< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar a fabriqué sa première chargeuse à chaînes en 1955. Avec ses références en excavation, la chargeuse à chaînes a creusé des millions de fondations d'immeubles dans le monde entier. Les clients n'ont pas tardé à demander que la puissance et la polyvalence de cette machine soient adaptées aux secteurs de la foresterie, de la démolition, des aciéries et du traitement des déchets. Grâce aux matériels conçus et fabriqués par Caterpillar pour assurer les fonctions de traitement des déchets, la chargeuse à chaînes est désormais considérée comme la seconde machine la plus utile dans une décharge sanitaire (après le compacteur). La Cat® 973D est la chargeuse à chaînes la plus grosse et la plus puissante du monde. C'est également la chargeuse à chaînes la plus sûre, la plus écologique et la plus efficace que Caterpillar ait jamais fabriquée. Mettez-la au travail dans les déchets, elle est conçue pour cela. Pour plus d'informations sur les fonctions de traitement des déchets de la 973D et sur leurs avantages pour vos activités, continuez à lire la documentation.

Moteur

Modèle de moteur C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 263.0 HP 196.0 kW Less

Train de roulement

Largeur de patin de chaîne, standard 21.6 in 550.0 mm Less
Largeur des patins de chaîne - En option 26.6 in 675.0 mm Less
Voie des chaînes 85.0 in 2160.0 mm Less
Pression au sol, patin standard 12.4 PSI 85.5 kPa Less
Pression au sol - Patin en option 10.1 PSI 69.5 kPa Less
Type de patin Double arête, service intensif Double arête, service intensif Less

Système d'entraînement

Moteur de chaîne Deux moteurs à pistons axiaux inclinés à cylindrée variable Deux moteurs à pistons axiaux inclinés à cylindrée variable Less
Pompe d'entraînement Deux pompes à pistons/patins axiaux de type coulissant à cylindrée variable Deux pompes à pistons/patins axiaux de type coulissant à cylindrée variable Less
Pression maximale du circuit 6527.0 PSI 45000.0 kPa Less

Circuit hydraulique, équipement

Cycle - Décharge 1.4 Secondes 1.4 Secondes Less
Cycle - Levage 6.5 Secondes 6.5 Secondes Less
Position libre 2.7 Secondes 2.7 Secondes Less
Réglage du clapet de décharge 3988.0 PSI 27500.0 kPa Less
Sortie maximale 91.4 US gal/min 346.0 l/min Less

Contenances

Réservoir de carburant 164.0 gal (US) 621.0 l Less
Circuit de refroidissement 11.6 gal (US) 44.0 l Less
Réservoir hydraulique 49.9 gal (US) 189.0 l Less

Circuit électrique

Alternateur 95 A, sans balais, extra-robuste 95 A, sans balais, extra-robuste Less
Capacité de la batterie 1 400 A (capacité de démarrage à froid) 1 400 A (capacité de démarrage à froid) Less
Nombre de batteries 2 2 Less
Tension de la batterie 12 12 Less

Poids

Poids en ordre de marche 65157.0 lb 29555.0 kg Less

Godets

Capacité : normal GP pour décharge sanitaire 6.4 vg³ 4.9 m³ Less
Contenance - Usage courant 4.2 vg³ 3.21 m³ Less
Capacité : tous-travaux pour décharge sanitaire 6.0 vg³ 4.6 m³ Less
Capacité - Tous-travaux 3.92 vg³ 3.05 m³ Less
Largeur : normal GP pour décharge sanitaire 114.56 in 2910.0 mm Less
Largeur : normal GP 114.56 in 2910.0 mm Less
Largeur : tous-travaux pour décharge sanitaire 112.91 in 2868.0 mm Less
Largeur du godet : tous travaux 112.91 in 2868.0 mm Less

Spécifications du ripper

Type Parallélogramme Parallélogramme Less
Nombre de poches 3 3 Less
Largeur hors tout de la traverse 86.6 in 2200.0 mm Less
Pénétration 15.6 in 397.0 mm Less
Largeur de rippage 72.4 in 1840.0 mm Less

Normes

Normes Normes Normes Less

Votre investissement rentabilisé

Protections de la chargeuse pour traitement des déchets

Assistance client

Développement durable

Fonctionnement et entretien

Outils de travail Cat

Poste de conduite

Options de patins

Prévention (suite)

Prévention

Protections de la chargeuse pour traitement des déchets (suite)