< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Du chargement au tri, en passant par l'excavation et l'épandage des matériaux de couverture, la chargeuse à chaînes est l'un des équipements les plus polyvalents dans votre décharge sanitaire ou station de transfert. Les versions dédiées au traitement des déchets sont dotées de protections et de joints supplémentaires pour vous offrir une machine conçue pour relever les défis liés au traitement des déchets. Un grand choix de godets et de patins vous permet d'optimiser la machine pour des performances accrues et une durée de service exceptionnelle. Les nouvelles chargeuses à chaînes Cat offrent un rendement énergétique supérieur à celui des modèles précédents, un confort accru et une meilleure réponse de la direction et des équipements.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Normes sur les émissions Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 Less
Puissance moteur maximale - SAE J1995 310.0 HP NaN kW Less
Puissance moteur maximale - ISO 14396 306.0 HP NaN kW Less
Puissance moteur maximale - ISO 14396 (DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP NaN kW Less
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.0 in³ 9.3 l Less
Nota (1) Puissances du moteur à 1 800 tr/min. Puissances du moteur à 1 800 tr/min. Less
Note (2) Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV et à la norme coréenne Tier 4 doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre, ou du biodiesel (jusqu'au B20) mélangé avec de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV et à la norme coréenne Tier 4 doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre, ou du biodiesel (jusqu'au B20) mélangé avec de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Less
Note (3) Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Less

Poids

Poids en ordre de marche NaN lb NaN kg Less

Godets

Capacité : normal GP pour décharge sanitaire 6.4 vg³ 4.9 m³ Less
Contenance - Usage courant 4.2 vg³ 3.2 m³ Less
Capacité - Série Performance 5.0 vg³ 3.8 m³ Less
Capacité - Tous-travaux 4.0 vg³ 3.0 m³ Less
Capacité - Décharge sanitaire 6.4 vg³ 4.9 m³ Less
Largeur du godet - Usage courant 117.0 in NaN mm Less
Largeur du godet - Série Performance 117.0 in NaN mm Less
Largeur du godet - Tous travaux 116.0 in NaN mm Less
Largeur du godet - Décharge sanitaire 117.0 in NaN mm Less
Remarque Godet équipé de dents et segments. Godet équipé de dents et segments. Less

Contenances

Réservoir de carburant 101.5 gal (US) 384.0 l Less
Circuit de refroidissement 11.6 gal (US) 44.0 l Less
Réservoir de DEF 9.2 gal (US) 35.0 l Less

Poids - Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets

Poids en ordre de marche NaN lb NaN kg Less
Poids en ordre d'expédition NaN lb NaN kg Less

Train de roulement

Type de patin Double arête Double arête Less
Largeur des patins de chaîne - Patin standard/évidement central 22.0 in 550.0 mm Less
Galets inférieurs/patins - De chaque côté 7 galets/40 patins - De chaque côté 7 galets/40 patins - De chaque côté Less
Longueur de chaîne au sol 115.3 in NaN mm Less
Surface de contact au sol - Patin standard/évidement central 5673.0 in² 3.66 m² Less
Pression au sol - Patin standard/évidement central** 11.3 PSI 77.6 kPa Less
Hauteur de l'arête 1.9 in 49.0 mm Less
Voie des chaînes 85.0 in 2160.0 mm Less
Pas de maillon 8.5 in 215.9 mm Less
Nota (1) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Note (2) La pression au sol est calculée sur la base du poids en ordre de marche de la machine avec godet normal GP, pointes et segments. La pression au sol est calculée sur la base du poids en ordre de marche de la machine avec godet normal GP, pointes et segments. Less

Circuit de climatisation

Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,717 t. Less

Dimensions (approximatives)

Largeur hors tout de la machine sans godet, avec chaînes standard et patins de 480 mm (19,7 in) 106.7 in NaN mm Less
Largeur hors tout de la machine sans godet et avec chaînes à voie large, patins de 800 mm (31,5 in) 123.8 in 3145.0 mm Less
Garde au sol 18.5 in 469.0 mm Less
Hauteur de la machine - Sommet de la cabine 138.2 in NaN mm Less
Longueur - Avant de la chaîne 209.6 in NaN mm Less
Longueur hors tout de la machine* 298.4 in NaN mm Less
Angle d'approche en position de transport 15° 15° Less
Profondeur d'excavation* 6.2 in 158.0 mm Less
Redressement maximal - Au niveau du sol 43° 43° Less
Redressement maximal - Position de transport 47° 47° Less
Hauteur du godet - Position de transport 19.0 in 483.5 mm Less
Portée à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* 53.8 in NaN mm Less
Hauteur de déversement à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* 116.2 in NaN mm Less
Redressement maximal - Position complètement relevée 59° 59° Less
Angle de nivellement 85° 85° Less
Vidage maximal avec godet complètement relevé 49° 49° Less
Hauteur - Charnière du godet 166.1 in NaN mm Less
Hauteur hors tout de la machine - Godet complètement relevé 246.5 in 6262.0 mm Less
Hauteur - Jusqu'au sommet du siège avec appuie-tête 117.6 in NaN mm Less
Hauteur - Sommet de la cheminée d'échappement 120.8 in NaN mm Less
Angle d'incidence 29° 29° Less
Remarque *Avec godet normal GP et pointes extra-robustes. *Avec godet normal GP et pointes extra-robustes. Less
Remarque Les dimensions varient en fonction du godet choisi. Référez-vous au tableau des caractéristiques de fonctionnement. Les dimensions varient en fonction du godet choisi. Référez-vous au tableau des caractéristiques de fonctionnement. Less

Chargeuses à chaînes pour le traitement des déchets

Durabilité

Performances

Sécurité

Entretien

973K WH Équipement standard

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, COMPREND POUR UN USAGE INTENSIF :
  • Réducteur/roue folle/protections des joints Duo-Cone
  • Protection anti-abrasion des réducteurs plus basse

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, NÉCESSITE POUR UN USAGE INTENSIF :
  • Écran thermique du moteur
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Préfiltre de turbine sur l'entrée d'air du moteur
  • Chaînes extra-robustes
  • Kit de visibilité, deux caméras
  • Ensemble pour service prolongé
  • Protection de pare-brise

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, OPTIONS RECOMMANDÉES POUR UN USAGE INTENSIF :
  • Chaînes avec évidement central
  • Préfiltre à air de cabine
  • Protection du vérin d'inclinaison
  • Protection anti-abrasion des réducteurs
  • Barres de décrottage arrière

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, L'ENSEMBLE DE NETTOYAGE OPTIMISÉ COMPREND :
  • Train de roulement à voie large
  • Patins largeur standard
  • Protection anti-abrasion des réducteurs plus basse

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, L'ENSEMBLE DE NETTOYAGE OPTIMISÉ NÉCESSITE :
  • Écran thermique du moteur
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Préfiltre de turbine sur l'entrée d'air du moteur
  • Chaînes extra-robustes
  • Kit de visibilité, deux caméras
  • Ensemble pour service prolongé
  • Préfiltre à air de cabine
  • Protection de pare-brise

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, OPTIONS RECOMMANDÉES POUR L'ENSEMBLE DE NETTOYAGE OPTIMISÉ :
  • Chaînes à évidement central avec patins d'une largeur maximale de 500 mm/19,7 in ou 675 mm/26,6 in
  • Protection du vérin d'inclinaison
  • Protection anti-abrasion des réducteurs
  • Protection de galet inférieur
  • Barres de décrottage et/ou contrepoids

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, ENSEMBLE DE SERVICE INTENSIF COMPRENANT L'ENSEMBLE PLUS POUR CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS :
  • Pare-chocs extra-robuste avec articulation
  • Protections du vérin de levage
  • Protection du vérin d'inclinaison
  • Barres de décrottage
  • Protection de pare-brise
  • Protection anti-abrasion des réducteurs
  • Protection anti-abrasion des réducteurs plus basse
  • Barres de décrottage arrière

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, L'ENSEMBLE DE SERVICE INTENSIF NÉCESSITE :
  • Écran thermique du moteur
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Préfiltre de turbine sur l'entrée d'air du moteur
  • Chaînes extra-robustes
  • Kit de visibilité, deux caméras
  • Ensemble pour service prolongé
  • Sans pare-chocs
  • Préfiltre à air de cabine
  • Marchepied arrière, ripper

ENSEMBLES D'ÉQUIPEMENT : CHARGEUSE À CHAÎNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS, OPTIONS RECOMMANDÉES POUR L'ENSEMBLE DE SERVICE INTENSIF :
  • Chaînes avec évidement central
  • Godet tous-travaux ou pour décharge sanitaire
  • Protection de galet inférieur