R2900

Chargeuses (LHD) pour exploitation minière R2900

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C15 Cat®
C15 Cat®
Charge utile nominale
37920 lb
17200 kg
Système de levage/d'inclinaison - Circuit
Centre ouvert, commande pilote
Centre ouvert, commande pilote

Vue d'ensemble

UNE OPTION DIESEL ULTRA-PROPRE POUR VOS OPÉRATIONS MINIÈRES

Notre modèle pour exploitations minières souterraines le plus populaire est disponible avec les technologies les plus avancées en matière de contrôle des émissions. Avec son moteur conforme aux normes UE Stage V et son post-traitement de pointe, le nouveau R2900 aide à améliorer la qualité de l'air dans la mine et opère silencieusement, tout en restant fidèle à son ADN de longue durée de vie et de performances.
Le R2900 est un nouvel outil performant pour les mines souterraines.

Avantages

DIESEL ULTRA-PROPRE

Bénéficiant des dernières avancées technologiques dans le domaine des moteurs diesel et du contrôle des émissions, le R2900 réduit considérablement votre empreinte carbone et améliore la qualité de l'air dans votre mine.

AUTOMATISEZ VOS OPÉRATIONS

Pilotage et surveillance de l'état de la machine peuvent s'effectuer à distance.

LA PUISSANCE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

La puissance et les performances éprouvées de cette machine réduisent le coût à la tonne. Son confort, sa maniabilité et la qualité de conduite qu'elle offre sont autant d'atouts pour la productivité du conducteur.

Spécifications produit pour R2900

Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6.8 in 171.5 mm
Cylindrée 927.6 in³ 15.2 l
Note (3) Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396, soit les conditions normales d'admission d'air avec une pression barométrique totale de 100 kPa (29,5 in Hg), une pression de vapeur de 1 kPa (0,295 in Hg) et une température de 25 °C (77 °F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de0,845 à 0,850kg/l à 15°C (59°F) et une température d'admission de carburant de 40°C (104°F). Toutes les conditions nominales sont basées sur la norme ISO/TR14396, soit les conditions normales d'admission d'air avec une pression barométrique totale de 100 kPa (29,5 in Hg), une pression de vapeur de 1 kPa (0,295 in Hg) et une température de 25 °C (77 °F). Performances mesurées en utilisant un carburant aux normes sur les émissions en vigueur aux États-Unis (EPA, 40 CFR Partie1065) et dans l'UE (Directive 97/68/CE), d'une masse volumique de0,845 à 0,850kg/l à 15°C (59°F) et une température d'admission de carburant de 40°C (104°F).
Note (4) Détarage* minimal du moteur requis jusqu'à une altitude de 2926 m (9600 ft) au régime nominal pour moteurs Stage V, 3048 m (10 000 ft) pour les moteurs équivalents aux normes Tier 3/Stage IIIA et 3505 m (11 500 ft) pour les moteurs équivalents aux normes Tier 2/Stage II. (*<5 %) Détarage* minimal du moteur requis jusqu'à une altitude de 2926 m (9600 ft) au régime nominal pour moteurs Stage V, 3048 m (10 000 ft) pour les moteurs équivalents aux normes Tier 3/Stage IIIA et 3505 m (11 500 ft) pour les moteurs équivalents aux normes Tier 2/Stage II. (*<5 %)
Note (5) Système de réduction de la ventilation disponible en option. Système de réduction de la ventilation disponible en option.
Note (6) Un moteur en option conforme aux normes sur les émissions équivalant à Tier 3 et Stage IIIA est également disponible. Un moteur en option conforme aux normes sur les émissions équivalant à Tier 3 et Stage IIIA est également disponible.
Puissance brute - Moteur équivalent Stage V/Tier 4 Final - ISO 14396 393 HP 293 kW
Note (7) Moteur en option disponible qui est conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis et StageV pour l'Union européenne. Moteur en option disponible qui est conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis et StageV pour l'Union européenne.
Nota (1) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1800 tr/min pour le modèle VR et équivalent à la norme Tier 3, lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1800 tr/min pour le modèle VR et équivalent à la norme Tier 3, lorsqu'elles sont testées dans les conditions de la norme spécifiée.
Nota (2) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2 000 tr/min pour les modèles de moteurs Stage V lorsqu'elles sont testées dans les conditions de référence de la norme spécifiée. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 2 000 tr/min pour les modèles de moteurs Stage V lorsqu'elles sont testées dans les conditions de référence de la norme spécifiée.
Charge utile nominale 37920 lb 17200 kg
Poids brut de la machine 162736 lb 73816 kg
Charge d'équilibre statique - Devant les bras de manutention à l'horizontale 94106 lb 42686 kg
Charge d'équilibre statique au braquage maxi devant les bras de manutention à l'horizontale 80686 lb 36599 kg
Force d'arrachage - Levage (ISO) 50062 lb 22704 kg
Force d'arrachage - inclinaison (ISO) 60298 lb 27346 kg
Poids en ordre de marche* 114837 lb 52089 kg
Débit maximal à 2,120tr/min 116.2 US gal/min 440 l/min
Poids en ordre de marche* - Essieu avant 50623 lb 22962 kg
Poids en ordre de marche* - Essieu arrière 64214 lb 29127 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* 152756 lb 69289 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* - Essieu avant 109949 lb 49872 kg
Poids en ordre de marche + Charge utile nominale* - Essieu arrière 42807 lb 19417 kg
Poids d'expédition 125203 lb 56791 kg
Nota Les niveaux sonores déclarés répertoriés correspondent à des configurations de machine standard, mesurées selon la norme ISO6395:2008 et ISO6396:2008 et comprennent une incertitude de mesure en raison des variations en production. Les niveaux sonores déclarés répertoriés correspondent à des configurations de machine standard, mesurées selon la norme ISO6395:2008 et ISO6396:2008 et comprennent une incertitude de mesure en raison des variations en production.
Niveau de puissance acoustique de la machine 116,8 +/- 2,5 dB(A) 116,8 +/- 2,5 dB(A)
Niveau de pression acoustique en cabine 80,9 +/- 2,5 dB(A) 80,9 +/- 2,5 dB(A)
Nota *Poids calculé. *Poids calculé.
Marche avant - 1 3.2 mile/h 5.1 km/h
Marche avant - 2 6 mile/h 9.7 km/h
Marche avant - 3 10.7 mile/h 17.3 km/h
Marche avant 4 18.9 mile/h 30.4 km/h
Marche arrière - 1 4.1 mile/h 6.6 km/h
Marche arrière - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche arrière - 3 13.4 mile/h 21.5 km/h
Marche arrière 4 20.4 mile/h 32.8 km/h
Relevage 9.2 s 9.2 s
Vidage 3.4 s 3.4 s
Abaissement, à vide, position libre 3.1 s 3.1 s
Temps de cycle total 15.7 s 15.7 s
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Centre ouvert, commande pilote Centre ouvert, commande pilote
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe Pompe à engrenages à cylindrée fixe Pompe à engrenages à cylindrée fixe
Réglage du clapet de décharge - Principal 3408 psi 23500 kPa
Vérin de levage - Alésage 9.1 in 230 mm
Vérin de levage - Course 29.4 in 747 mm
Vérin d'inclinaison - Alésage 10.5 in 267 mm
Vérin d'inclinaison - Course 21.5 in 546 mm
Capacités des godets 6,3-8,9 m³ (8,2-11,6 yd³) 6,3-8,9 m³ (8,2-11,6 yd³)
Godet de vidage – 1 8.2 yd³ 6.3 m³
Godet de vidage - 2 - Godet standard 9.4 yd³ 7.2 m³
Godet de vidage – 3 10.9 yd³ 8.3 m³
Godet de vidage – 4 11.6 yd³ 8.9 m³
Rayon de dégagement extérieur** 288.3 in 7323 mm
Rayon de dégagement intérieur** 133.9 in 3401 mm
Oscillation d'essieu
Angle d'articulation 42.5° 42.5°
Nota **Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement. **Les dimensions de dégagement sont fournies pour référence uniquement.
Dimensions des pneus 29,5 × R29 29,5 × R29
Carter moteur 9 US gal 34 l
Réservoir hydraulique 37 US gal 140 l
Circuit de refroidissement 19.8 US gal 75 l
Réservoir de DEF 8.5 US gal 32 l
Transmission 16.4 US gal 62 l
Réservoir de carburant 166 US gal 630 l
Différentiel et réducteurs avant 31.4 US gal 119 l
Différentiel et réducteurs arrière 33.5 US gal 127 l
Différentiel et réducteurs avant - Avec circuit de refroidissement d'huile d'essieu 42 US gal 159 l
Différentiel et réducteurs arrière - Avec circuit de refroidissement d'huile d'essieu 44.1 US gal 167 l
Normes Cabine homologuée ROPS/FOPS Cabine homologuée ROPS/FOPS

R2900 Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alimentation 12V en cabine
  • Alternateur, 150 A
  • Prise de démarrage auxiliaire
  • Coupe-batterie, au niveau du sol
  • Disjoncteur, 80 A
  • Pulvérisation de protection contre la corrosion
  • Connecteur de diagnostic
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Contacteurs d'arrêt du moteur
    – Côté arrière droit
    – Côté arrière gauche
  • Système d'éclairage externe à diodes, avant, arrière, feu stop, double
  • Batteries nécessitant un entretien limité
  • Alarme de recul
  • Circuit de démarrage et de charge

POSTE DE CONDUITE

  • Centrale de surveillance électronique Cat (EMS Cat)
  • Klaxons électriques
  • Indicateurs
    – Température du liquide de refroidissement moteur
    – Température du liquide de refroidissement de la transmission
    – Température de l'huile hydraulique
    – Niveau de carburant
    – Indicateur de vitesse
    – Compte-tours
  • Témoins lumineux
    – Témoin d'avertissement
    – Pression résiduelle des freins
  • Avertissement de niveau hydraulique bas
  • Poste de conduite ouvert avec cadre ROPS/FOPS
  • Système de détection de présence du conducteur (frein de stationnement automatique)
  • Commandes d'équipement hydraulique pilotées, à un seul manipulateur
  • Panneau à boutons-poussoirs pour l'éclairage
  • Siège à suspension avec ceinture de sécurité à enrouleur
  • Direction STIC

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur dieselC15 ATAAC Cat, 6cylindres
  • Refroidissement de l'essieu freiné
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur
  • Filtre à huile moteur, monté à distance
  • Écrans thermiques
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Transmission Powershift à trains planétaires avec commande de changement de vitesse automatique, 4vitesses en marche avant/4vitesses en marche arrière
  • Radiateur, flux croisés
  • Déblocage manuel du bouchon de radiateur
  • Jantes, 5pièces, sans chambre
  • Freins multidisques humides sous carter, entièrement hydrauliques, SAFR™
  • Convertisseur de couple avec embrayage de verrouillage automatique
  • Dispositif de neutralisation de la transmission
  • Robinet de vidange du filtre de transmission

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Feu stop
  • Godet, déversement
  • Lèvre du godet, godet Hardox 450
  • Positionneur de godet, retour au creusement
  • Groupe purificateur/silencieux d'échappement catalytique
  • Autocollants, pictogrammes internationaux
  • Circuit de carburant
    – Réservoir de carburant simple, boulonné
    – Robinets d'arrêt manuels du circuit de carburant
  • Protections de structure de moteur et de transmission
  • Garde-boue, avant, arrière
  • Pare-feu
  • Mains courantes
    – Poignée (montée/descente de la plate-forme supérieure)
    – Rabattable
  • Guide d'utilisation et d'entretien: anglais et autres langues locales applicables au choix
  • Protection à barres d'usure 100 x 50 mm (4 × 2 in)
  • Points de lubrification semi-centralisés
  • Jantes, 5 pièces, sans chambre
  • Orifice S·O·S
    – Liquide de refroidissement
    – Huile moteur
    – Huile hydraulique
    – Huile de transmission
  • Calandre de radiateur pivotante
  • Pneus et jantes : un type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires de la liste de prix de la machine. Le prix de base de la machine comprend des jantes sans chambre standard uniquement.

R2900 Options

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

  • Contacteurs d'arrêt de batterie et du moteur
    – Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine
    – Isolation au niveau du sol, contacteur d'arrêt moteur
    – Isolation au niveau du sol, contacteur d'isolation dans la cabine et d'arrêt moteur
  • Manomètres de frein
  • Configurations de desserrage des freins
    – Crochet de récupération
    – Barre de récupération
  • Godets
    – Différentes tailles, vidage (6,3 m³/8,2 yd³ à 8,9 m³/11,6 yd³)
    – Godet, pour matériaux légers (10,5 m³/13,7 yd³ à 11,6 m³/15,2 yd³)
    – Protection contre les déversements du godet
  • Matériel de godet
    – Lame de coupe à souder Cat
    – Lame de coupe demi-flèche plate
    – Lame de coupe à souder
    – Protections de talon
    – Déflecteur à fixation mécanique (MAS)
    – Système de plaque d'usure à fixation mécanique, protection de lame de coupe (MAWPS)
    – Système de plaque d'usure à fixation mécanique, protection inférieure (MAWPS)
    – Patins protecteurs (partie inférieure du godet)
    – Barres d'usure
    – Renfort d'usure
  • Lèvre du godet
    – Lèvre entièrement soudée ou soudée par points
    – Lèvre nue (pas de matériel)
  • Lèvre à boulonner
    – Prééquipement pour déflecteur à fixation mécanique MAS (Mechanically Attached Shrouds)
  • Caméra couleur dirigée vers l'arrière
  • Capot anti-vandalisme pour l'expédition
  • Fixation de la barre d'attelage, à boulonner
  • Options de moteur
    – Moteur, avec réduction de la ventilation (VR)
    – Moteur, équivalent à la norme Tier 3
    – Moteur, UE Stage V
    – Options de post-traitement (à utiliser uniquement avec un moteur VR)
    • Filtre à particules diesel (à débit traversant)
    • Filtre à particules diesel (flux via la paroi)
  • Éclairage
    – Chargement
  • Dispositif de remplissage rapide
    – Carburant
    – Liquide de refroidissement
    – Huile moteur
    – Huile hydraulique
    – Huile de transmission
  • Système anti-incendie
    – Ansul, par voie humide pour Stage V
    – Ansul, par voie humide pour VR et équivalent Tier 3
  • Fluides
    – Liquide de refroidissement pour climat polaire
    – Carburant pour climat polaire
  • Protecteurs des projecteurs avant
  • Circuit de carburant
    – Canalisations de carburant à double gaine tressée (gaine en acier inoxydable)
    – Canalisations de carburant sous gaine tressée standard (flexible hydraulique double tresse)
  • Protection de vitre de custode à l'arrière
  • Circuit hydraulique
    – Configuration pour autre équipement/commande pilote
  • Circuit de graissage
    – Automatique
    – Centralisé
  • Poste de conduite, ROPS/FOPS fermé
    – Climatisation
    – Pressurisation de la cabine et filtre
    – Plafonnier
    – Chauffage
    – Compartiment prééquipé pour radio et haut-parleurs
  • Engagement du contacteur de frein de stationnement
    – Pousser pour appliquer
    – Tirer pour appliquer
  • Système de pesée de la charge utile
    – Loadrite L2180
  • Interface de commande à distance (hors émetteur et récepteur)
    – RCT
  • Radiateur
    – Standard
    – À haute efficacité
  • Direction inversible
  • Ruban réflecteur
  • Système de commande antitangage
  • Jante
    – Numéro d'identification de jante
    – De secours (sans chambre)
  • Sièges
    – Housses de siège, en T, pneumatique et standard
    – Siège à suspension en T, vinyle
    –Siège à suspension pneumatique, vinyle
  • Circuit de direction auxiliaire
  • Outils d'entretien
    – Boulons de levage à clavette
    – Barre de récupération (à utiliser avec le système de barre de récupération, déverrouillage de frein)
  • Contacteurs
    – Arrêt du moteur, activation du système anti-incendie
    – Minuterie de ralenti
    – Arrêt du moteur/minuterie de ralenti
  • Technologie
    – Command pour activités souterraines
    – Wifi (Product Link™ Elite)
  • Versions de pneu
    – Pneu, 29,5 × R29 VSM L-5S Bridgestone
    – Pneu, 29,5 × R29 VSDL L-5 Bridgestone
  • Barres de protection contre l'usure
    – Cabine/ROPS
    – Réservoir hydraulique
    – Radiateur
  • Vitres
    – Simple vitrage
    – Double vitrage
  • NOTA: Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Adressez-vous à votre concessionnaire Cat pour de plus amples informations.

Découvrez comment R2900 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  R2900

Afficher davantage d'offres