< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Systèmes Controlled Start Transmission (CST), fruits d'une quête de la productivité maximale.

Spécifications

Régime d'entrée maximal (régime moteur) 1 500 tr/min à 50 Hz (1 800 tr/min à 60 Hz) 1 500 tr/min à 50 Hz (1 800 tr/min à 60 Hz) Less
Poids (sans huile) : système d'entraînement en ligne 16094.0 lb 7300.0 kg Less
Couple de sortie maximal pour courte durée (3 s) 479415.0 lb-pi 650000.0 N·m Less

Application type

Description Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille blindés (AFC) Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille blindés (AFC) Less

Couple de sortie maximum (pendant 3 s) Tmax [N·m]

Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 480 tr/min), rapport i [-] : 45 900 kW 900 kW Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 800 tr/min), rapport i [-] : 45 1 468 HP 1 468 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 800 tr/min), rapport i [-] : 39 1 632 HP 1 632 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 800 tr/min), rapport i [-] : 50 1 305 HP 1 305 HP Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 800 tr/min), rapport i [-] : 28 1 958 HP 1 958 HP Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 480 tr/min), rapport i [-] : 28 1200 kW 1200 kW Less
KP-65 CST/P-65 CST 479415.0 lb/pi 650000.0 N·m Less
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 800 tr/min), rapport i [-] : 33 1 958 HP 1 958 HP Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 480 tr/min), rapport i [-] : 39 1000 kW 1000 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 480 tr/min), rapport i [-] : 50 800 kW 800 kW Less
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 480 tr/min), rapport i [-] : 33 1200 kW 1200 kW Less

Dimensions

P-65 CST : largeur 44.1 in 1120.0 mm Less
KP-65 CST : longueur 114.6 in 2910.0 mm Less
P-65 CST : hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
KP-65 CST : hauteur 41.7 in 1060.0 mm Less
KP-65 CST : largeur 60.2 in 1530.0 mm Less
P-65 CST : longueur 74.3 in 1887.0 mm Less

Exigences en matière d'eau de refroidissement

Température d'entrée d'eau maximum 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) Less
Quantité d'eau de refroidissement requise 6.6 US gal/min 25.0 l/min Less

Contenance

P-65 CST : quantité d'huile 132.0 gal (US) 500.0 l Less
KP-65 CST : poids de la boîte de vitesses (sans huile) 23980.0 lb 10880.0 kg Less
P-65 CST : poids de la boîte de vitesses (sans huile) 16094.0 lb 7300.0 kg Less
KP-65 CST : quantité d'huile 211.0 gal (US) 800.0 l Less

Conception d'arbre

Arbre d'entrée (cylindrique) DIN 5480-W 120x4 DIN 5480-W 120x4 Less
Arbre de sortie avec dents internes DIN 5480-N 320×10 DIN 5480-N 320×10 Less

Démarrage

Répartition des charges

Protection contre les surcharges

Fonction de freinage des moteurs

PMC™-D et PMC™-V

Logiciel de visualisation V-Drive

Expérience sur le terrain

ICDS - Système d'entraînement CST intégré