Spécifications
Couple de sortie maximal pour courte durée (3 s) | 848196 ft-lb 1150000 Nm |
Régime d'entrée maximal (régime moteur) | 1 782 tr/min 1 782 tr/min |
Poids (sans huile) : système d'entraînement en ligne | 36165 lb 16400 kg |
Couple de sortie maximal pour courte durée (3 s) | 848196 ft-lb 1150000 Nm |
Régime d'entrée maximal (régime moteur) | 1 782 tr/min 1 782 tr/min |
Poids (sans huile) : système d'entraînement en ligne | 36165 lb 16400 kg |
Description | Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille blindés (AFC) Machines pour longue taille à chaîne comme les convoyeurs de taille blindés (AFC) |
KP-115 CST/P-115 CST | 848196 lb/ft 1150000 Nm |
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 39 | 1800 kW 1800 kW |
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [-] : 39 | 2 937 HP 2 937 HP |
Puissance nominale P à 50 Hz (n = 1 485 tr/min), rapport i [–] : 46 | 1800 kW 1800 kW |
Puissance nominale P à 60 Hz (n = 1 782 tr/min), rapport i [–] : 46 | 2 480 HP 2 480 HP |
KP-115 CST : longueur | 141.6 in 3600 mm |
P-115 CST : largeur | 55.1 in 1400 mm |
P-115 CST : hauteur | 51.1 in 1300 mm |
KP-115 CST : largeur | 79.8 in 2029 mm |
KP-115 CST : hauteur | 51.1 in 1300 mm |
P-115 CST : longueur | 110.6 in 2811 mm |
Quantité d'eau de refroidissement requise | 23.8 gal/min 90 l/min |
Température d'entrée d'eau maximum | 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) 25° C/298,15 K (77° F/298,15 K) |
KP-115 CST : poids de la boîte de vitesses (sans huile) | 52851 lb 23980 kg |
P-115 CST : quantité d'huile | 132 gal (US) 700 l |
KP-115 CST : quantité d'huile | 212 gal (US) 1300 l |
P-115 CST : poids de la boîte de vitesses (sans huile) | 36145 lb 16400 kg |
Arbre d'entrée (cylindrique) | DIN 5480-W 140 x 4 DIN 5480-W 140 x 4 |
Arbre de sortie avec dents internes | DIN 5480-N 360 × 10 DIN 5480-N 360 × 10 |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.