< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le VFD A800/W800 Cat offre une efficacité et une rentabilité optimisées pour la commande du moteur de convoyeurs de taille blindés dans les applications de longue taille souterraines. L'entraînement à fréquence variable est composé d'une unité VFD refroidie par air, d'une unité VFD refroidie par liquide et d'une station de refroidissement externe. L'entraînement moyenne tension Cat offre une commande de moteur améliorée et un rendement énergétique accru sur les applications moteur dotées d'une puissance nominale allant jusqu'à 800 kW (1 072 HP).

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 1072.0 mm H2O 800.0 kg/mm Less
Tension d'entrée 3 300 V ± 10 % 3 300 V ± 10 % Less
Couple de fonctionnement maximal 210.0 % 210.0 % Less
Convertisseur Inverseur de source de courant (CSI) Inverseur de source de courant (CSI) Less
Facteur de puissance (cos phi) > 97,5 % (PWM) > 97,5 % (PWM) Less
Fréquence en entrée 50/60 Hz ± 5 % 50/60 Hz ± 5 % Less
Fréquence en sortie 0-60 Hz 0-60 Hz Less
Installation VFD séparé du moteur (distance des câbles allant jusqu'à 4 km/2,5 miles) VFD séparé du moteur (distance des câbles allant jusqu'à 4 km/2,5 miles) Less
Tension de sortie 0-3 300 V 0-3 300 V Less
Type de moteur Moteur CA Moteur CA Less
Utilisation 4Q 4Q Less
Vitesse de balayage 20 % à 80 % < 20 m/s 20 % à 80 % < 20 m/s Less

Dimensions (Toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs.)

Hauteur 51.0 in 1300.0 mm Less
Largeur 49.0 in 1245.0 mm Less
Longueur 146.0 in 3700.0 mm Less
Poids : VFD-A800 (refroidi par air) 14771.0 lb 6700.0 null Less
Poids : VFD-W800 (refroidi par eau) 17196.0 lb 7800.0 null Less

Contrôle ultime de votre système d'entraînement

L'entraînement à fréquence variable Cat® pour les systèmes de convoyeurs de taille fournit exactement la puissance nécessaire à votre AFC ou charrue : disponible avec une puissance nominale de 800 et 1 200 kW (1 072 et 1 609 HP). Les VFD Cat utilisent de manière intelligente l'alimentation électrique dans les opérations de longue taille. Le VFD Cat permet d'optimiser le flux de matériaux, d'augmenter la durée de vie de l'équipement et de réduire les coûts d'exploitation spécifiques. C'est donc un véritable accélérateur pour votre productivité et votre retour sur investissement !

Adoptez la technologie d'entraînement de demain

Les entraînements moyenne tension Cat, constitués d'une unité refroidie par air et d'une unité refroidie par liquide, sont intégrés dans une enceinte pare-flamme. Alliés à un système de refroidissement par liquide à double circuit, les conteneurs VFD peuvent être positionnés dans le groupe motopropulseur, au niveau des voies de taille d'un système longue taille. Des distances allant jusqu'à 4 km (2,5 miles) entre les câbles et les moteurs sont possibles. Le paramétrage et le contrôle des VFD peuvent être modifiés à partir du système de commande situé en surface. L'entraînement VFD Cat ne nécessite pas de moteurs spécifiques. Ce convertisseur moyenne tension permet l'utilisation de moteurs CA standard et s'adapte à la plupart des systèmes existants pour vous fournir les avantages suivants :

  • Aucune chute de tension significative pendant le démarrage, donc même les réseaux « plus faibles » peuvent augmenter leurs performances
  • VFD séparé du moteur pour que les convertisseurs puissent être installés à une distance allant jusqu'à 4 kilomètres des entraînements/moteurs, ce qui permet d'économiser de l'espace au niveau des entrées
  • Le VFD peut être superposé dans le groupe motopropulseur pour répondre à la demande de puissance de votre équipement
  • L'opération 4Q utilise les moteurs pour freiner et régénérer la puissance dans l'alimentation secteur

Démarrage - Marche - Répartition - Frein

Les cycles répétés de l'AFC et l'actionnement de l'entraînement de la chaîne de la charrue sont parfaitement maîtrisés par le VFD Cat : couple total à vitesse nulle, couple maximum au démarrage, couple parfaitement équilibré au niveau des moteurs pour partager les charges, moteurs freinant l'AFC (ou la charrue) ou les arrêtant immédiatement en cas de surcharge. Le contrôle continu de la vitesse et du couple via la fréquence du courant alternatif rend l'utilisation de l'alimentation électrique plus efficace tout en maintenant au minimum le niveau de contrainte de l'équipement et en particulier des chaînes.

Des performances exceptionnelles grâce à une alimentation efficace

Les VFD Cat utilisent un inverseur de source de courant (CSI) à modulation par impulsions de largeur variable (PWM). Les convertisseurs de ce type possèdent une structure électrique efficace avec une bobine d'induction des maillons CC de limitation du courant. Le VFD CSI fournit un courant presque sinusoïdal et une forme d'onde de tension avec une distorsion harmonique totale inférieure à 5 %. Cela permet de réduire les contraintes exercées sur l'isolation du bobinage du moteur.

Faites de l'énergie électrique votre moteur de production

Le fonctionnement du VFD étant entièrement électrique et non-mécanique, les paramètres du système peuvent être analysés et réglés en un temps record et avec une précision supérieure : les données de couple, de puissance, de vitesse et de résolution/tr/min sont disponibles instantanément. Ainsi, le réglage de la vitesse de l'AFC en fonction du chargement par une charrue ou une haveuse s'effectue en un temps record et peut s'adapter à la production globale de longue taille pour des systèmes comme les broyeurs ou convoyeurs à bande.