Chargeur à bras télescopique agricole 908M

Chargeuses sur pneus compactes Chargeur à bras télescopique agricole 908M

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute maximale
73.2 HP
54.6 kW
Poids en ordre de marche
14402 lb
6535 kg
Capacités des godets
0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)
0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

Le Chargeur à bras télescopique agricole Cat® 908M est un engin compact, mais puissant, qui vous permet d'effectuer les opérations de votre choix, dès que nécessaire et quelle que soit l'application agricole. Le chargeur à bras télescopique agricole comprend de nombreuses fonctions qui optimisent les performances de la machine et qui en font une solution idéale pour votre exploitation.

Avantages

Puissance Son circuit hydraulique offre des forces d'arrachage élevées

3options d'attaches Adaptable à de nombreux équipements, via 3options d'attaches

Exceptionnel Accès facilité accélérant les tests et l'entretien quotidiens

Spécifications produit pour Chargeur à bras télescopique agricole 908M

Puissance brute maximale 73.2 HP 54.6 kW
Modèle de moteur C3.3B DIT Cat®* C3.3B DIT Cat®*
Puissance brute maximale: ISO14396 73.2 HP 54.6 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) 74.2 mhp 74.2 mhp
Puissance nette nominale - 2400 tr/min - SAE J1349 71.9 HP 53.6 kW
Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - ISO 9249 72.9 HP 53.6 kW
Modèle C3.3B DIT Cat* C3.3B DIT Cat*
Puissance nette nominale - 2 500 tr/min - SAE J1349 68 HP 51 kW
Puissance brute maximale: SAEJ1995 74 HP 55 kW
Puissance nette maximale: SAEJ1349 68 HP 51 kW
Émissions *Le Moteur C3.3B DIT Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne. *Le Moteur C3.3B DIT Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.
Poids en ordre de marche 14402 lb 6535 kg
Nota Machine avec un réservoir de carburant plein, une cabine ROPS/FOPS, un conducteur de 80 kg (176 lb), une attache de type chargeur compact rigide (SSL) et un godet normal (GP). Machine avec un réservoir de carburant plein, une cabine ROPS/FOPS, un conducteur de 80 kg (176 lb), une attache de type chargeur compact rigide (SSL) et un godet normal (GP).
Circuit de refroidissement 4.5 US gal 17 l
Réservoir de carburant 20.6 US gal 78 l
Circuit hydraulique 18.5 US gal 70 l
Huile moteur 3 US gal 11.2 l
Vitesse1 6.2 mile/h 10 km/h
Vitesse2 12.4 mile/h 20 km/h
Vitesse haute 21.7 mile/h 35 km/h
Capacités des godets 0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³) 0,9-1,5 m³ (1,2-2,0 yd³)
Capacité du godet - Attache ISO 0,9-1,5 m³ 0,9-1,5 m³
Capacité du godet - Attache de type chargeur compact rigide (SSL) 1,2-2,0 yd³ 1,2-2,0 yd³
Puissance nette maximale - ISO 9249 69 HP 52 kW
Clapet de décharge principal - 3edébit auxiliaire 3400 psi 235 bar
Décharge principale - 3e débit auxiliaire : standard 22 US gal/min 85 l/min
Décharge principale - 3e débit auxiliaire : grand débit 34 US gal/min 130 l/min
Temps de cycle hydraulique: abaissement 3,2secondes 3,2secondes
Temps de cycle hydraulique - Redressement 2,1 secondes 2,1 secondes
Temps de cycle hydraulique - Levage 5,2 secondes 5,2 secondes
Temps de cycle hydraulique: vidage 1,3seconde 1,3seconde
Hauteur - Du sol à la cabine 8.58 ft 2632 mm
Hauteur: garde au sol 1.08 ft 335 mm
Longueur: empattement 7.08 ft 2170 mm
Longueur: hors tout avec godet 18.25 ft 5578 mm
Portée - Godet à 45° 3.42 ft 1055 mm
Profondeur d'excavation 5.7 in 147 mm
Hauteur de déversement - Godet à 45° 9.33 ft 2846 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau 10.33 ft 3159 mm
Hauteur - Axe du godet 11 ft 3366 mm
Angle de fuite 33° 33°
Longueur - Hors tout avec fourches 19.92 ft 6093 mm
Portée - Sol 2.83 ft 878 mm
Portée - Bras de niveau 4.33 ft 1321 mm
Profondeur d'excavation de la fourche 6.4 in 163 mm
Hauteur de déversement - Bras de niveau 4.42 ft 1358 mm
Hauteur de déversement - Levage maxi 10.25 ft 3143 mm
Portée de la fourche au levage maximal 1.5 ft 472 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 14.67 ft 4478 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 6.67 ft 2033 mm
Largeur - Godet 6.75 ft 2060 mm
Largeur - Bande de roulement centrale 5.08 ft 1570 mm
Largeur - Hors pneus 6.5 ft 1990 mm
Angle d'articulation 39° 39°
Angle de vidage au levage maximal 45° 45°
Nota Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'un godet normal GP et de pneus 400/70 R20, XMCL standard.) Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'un godet normal GP et de pneus 400/70 R20, XMCL standard.)
Hauteur - Du sol à la cabine 8.58 ft 2632 mm
Hauteur: garde au sol 1.08 ft 335 mm
Longueur: empattement 7.08 ft 2170 mm
Longueur: hors tout avec godet 18.75 ft 5735 mm
Portée - Godet à 45° 3.92 ft 1207 mm
Profondeur d'excavation 6 in 155 mm
Hauteur de déversement - Godet à 45° 9.17 ft 2806 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau 10.33 ft 3151 mm
Hauteur - Axe du godet 10.5 ft 3212 mm
Angle de fuite 33° 33°
Longueur - Hors tout avec fourches 20 ft 6111 mm
Portée - Sol 2.92 ft 896 mm
Portée - Bras de niveau 4.75 ft 1452 mm
Profondeur d'excavation de la fourche 0.8 in 21 mm
Hauteur de déversement - Bras de niveau 4.92 ft 1500 mm
Hauteur de déversement - Levage maxi 10.75 ft 3285 mm
Portée de la fourche au levage maximal 1.92 ft 603 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 14.75 ft 4498 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 6.67 ft 2033 mm
Largeur - Godet 6.75 ft 2060 mm
Largeur - Bande de roulement centrale 5.08 ft 1570 mm
Largeur - Hors pneus 6.5 ft 1990 mm
Angle d'articulation 39° 39°
Angle de vidage au levage maximal 45° 45°
Nota Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'un godet normal GP et de pneus 400/70 R20, XMCL standard.) Les dimensions indiquées sont celles d'une machine équipée d'un godet normal GP et de pneus 400/70 R20, XMCL standard.)
Dimensions des pneus 400/70 R20 400/70 R20
Poids en ordre de marche 14299 lb 6488 kg
Capacité nominale du godet 1.5 yd³ 1.15 m³
Force d'arrachage - Godet 12337 lbf 55 kN
Charge utile nominale au braquage maxi - Godet 4396 lb 1994 kg
Charge limite d'équilibre en ligne droite - Godet 10408 lb 4721 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet 8789 lb 3988 kg
Redressement - Position de transport 51° 51°
Charge utile nominale au braquage maximal - Fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, rapport de stabilité 1,25 et centre de charge 500 mm [20 in]) 5719 lb 2595 kg
Nota Machine avec un réservoir de carburant plein, une cabine ROPS/FOPS, un conducteur de 80 kg (176 lb), une attache de type ISO et un godet normal (GP). Machine avec un réservoir de carburant plein, une cabine ROPS/FOPS, un conducteur de 80 kg (176 lb), une attache de type ISO et un godet normal (GP).
Dimensions des pneus 400/70 R20 400/70 R20
Poids en ordre de marche 14402 lb 6535 kg
Capacité nominale du godet 1.5 yd³ 1.15 m³
Force d'arrachage - Godet 10215 lbf 46 kN
Charge utile nominale au braquage maxi - Godet 4385 lb 1989 kg
Charge limite d'équilibre en ligne droite - Godet 10399 lb 4717 kg
Charge limite d'équilibre statique au braquage maxi - Godet 8766 lb 3978 kg
Redressement - Position de transport 51° 51°
Charge utile nominale au braquage maximal - Fourches (EN 474-3:2006, terrain ferme et plat, rapport de stabilité 1,25 et centre de charge 500 mm [20 in]) 5336 lb 2421 kg
Nota Machine avec un réservoir de carburant plein, une cabine ROPS/FOPS, un conducteur de 80 kg (176 lb), une attache SSL et un godet normal (GP). Machine avec un réservoir de carburant plein, une cabine ROPS/FOPS, un conducteur de 80 kg (176 lb), une attache SSL et un godet normal (GP).
Capacité nominale 1.4 yd³ 1.1 m³
Hauteur de vidage 110 in 2806 mm
Masse volumique maximale du matériau 2914 lb/yd³ 1729 kg/m³
Largeur du godet 81 in 2060 mm
Nota Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maximal, capacité du godet à 100 % et attache SSL. Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maximal, capacité du godet à 100 % et attache SSL.
Capacité nominale 1.2 yd³ 0.9 m³
Hauteur de vidage 110 in 2799 mm
Masse volumique maximale du matériau 4060 lb/yd³ 2409 kg/m³
Largeur du godet 81 in 2060 mm
Nota Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maximal, capacité du godet à 100 % et attache SSL. Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maximal, capacité du godet à 100 % et attache SSL.
Capacité nominale 2 yd³ 1.5 m³
Hauteur de vidage 111 in 2826 mm
Masse volumique maximale du matériau 2771 lb/yd³ 1644 kg/m³
Largeur du godet 81 in 2060 mm
Nota Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maximal, capacité du godet à 100 % et attache SSL. Selon ISO 7546:1983, avec charges utiles nominales au braquage maximal, capacité du godet à 100 % et attache SSL.

Chargeur à bras télescopique agricole 908M Équipement standard

CHARGEUSE

  • Positionneur d'outil de travail pour retour en position d'excavation
  • Modulation des équipements réglable

TRANSMISSION/CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Commande de vitesse réglable (commande d'approche lente)
  • Contrôle de l'effort à la jante
  • Verrouillage de l'accélérateur électronique
  • Paramètres de réponse de la commande Hystat réglables
  • Commande antitangage
  • Oscillation du châssis à 18°, articulation à 78°
  • Transmission, 35 km/h (21,7 mph) avec direction auxiliaire et essieux extra-robustes
  • Fonction d'approche lente
  • Entraînement hydrostatique
  • Attache rapide pour outil de travail
  • Circuit hydraulique auxiliaire proportionnel
  • Fonction de position libre du bras de chargeuse
  • Raccord rapide hydraulique à connexion sous pression
  • Chargeuse à timonerie en Z et levage parallèle
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable

MOTEUR

  • Préfiltre pour filtre à air du moteur
  • Le Moteur C3.3B DIT Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l'Union européenne.
  • Filtre à air à deux étages avec indicateur visuel
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat
  • Compartiments moteur verrouillables
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau à desserrage rapide
  • Robinet de vidange d'huile moteur (écologique)
  • Reniflard à circuit fermé
  • Mode Éco

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Gyrophare aimanté
  • Faisceau de câblage pour outil de travail
  • Projecteurs, deux à l'avant et deux à l'arrière
  • Panneau de fusibles monté sur cabine
  • Coupe-batterie
  • Batterie extra-robuste, 12V
  • Aide au démarrage à froid
  • Alternateur 90A
  • Connecteur pour diagnostic électronique (Electronic Technician™)
  • Alarme de recul

GÉNÉRALITÉS

  • Apprêt E-coat
  • Points de contrôle de la pression
  • Axe et attelage de remorquage
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·SSM)

POSTE DE CONDUITE

  • Colonne de direction réglable
  • Climatisation
  • Chauffage avec évents aux fenêtres, latéraux et aux pieds
  • Vitre arrière avec dégivrage
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Deux portes avec vitre coulissante
  • Essuie-glaces/lave-glaces avant et arrière
  • Éclairage de cabine
  • Cabine pressurisée
  • Porte-gobelet
  • Pare-soleil
  • Toit/cabine certifié(e) ROPS et FOPS
  • Accoudoir réglable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Prises d'alimentation auxiliaires
  • Crochet à vêtements
  • Bloc d'affichage numérique embarqué
  • Insonorisation
  • Manipulateur multifonction avec commande de sens de marche
  • Deux rétroviseurs extérieurs rabattables
  • Témoins d'avertissement pour les principaux circuits
  • Plancher de cabine facile à nettoyer
  • Coffre de rangement verrouillable
  • Rétroviseur interne réglable
  • Poste de conduite sur silentblocs
  • Compteur d'entretien numérique
  • Instruments : température du carburant/de l'huile hydraulique, température du liquide de refroidissement, compteur de vitesse
  • Avertissements : principal, frein de stationnement, pression d'huile hydraulique, pression de l'huile moteur, température du liquide de refroidissement, circuit électrique, dérivation du filtre à huile hydraulique
  • Pédales de frein/d'accélérateur suspendues
  • Siège avec revêtement en tissu, suspension électropneumatique, accoudoir/appuie-tête, soutien lombaire et dossier chauffant

Chargeur à bras télescopique agricole 908M Options

TRANSMISSION/CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Blocage du différentiel à 100% sur les deux essieux, sélectionnable en déplacement

CHARGEUSE

  • Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit avec collecteur à débranchement rapide pour détente de pression
  • Clapets antiretour de charge

MOTEUR

  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Système de sécurité machine (MSS)

GÉNÉRALITÉS

  • Peinture personnalisée
  • Options de pneumatiques

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée (-50°C/-58°F) Cat

POSTE DE CONDUITE

  • Pare-soleil arrière

OUTILS DE TRAVAIL

  • Pour tous les outils de travail et les options de débit standard ou haut (consultez votre concessionnaire Cat).

Découvrez comment Chargeur à bras télescopique agricole 908M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Chargeur à bras télescopique agricole 908M

Afficher davantage d'offres