Chargeuses sur pneus Chargeur à bras télescopique agricole 907M Configurées pour réussir

Spécifications produit pour Chargeur à bras télescopique agricole 907M

Moteur

Poids

Godets

Moteur - Tier 4 Final/Stage IV

Vitesses de translation

Circuit hydraulique

Contenances pour l'entretien

Contenances

Dimensions - Avec attache ISO - Valeur approximative

Dimensions - Avec attache SSL - Valeur approximative

Caractéristiques de fonctionnement - Attache ISO

Caractéristiques de fonctionnement - Attache SSL

Masses volumiques maximales du matériau - Godet normal GP

Masses volumiques maximales du matériau - Godet tous-travaux

Masses volumiques maximales du matériau - Godet pour matériau léger

Chargeur à bras télescopique agricole 907M Équipement standard

CHARGEUSE

  • Positionneur d'outil de travail pour retour en position d'excavation
  • Modulation des équipements réglable

TRANSMISSION/CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Commande de vitesse réglable (commande d'approche lente)
  • Contrôle de l'effort à la jante
  • Verrouillage de l'accélérateur électronique
  • Paramètres de réponse de la commande Hystat réglables
  • Commande antitangage
  • Oscillation du châssis à 18°, articulation à 78° 
  • Transmission, 35 km/h (21,7 mph) avec direction auxiliaire et essieux extra-robustes
  • Fonction d'approche lente
  • Transmission hydrostatique
  • Attache rapide pour outil de travail
  • Circuit hydraulique auxiliaire proportionnel
  • Fonction de position libre du bras de chargeuse
  • Raccord rapide hydraulique à connexion sous pression
  • Chargeuse à timonerie en Z et levage parallèle
  • Ventilateur de refroidissement à vitesse variable

MOTEUR

  • Préfiltre pour filtre à air du moteur
  • C3.3B DIT Cat Tier 4 Final/Stage IIIB
  • Filtre à air à deux étages avec indicateur visuel
  • Liquide de refroidissement longue durée Cat
  • Compartiments moteur verrouillables
  • Filtre à carburant/séparateur d'eau à desserrage rapide
  • Robinet de vidange d'huile moteur (écologique)
  • Reniflard à circuit fermé
  • Mode Éco

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Gyrophare aimanté
  • Faisceau de câblage pour outil de travail
  • Projecteurs, deux à l'avant et deux à l'arrière 
  • Panneau de fusibles monté sur cabine 
  • Coupe-batterie
  • Batterie extra-robuste, 12 V
  • Aide au démarrage à froid
  • Alternateur 90 A
  • Connecteur pour diagnostic électronique (Electronic Technician™)
  • Alarme de recul

GÉNÉRALITÉS

  • Apprêt E-coat
  • Points de contrôle de la pression
  • Axe et attelage de remorquage
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S)

POSTE DE CONDUITE

  • Colonne de direction réglable
  • Climatisation
  • Chauffage avec évents aux fenêtres, latéraux et aux pieds
  • Vitre arrière avec dégivrage
  • Radio/CD/MP3/WMA/AUX
  • Deux portes avec vitre coulissante
  • Essuie-glaces/lave-glaces avant et arrière
  • Éclairage de cabine
  • Cabine pressurisée
  • Porte-gobelet
  • Pare-soleil
  • Toit/cabine certifié(e) ROPS et FOPS
  • Accoudoir réglable
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Prises d'alimentation auxiliaires
  • Crochet à vêtements
  • Bloc d'affichage numérique embarqué
  • Insonorisation
  • Manipulateur multifonction avec commande de sens de marche
  • Deux rétroviseurs extérieurs rabattables
  • Témoins d'avertissement pour les principaux circuits
  • Plancher de cabine facile à nettoyer
  • Coffre de rangement verrouillable
  • Rétroviseur interne réglable
  • Poste de conduite sur silentblocs
  • Compteur d'entretien numérique
  • Indicateurs : température du carburant/de l'huile hydraulique, température du liquide de refroidissement, compteur de vitesse
  • Avertissements : principal, frein de stationnement, pression d'huile hydraulique, pression de l'huile moteur, température du liquide de refroidissement, circuit électrique, dérivation du filtre à huile hydraulique
  • Pédales de frein/d'accélérateur suspendues
  • Siège avec revêtement en tissu, suspension électropneumatique, accoudoir/appuie-tête, soutien lombaire et dossier chauffant

Chargeur à bras télescopique agricole 907M Options

TRANSMISSION/CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Blocage du différentiel à 100 % sur les deux essieux, sélectionnable en déplacement

CHARGEUSE

  • Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit avec collecteur à débranchement rapide pour détente de pression
  • Clapets antiretour de charge

MOTEUR

  • Réchauffeur de bloc-moteur 120 V

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Système de sécurité machine (MSS, Machine Security System)

GÉNÉRALITÉS

  • Peinture personnalisée
  • Options de pneumatiques

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée (-50 °C/-58 °F) Cat

POSTE DE CONDUITE

  • Pare-soleil arrière

OUTILS DE TRAVAIL

  • Pour tous les outils de travail et les options de débit standard ou haut (consultez votre concessionnaire Cat).

Découvrez comment Chargeur à bras télescopique agricole 907M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Chargeur à bras télescopique agricole 907M

Afficher davantage d'offres