986K version porte-blocs

Grosses chargeuses sur pneus 986K version porte-blocs

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
373 HP
278 kW
Poids en ordre de marche
116688 lb
52929 kg
Capacités des godets
5,4 m³ (7 yd³)
5,4 m³ (7 yd³)

Vue d'ensemble

Longue durée de vie pour vos conditions de chargement les plus difficiles

Les grosses chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière sûre et efficace, à un coût par tonne inférieur.
La nouvelle 986K perpétue la tradition de longue durée de vie, de performances, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et de durabilité.

Spécifications produit pour 986K version porte-blocs

Puissance nette 373 HP 278 kW
Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Émissions Américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, chinoise Stage III pour moteurs non routiers et brésilienne MAR-1, et celles équivalentes aux normes américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA Américaine EPA Tier 4 Final, européenne Stage IV, chinoise Stage III pour moteurs non routiers et brésilienne MAR-1, et celles équivalentes aux normes américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA
Puissance brute – ISO 14396 449 HP 335 kW
Vitesse à la puissance maximale - 1 600 tr/min - SAE J1995 456 HP 340 kW
Vitesse à la puissance maximale - 1 600 tr/min - SAE J1995 (DIN) 462 HP 340 kW
Vitesse à la puissance maximale : 1 600 tr/min - ISO 14396 449 HP 335 kW
Vitesse à la puissance maximale - 1 600 tr/min - ISO 14396 (DIN) 455 HP 335 kW
Régime nominal - 2 000 tr/min - CEE 80/1269 373 HP 278 kW
Régime nominal - 2 000 tr/min - CEE 80/1269 (DIN) 378 HP 278 kW
Régime nominal - 2 000 tr/min - ISO 9249 373 HP 278 kW
Régime nominal - 2 000 tr/min - ISO 9249 (DIN) 378 HP 278 kW
Régime nominal : 2 000 tr/min - SAE J1349 373 HP 278 kW
Régime nominal - 2 000 tr/min - SAE J1349 (DIN) 378 HP 278 kW
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.75 in 171.5 mm
Cylindrée 927 in³ 15.2 l
Couple maximal (1200tr/min) - SAE J1995 1778 lb/ft 2411 N·m
Réserve de couple 16% 16%
Poids en ordre de marche 116688 lb 52929 kg
Capacités des godets 5,4 m³ (7 yd³) 5,4 m³ (7 yd³)
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant - 1 5 mile/h 7.3 km/h
Marche avant – 2 8 mile/h 12.2 km/h
Prise directe - Marche avant 2 8 mile/h 12.7 km/h
Prise directe - Marche avant 3 14 mile/h 22 km/h
Prise directe : marche avant 4 24 mile/h 39 km/h
Marche arrière – 1 5 mile/h 7.6 km/h
Marche arrière – 2 8 mile/h 13.6 km/h
Prise directe - Marche arrière 2 9 mile/h 14.1 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 16 mile/h 25 km/h
Prise directe – Marche arrière 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Détection de charge Détection de charge
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe 2 × 110 cm3, à cylindrée variable 2 × 110 cm3, à cylindrée variable
Débit maximal à 2 165 tr/min 123 US gal/min 470 l/min
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 4050 psi 27900 kPa
Vérin d'inclinaison - Course 22.4 in 568 mm
Vérin de levage - Alésage 7.5 in 190 mm
Vérin de levage - Course 45 in 1138 mm
Vérin d'inclinaison - Alésage 6.7 in 170 mm
Redressement 4.5 s 4.5 s
Relevage 8.5 s 8.5 s
Vidage 3 s 3 s
Coûts 4.9 s 4.9 s
Abaissement en position libre 4.3 s 4.3 s
Temps de cycle hydraulique total 15.8 s 15.8 s
Réservoir de carburant 116 US gal 438 l
Circuits de refroidissement 26 US gal 100 l
Carter 9 US gal 34 l
Transmission 20 US gal 75 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine 87 US gal 330 l
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement 34 US gal 130 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (pour Tier 4 Final/Stage IV uniquement) 6 US gal 23 l
Huile d'essieu - Différentiels et réducteurs - Avant 49 US gal 186 l
Huile d'essieu - Différentiels et réducteurs - Arrière 45 US gal 170 l
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation ±12.5° ±12.5°
Angle d'oscillation - Configuration des chaînes ±8.5° ±8.5°
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ISO 5010:2007 - Circuit de direction – Circuit Détection de charge Détection de charge
ISO 5010:2007 - Circuit de direction – Pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
ISO 5010:2007 - Débit maximal à 1 400 tr/min 52 US gal/min 200 l/min
ISO 5010:2007 - Pression de coupure de direction 4000 psi 27600 kPa
ISO 5010:2007 - Angle de braquage total 70° 70°
Cadre ROPS/FOPS Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 (ROPS) et ISO 3449:2005 Niveau II (FOPS) Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 (ROPS) et ISO 3449:2005 Niveau II (FOPS)
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Nota
  • Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
  • Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
  • Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota
  • Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
  • Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le niveau de pression acoustique au poste de conduite a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
  • Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
  • Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément aux méthodes et conditions d'essai définies par la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Du sol au centre de l'essieu arrière 3.2 ft 978 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Portée au levage maxi 8 ft 2437 mm
Hauteur au levage maxi 10.7 ft 3259 mm
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 15 ft 4566 mm
Hauteur maximale hors tout, godet relevé 20.9 ft 6359 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 35 ft 10671 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 12.2 ft 3729 mm
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Du sol au centre de l'essieu arrière 3.2 ft 978 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Hauteur d'axe du godet au levage maxi 15 ft 4566 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 35.4 ft 10776 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 12.6 ft 3834 mm

986K version porte-blocs Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 145 A, unique
  • Batteries, sèches
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage (halogène, projecteurs, éclairage de l'accès et de la plate-forme d'entretien)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE

  • L'affichage graphique présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Climatiseur
  • Système de caméra arrière
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs, convertisseur (12 V/5 A) et prise d'alimentation
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, indicateurs :
    – Température du liquide de refroidissement
    – Niveau de carburant
    – Niveau de DEF
    – Température de l'huile hydraulique
    – Température d'huile du groupe motopropulseur
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège Comfort Cat (tissu), suspension pneumatique, réglable dans six directions
  • Système de rappel de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC
  • Pare-brise UV
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière) :
    – Essuie-glaces avant et arrière intermittents
  • Clignotants

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Prééquipement Cat® Production Measurement
  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Protection du carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur diesel C15 MEUI, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Convertisseur de couple, dispositif de neutralisation
  • Transmission Powershift à trains planétaires 4 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique

AUTRES

  • Positionneurs/limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets
  • Ventilateur hydraulique à vitesse variable
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 535 l (141 US gaI)
  • Attelage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Module d'émissions propres Cat
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée pré-mélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

986K version porte-blocs Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120 V ou 240 V)
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Cat Production Measurement

ÉQUIPEMENTS DIVERS

  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Démarrage par temps froid (deux batteries supplémentaires)
  • Pelle pour manutention de granulats
  • Cales de roues

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine motorisé
  • Module Detect Vision Cat
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Avertissement, stroboscope
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil rétractable
  • Rétroviseurs montés sur main courante

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Découvrez comment 986K version porte-blocs soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.