< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Productivité

Rendement énergétique

Efficacité d'exploitation

Fiabilité

Confort du conducteur

Solutions technologiques

Godets et outils d'attaque du sol

Facilité d'entretien

Assistance client

Développement durable

Sécurité

Vue d'ensemble

Depuis 1963, notre Chargeuse sur pneus 988 Cat® a rendu service à bien plus de clients qu'aucun autre modèle concurrent de même catégorie. Aujourd'hui encore, nous perpétuons cet héritage avec la dernière version de la 988H. Nous savons que les temps sont durs... la situation économique difficile... mais la mise à jour de la 988H illustre l'engagement que nous avons pris d'offrir à nos clients ce qui se fait de mieux. Avec la mise à jour de la 988H, Caterpillar continue d'apporter à ses clients de nombreuses améliorations qui accroissent leur productivité, réduisent leur consommation de carburant, améliorent la fiabilité des principaux systèmes et pièces, sans oublier la sécurité et l'ergonomie pour leurs conducteurs.

Engine

Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Modèle du moteur C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Cat® Less
Gross Power 555.0 HP 414.0 kW Less
Net Power - ISO 9249 501.0 HP 373.0 kW Less
Bore 5.7 in 145.0 mm Less
Stroke 7.2 in 183.0 mm Less
Displacement 1104.5 in³ 18.1 l Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less

Moteur

Puissance brute : ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Puissance nette - ISO 14396 540.0 HP 397.0 kW Less

Caractéristiques de fonctionnement

Poids en ordre de marche 110549.0 lb 50144.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile nominale 12.5 t 11.4 t Less

Transmission

Entraînement du convertisseur : marche avant 1 4.2 mi/h 6.7 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 7.3 mi/h 11.8 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche avant 3 12.9 mi/h 20.8 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche avant 4 22.3 mi/h 36.0 km/h Less
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 4.7 mi/h 7.6 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 2 8.4 mi/h 13.5 km/h Less
Entraînement du convertisseur : marche arrière 3 14.7 mi/h 23.7 km/h Less
Entraînement direct : marche avant 1 Désactivation du verrouillage Désactivation du verrouillage Less
Entraînement direct : marche avant 2 7.7 mi/h 12.3 km/h Less
Prise directe - Marche avant 3 13.6 mi/h 21.9 km/h Less
Prise directe, marche avant 4 24.0 mi/h 38.6 km/h Less
Prise directe, marche arrière 1 4.9 mi/h 7.9 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 2 8.8 mi/h 14.1 km/h Less
Prise directe - Marche arrière 3 15.6 mi/h 25.1 km/h Less

Hydraulic Cycle Times

Temps de cycle hydraulique total 15.6 Secondes 15.6 Secondes Less

Temps de cycle hydraulique

Abaissement en position libre (vide) 3.8 Secondes 3.8 Secondes Less
Relevage 9.4 Secondes 9.4 Secondes Less
Vidage 2.4 Secondes 2.4 Secondes Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 188.0 gal (US) 712.0 l Less
Cooling System 27.2 gal (US) 103.0 l Less

Contenances

Carter moteur 15.9 gal (US) 60.0 l Less
Transmission 18.5 gal (US) 70.0 l Less
Différentiels et réducteurs : avant 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Différentiels et réducteurs - Arrière 49.0 gal (US) 186.0 l Less
Remplissage du circuit hydraulique en usine 124.2 gal (US) 470.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir uniquement) 70.5 gal (US) 267.0 l Less

Dimensions*

Axe central de l'essieu arrière au bord du pare-chocs arrière 10.28 ft 3132.0 mm Less
Longueur de l'empattement 14.93 ft 4550.0 mm Less
Hauteur au sommet du tuyau d'échappement 13.49 ft 4112.0 mm Less
Hauteur au sommet du capot 10.35 ft 3156.0 mm Less
Hauteur au sommet du filtre à air 11.1 ft 3382.0 mm Less
Axe central de l'essieu avant jusqu'à l'attelage 7.46 ft 2275.0 mm Less
Hauteur de l'axe en C 3.31 ft 1009.0 mm Less
Profondeur d'excavation 0.74 ft 226.0 mm Less
Angle de redressement au sol 47.8 ° 47.8 ° Less
Angle de redressement en position pour le transport 56.5 ° 56.5 ° Less
Hauteur au déflecteur 17.82 ft 5432.0 mm Less
Hauteur de l'axe B 19.2 ft 5853.0 mm Less
Position de redressement à la hauteur max. 45.0 ° 45.0 ° Less

Dimensions (approximatives)*

Garde au sol 1.8 ft 549.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 13.54 ft 4128.0 mm Less
Hauteur de déversement au levage/vidage maximal 12.73 ft 3879.0 mm Less

Godets

Capacité du godet maxi 6,4 m3-7,7 m3 (8,3 yd3-10 yd3) 6,4 m3-7,7 m3 (8,3 yd3-10 yd3) Less
Capacité maximale du godet 10.0 vg³ 7.7 m³ Less

Essieux

Dénivellation maximale - roue unique 22.4 in 568.0 mm Less
Avant Fixe Fixe Less

Axles

Rear Oscillant ± 13° Oscillant ± 13° Less

Freins

Freins Conformes aux normes SAE et ISO 3450:1996 Conformes aux normes SAE et ISO 3450:1996 Less

Cabine

Cabine à cadre ROPS/FOPS Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Performances acoustiques Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Conforme aux normes ANSI, SAE et ISO Less

Direction

Direction Conforme aux normes SAE et ISO Conforme aux normes SAE et ISO Less
Angle de braquage total 86.0 ° 86.0 ° Less

Circuit hydraulique de chargeuse

Réglage du clapet de décharge 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Circuit pilote, sortie de pompe à engrenages à 2 010 tr/min et 2 500 kPa (363 psi) 20.1 US gal/min 76.0 l/min Less
Débit du circuit hydraulique principal à 2 010 tr/min et 6 900 kPa (1 000 psi) 130.0 US gal/min 492.0 l/min Less
Réglage du clapet de décharge (régime de ralenti) 348.1 PSI 2400.0 kPa Less
Vérin, double effet : inclinaison, alésage et course 220 × 1 770 mm (8,7 × 69,7 in) 220 × 1 770 mm (8,7 × 69,7 in) Less
Vérins, double effet : levage, alésage et course (1) 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 in) 220 × 911 mm (8,7 × 35,9 in) Less

988H Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Freins multidisques humides, entièrement hydrauliques, sous carter étanche
  • Filtres de retour au carter
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Moteur C18 Cat® avec technologie ACERT®
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Blindage de transmission en 3 pièces
  • Frein de stationnement
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire nouvelle génération (NGMR)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage (éther), automatique
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage de modulation avec système de commande d'effort à la jante (contacteur et cadran dans la cabine)
  • Transmission autoshift à trains planétaires avec 4 rapports de marche AV et 3 rapports de marche AR

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (95 A)
  • Batteries sans entretien (4 de 950 CCA)
  • Connecteurs de cosse Deutsch
  • Circuit électrique (24 V)
  • Circuit d'éclairage, projecteurs halogènes (avant et arrière), échelle d'accès
  • Démarreur électrique (extra-robuste)
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur
  • Cabine pressurisée et insonorisée avec cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS) à quatre montants internes
  • Allume-cigare (12 V) et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Commandes de levage et d'inclinaison électrohydrauliques (fixées au plancher)
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Verre feuilleté
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Centrale de surveillance (EMS-III)
  • Système de mise en garde, trois niveaux
  • Instruments, indicateurs
  • Instrumentation, témoins :
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC avec verrouillage de direction
  • Verrouillage du circuit de commande d'inclinaison et de levage
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de boîte
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
  • Essuie-glaces intermittents (avant et arrière)

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

LIQUIDES
  • Antigel, liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Coupure de ralenti automatique
  • Désengagements de levage/d'inclinaison du godet automatiques, réglables électroniquement depuis la cabine
  • Contrepoids
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Carter moteur avec huile CI4, vidange toutes les 500 heures-service
  • Auvent de cabine
  • Système de gestion du carburant
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Prises de pression montées à distance et commande électronique de la pression d'embrayage regroupées
  • Rétrogradation automatique
  • Attelage, barre d'attelage avec goupille
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Couvercle inférieur de cabine
  • Silencieux (sous le capot)
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Product Link
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Direction à détection de charge
  • Régénération d'inclinaison
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi