Grosses chargeuses sur pneus 993K

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette
973 HP
726 kW
Poids en ordre de marche
294687 lb
133668 kg
Capacités des godets
12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3)
12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3)

Vue d'ensemble

TOUJOURS PLUS DE MATÉRIAU DÉPLACÉ. TOUJOURS PLUS DE TÂCHES RÉALISÉES.

Les grosses chargeuses sur pneus Cat® sont conçues pour offrir une durée de vie maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus rentable, et ce à un coût par tonne inférieur. Forte de son succès, la 993K, commercialisée en 2008, témoigne de l'héritage de la marque. Conçue à partir de l'ADN des grosses chargeuses sur pneus Cat, elle contribue à procurer davantage de performances, de robustesse, de confort et d'efficacité. Déplacez encore plus de matériau avec la 993K !

Avantages

COÛT INFÉRIEUR PAR TONNE

Elle offre globalement davantage d'efficacité, de polyvalence et de sécurité... l'ensemble à un coût inférieur.

PLUSIEURS CYCLES DE VIE

Structures ultra-résistantes capables d'effectuer plusieurs cycles de vie et de supporter les conditions de chargement les plus difficiles.

LA MEILLEURE DE SA CATÉGORIE

Le confort pour le conducteur et l'ergonomie inégalés vous permettent de tirer le meilleur parti de votre machine... tout au long de la journée.

Spécifications produit pour 993K

Puissance nette 973 HP 726 kW
Poids en ordre de marche 294687 lb 133668 kg
Poids en ordre de marche - Normes équivalentes aux normes Tier 2* 294687 lb 133668 kg
Charge utile nominale - Grande hauteur de levage 27.5 t 24.9 t
Poids en ordre de marche* 294687 lb 133668 kg
Compatible avec tombereau Cat - Levage standard 777 777
Poids en ordre de marche - Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
Charge utile nominale: hauteur de levage standard 30 t 27.2 t
Compatible avec tombereau Cat - Grande hauteur de levage 777, 785 777, 785
Capacité du godet 12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3) 12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3)
Nota * Grande hauteur de levage, 60/65-51 BFOR (311-1938), refroidissement standard, godet de 13,8 m3 (18,0 yd3) (496-9912). * Grande hauteur de levage, 60/65-51 BFOR (311-1938), refroidissement standard, godet de 13,8 m3 (18,0 yd3) (496-9912).
Angle d'articulation 43 ° 43 °
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Marche avant - 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
Marche avant - 3 12.7 mile/h 20.5 km/h
Marche arrière - 1 4.7 mile/h 7.5 km/h
Marche arrière - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Marche arrière - 3 13.9 mile/h 22.5 km/h
Prise directe, marche arrière 3 15.6 mile/h 25.2 km/h
Prise directe, marche arrière 1 4.9 mile/h 8 km/h
Prise directe, marche arrière 2 8.8 mile/h 14.2 km/h
Prise directe, marche avant 3 14.1 mile/h 22.8 km/h
Prise directe, marche avant 2 8 mile/h 13 km/h
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Nota 50/65-51 BFOR (311-1938), vitesses calculées. 50/65-51 BFOR (311-1938), vitesses calculées.
Circuit de levage/inclinaison : pompe Piston variable Piston variable
Vérins - Levage/inclinaison À double effet À double effet
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4200 psi 29500 kPa
Débit maximal à 1,650tr/min 311 gal/min 1180 l/min
Vérin d'inclinaison - Alésage 9.3 in 235 mm
Vérin de levage - Alésage 10.5 in 267 mm
Circuit de levage/d'inclinaison : circuit Commande de débit positif Commande de débit positif
Vérin de levage - Course 66.2 in 1682 mm
Vérin d'inclinaison - Course 40.9 in 1040 mm
Nota Configuration pour grande hauteur de levage. Configuration pour grande hauteur de levage.
Abaissement 3.8 s 3.8 s
Redressement 2.4 s 2.4 s
Abaissement en position libre 3.1 s 3.1 s
Temps de cycle hydraulique total 17.2 s 17.2 s
Vidage 1.8 s 1.8 s
Relevage 9.2 s 9.2 s
Nota Configuration pour grande hauteur de levage, vitesses calculées. Configuration pour grande hauteur de levage, vitesses calculées.
Réservoir de carburant 573.3 gal (US) 2170 l
Circuit de refroidissement 80.2 gal (US) 303.5 l
Carter 31.7 gal (US) 120 l
Transmission 52 gal (US) 196.9 l
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement 146 gal (US) 553 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 127.3 gal (US) 482 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 127.3 gal (US) 482 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine 230 gal (US) 873 l
Nota Configuration pour grande hauteur de levage. Configuration pour grande hauteur de levage.
Capacités des godets 12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3) 12,2 à 23,7 m3 (16,0 à 31,0 yd3)
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation 10,0degrés 10,0degrés
Angle de braquage total 86 ° 86 °
Réglage du clapet de décharge : direction 5000 psi 34500 kPa
Circuit de direction : circuit Fermé Fermé
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Débit maximal à 1 985 tr/min (6 900 kPa/1 000 psi) 133 gal/min 505 l/min
Course 6.4 in 162 mm
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Couple maximal - 1,250tr/min 4034 lb/ft 5470 N·m
Puissance nette - CEE80/1269 973 HP 726 kW
Puissance nette - SAE J1349 964 HP 719 kW
Puissance brute - SAE J1995 1039 HP 775 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Régime nominal 1800 r/min 1800 r/min
Puissance nette – ISO 9249 973 HP 726 kW
Réserve de couple 33% 33%
Puissance nette - ISO 14396 1024 HP 764 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier4 Final Norme américaine EPA Tier4 Final
Modèle de moteur Moteur C32 Cat® avec technologie ACERT™ Moteur C32 Cat® avec technologie ACERT™
Nota Système standard de refroidissement de température. Système standard de refroidissement de température.
Course 6.4 in 162 mm
Puissance brute - SAE J1995 1041 HP 777 kW
Couple maximal - 1,250tr/min 4034 ft-lb 5470 N·m
Puissance nette - CEE80/1269 973 HP 726 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Puissance nette - ISO 14396 1024 HP 764 kW
Régime nominal 1800 r/min 1800 r/min
Puissance nette – ISO 9249 973 HP 726 kW
Cylindrée 1959 in³ 32.1 l
Puissance nette - SAE J1349 964 HP 719 kW
Émissions Norme américaine EPA Tier2 (équivalent) Norme américaine EPA Tier2 (équivalent)
Réserve de couple 33% 33%
Modèle de moteur Moteur C32 Cat avec technologie ACERT Moteur C32 Cat avec technologie ACERT
Nota Système standard de refroidissement de température. Système standard de refroidissement de température.
Pression acoustique - ANSI/SAE J1166 FEB08 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau de pression acoustique dynamique pour le conducteur (ISO6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Nota (1) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque la cabine de la machine utilisée n'est pas correctement entretenue ou lorsque l'utilisateur travaille avec les portes et les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque la cabine de la machine utilisée n'est pas correctement entretenue ou lorsque l'utilisateur travaille avec les portes et les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Note (3) Le niveau de puissance acoustique de la machine correspond à 113 dB(A) et a été mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO6395:2008 pour la configuration de machine insonorisée. La mesure a été effectuée à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine correspond à 113 dB(A) et a été mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO6395:2008 pour la configuration de machine insonorisée. La mesure a été effectuée à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (2) Le niveau de puissance acoustique de la machine correspond à 116 dB(A) et a été mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO6395:2008 pour la configuration de machine standard. La mesure a été effectuée à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine correspond à 116 dB(A) et a été mesuré conformément aux procédures et conditions d'essai définies par la norme ISO6395:2008 pour la configuration de machine standard. La mesure a été effectuée à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.

993K Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Filtres de retour au carter
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Frein de stationnement avec arbre de transmission
  • Moteur C32 ACERT Cat
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Préfiltre d'admission d'air du moteur (au-dessus du capot)
  • Radiateur
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Verrouillage électronique de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage du rotor (ICTC) avec système de commande d'effort à la jante
  • Transmission Powershift à trains planétaires, 3 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries sans entretien, 4 – 1 400 CCA
  • Connecteurs de cosse Deutsch
  • Connecteur de diagnostic du circuit de démarrage et de charge
  • Circuit électrique, 24 V
  • Centre d'entretien électronique
  • Commande de transmission électronique
  • Système d'éclairage, feux halogènes (avant et arrière), échelle d'accès
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Verrouillages du démarreur et de la transmission (pare-chocs)

POSTE DE CONDUITE

  • L'affichage Advisor présente les informations de fonctionnement en temps réel, procède aux étalonnages et permet de personnaliser les réglages de chaque conducteur.
  • Climatiseur
  • Préfiltre à air
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement/contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) externe distinct, pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V/10 A) et prise d'alimentation
  • Allume-cigare, cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Affichage numérique sur la console centrale : – Rapport – Vitesse au sol – Heures de fonctionnement de la machine
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, jauges : – Température de liquide de refroidissement – Niveau de carburant – Température d'huile hydraulique – Température d'huile du groupe motopropulseur – Compte-tours
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Système de contrôle de l'effort à la jante
  • Siège Comfort Cat (tissu), suspension pneumatique, réglable dans six directions
  • Siège formateur avec ceinture de sécurité sous-abdominale de 76 mm (3 in) de large
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) avec affichage Advisor : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables, compteur de temps de cycle, système de pesée de la charge utile intégré
  • Balais d'essuie-glace/lave-glace (avant et arrière) : essuie-glaces avant et arrière intermittents

AUTRES

  • Correcteur de godet automatique
  • Limiteur automatique de levage et d'abaissement du godet
  • Robinet de vidange écologique d'essieu
  • Centrale d'entretien des pare-chocs
  • Filtration Deluxe
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Passerelle avant
  • Système de remplissage rapide de carburant
  • Orifices de pression hydraulique groupés
  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Système de vidange écologique des équipements et de la direction
  • Levier de verrouillage d'équipement, cabine
  • Axes de timonerie, sans entretien
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Circuit d'équipement à commande de débit positif
  • Product Link™
  • Jantes
  • Centre d'entretien avec raccordements électriques et hydrauliques au niveau du sol
  • Regards de niveau d'huile de direction, d'équipement et de transmission
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Verrou du démarreur, pare-chocs
  • Dispositif de verrouillage de direction et de transmission, cabine
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Verrou de transmission, pare-chocs

993K Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240V)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertissement, stroboscope
  • Détection d'objet (radar)
  • Convertisseur d'alimentation
  • Caméra arrière

POSTE DE CONDUITE

  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Préfiltre de cabine
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Pare-soleil

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE

  • Pré-équipement Cat Terrain

JANTES DE RECHANGE

  • Jante de secours 40.00x51

ÉQUIPEMENTS DIVERS

  • Butée de limite d'oscillation de l'essieu
  • Descente, accès arrière motorisé
  • Garde-boue pour déplacements sur route

Découvrez comment 993K soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie