Chargeuses sur pneus intermédiaires 972M

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
298 HP
222 kW
Capacités des godets
3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)
3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)
Émissions
Tier 3/Stage IIIA
Tier 3/Stage IIIA

Vue d'ensemble

La chargeuse aux performances inégalées

La Chargeuse sur pneus 972M Cat® permet d'économiser du carburant de façon significative tout en réduisant les coûts à long terme. Conforme aux normes sur les émissions, cette machine est conçue pour diminuer la consommation de carburant sans entraver les performances. Sa fiabilité, sa longévité et sa polyvalence en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Avantages

Couverture jusqu'à 30 % Productivité améliorée

La transmission à embrayage de verrouillage et l'amélioration de la puissance moteur offrent un meilleur rendement de la machine, une meilleure réactivité et un meilleur rendement énergétique. La machine est dotée de godets faciles à charger et d'un système PAYLOAD.

Conçu pour les conducteurs

La machine est dotée d'un siège réglable de nouvelle génération et d'un système de suspension révolutionnaire. Les commandes sont faciles à utiliser, intuitives et conviviales. L'excellente visibilité offre au conducteur un angle de vue optimal.

Couverture jusqu'à 15 % Coûts d'entretien inférieurs

Les intervalles d'entretien prolongés vous offrent un gain de temps, d'argent et d'énergie. L'accès aux points d'entretien est facile et rapide.

Spécifications produit pour 972M

Puissance nette – ISO 9249 298 HP 222 kW
Émissions Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA
Puissance maximale - 1 800 tr.min - ISO 14396 - Métrique 329 HP 242 kW
Puissance maximale - 1 800 tr.min - SAE J1995 330 HP 246 kW
Modèle de moteur Cat C9.3 Cat C9.3
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Puissance maximale - 1 800 tr.min - ISO 14396 325 HP 242 kW
Puissance nette maximale - 1 700 tr.min - SAE J1349 - Métrique 302 HP 222 kW
Puissance maximale - 1 800 tr.min - SAE J1995 - Métrique 334 HP 246 kW
Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - SAE J1349 298 HP 222 kW
Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - ISO 9249 298 HP 222 kW
Puissance nette maximale - 1 700 tr/min - ISO 9249 - Métrique 302 HP 222 kW
Capacités des godets 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³) 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)
Marche arrière - 2 9.3 mile/h 15 km/h
Marche avant - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
Marche arrière - 1 4.7 mile/h 7.6 km/h
Marche avant 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Marche avant - 3 14.4 mile/h 23.2 km/h
Marche avant - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Marche arrière - 3 16.5 mile/h 26.5 km/h
Marche arrière 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 826 mm (32,5 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 826 mm (32,5 in).
Temps de cycle hydraulique, total 10.7 s 10.7 s
Type de la pompe d'équipement À pistons à cylindrée variable À pistons à cylindrée variable
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 200 tr/min 95 gal/min 360 l/min
Différentiel - Réducteurs - Arrière 15.1 gal (US) 57 l
Transmission 15.5 gal (US) 58.5 l
Circuit de refroidissement 18.9 gal (US) 71.6 l
Carter 6.5 gal (US) 24.5 l
Réservoir hydraulique 33 gal (US) 125 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 15.1 gal (US) 57 l
Réservoir de carburant 79.8 gal (US) 302 l
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Nota *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication.
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation 5.83 ft 1775 mm
Hauteur de charnière en position de transport 2.25 ft 680 mm
Garde au sol 1.42 ft 434 mm
Position de redressement au sol 41° 41°
Remarque Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus L3 XHA2. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus L3 XHA2.
Empattement 11.67 ft 3550 mm
Position de redressement - Levage maximal 56° 56°
Position de redressement - Hauteur de transport 50° 50°
Empattement 11.67 ft 3550 mm
Remarque Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus L3 XHA2. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus L3 XHA2.
Garde au sol 1.42 ft 434 mm
Hauteur de charnière en position de transport 2.58 ft 778 mm
Position de redressement - Hauteur de transport 49° 49°
Position de redressement au sol 39° 39°
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation 5.83 ft 1775 mm
Position de redressement - Levage maximal 71° 71°
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 13.5 ft 4140 mm
Nota (1) Pour une configuration de la machine telle que définie sous « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous « Poids ».
Nota (2) Conformité totale à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Nota Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale 26.5R25 XHA2 L3 Michelin, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, un contrepoids standard, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacement sur route, Product Link™, les essieux ouverts/de blocage de différentiel manuel (avant/arrière), le blindage du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 4,8 m³ (6,28 yd³) avec lames de coupe à boulonner (Bolt-On Cutting Edge, BOCE). Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale 26.5R25 XHA2 L3 Michelin, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, un contrepoids standard, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacement sur route, Product Link™, les essieux ouverts/de blocage de différentiel manuel (avant/arrière), le blindage du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 4,8 m³ (6,28 yd³) avec lames de coupe à boulonner (Bolt-On Cutting Edge, BOCE).
Émissions Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA
Capacité du godet 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³) 3,20-9,94 m³ (4,19-13,0 yd³)

972M Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Le Moteur C9.3 Cat est conforme aux normes sur les émissions équivalentes Tier 3/Stage IIIA ou Tier 4/Final/Stage IV
  • Module d'émissions propres (CEM) Cat avec filtre à particules diesel (DPF) et réservoir et pompe de liquide d'échappement diesel (DEF) (modèles Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Mode économie (sélectionnable)
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Convertisseur de couple, embrayage de verrouillage avec stator à roue libre

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Supports visqueux
  • Écran tactile couleur 18 cm (7 in) multifonction pour l'affichage de la caméra arrière, de l'horloge et des paramètres de la machine
  • Commandes électrohydrauliques, fonctions de levage et d'inclinaison SAL (levier à un seul axe)
  • Direction, manipulateur électrohydraulique, détection de la vitesse avec retour d'effort
  • Pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Porte-gobelets (2) avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Crochets à vêtements (2)
  • Filtre à air de cabine
  • Mains courantes et échelles d'accès à la cabine ergonomiques
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • 16 contacteurs à membrane sur les montants
  • 2 prises 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 51 mm (2 in), avec indicateur
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré, avant et arrière, essuie-glace avant intermittent
  • Fenêtre coulissante (à gauche et à droite)
  • Fixation de cabine

CENTRALE DE SURVEILLANCE INFORMATISÉE

  • Avec les instruments suivants : indicateur de vitesse/tachymètre ; indicateur numérique de plage de rapports ; niveau de liquide d'échappement diesel (DEF) (modèles Tier 4 Final/Stage IV) ; température : liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique, huile de transmission ; niveau de carburant
  • Avec les indicateurs d'avertissement suivants : régénération ; température : huile d'essieu, collecteur d'admission du moteur ; pression : huile moteur, pression de carburant trop élevée/faible, huile de direction principale, huile de frein de manœuvre ; tension de la batterie trop élevée/basse ; colmatage du filtre à air moteur ; colmatage du filtre à huile hydraulique ; niveau d'huile hydraulique bas ; frein de stationnement ; niveau de DEF bas (modèles Tier 4 Final/Stage IV) ; dérivation du filtre de transmission

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Batteries (2), 1 400 CCA sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Système d'éclairage : quatre projecteurs halogène (montés sur la cabine) ; deux phares halogène (avec clignotants) ; deux feux halogène arrière (montés sur le capot)
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 145 A avec balais
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)

TECHNOLOGIES CAT CONNECT

  • Technologies Link : Product Link
  • Technologies Detect : caméra arrière

TIMONERIE

  • Timonerie en Z, tube transversal en fonte/levier d'inclinaison
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Direction, détection de charge
  • Commande antitangage, 2 V
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Flexibles, Cat XT™
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29°°F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Capot non métallique à relevage motorisé
  • Centres d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Plate-forme, lave-glace
  • Coupure de ralenti automatique
  • Garde-boue avant avec bavette/arrière avec prolongation
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Pré-équipement pour l'aide au démarrage à l'éther
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Filtres : à carburant, à air moteur, à huile moteur, à huile hydraulique, de transmission
  • Refroidisseur de carburant
  • Graissage Zerk
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Clapet anti-pluie de préfiltre
  • Jauges de niveau : niveau de liquide de refroidissement moteur, d'huile hydraulique et d'huile de transmission
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

972M Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Essieux : blocages de différentiel avant/arrière automatiques, refroidisseur d'huile d'essieu, joints pour températures extrêmes, protections de joint
  • Ventilateur, VPF (ventilateur à pas variable), commandes automatique et manuelle
  • Radiateur, application générant beaucoup de débris, avec un espacement des ailettes plus important

POSTE DE CONDUITE

  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Couvercle métallique de système de chauffage/ventilation/climatisation
  • Commandes EH, 3e fonction SAL - Contacteur à roulette supplémentaire pour la 4e fonction
  • Commandes EH, manipulateur de levage et d'inclinaison - Contacteurs à roulette intégrés supplémentaires pour les 3e et 4e fonctions
  • Filtre d’air frais en carbone
  • Rétroviseurs, extérieurs chauffants avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation (RESPA)
  • Radio AM/FM/lecteur CD/USB/MP3 Bluetooth avec satellite Sirius et XM
  • Prééquipement radio CB
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in), avec indicateur
  • Volant de direction EH avec dispositif de changement de direction, marche avant/point mort/marche arrière (FNR), et sélecteur de rapport - FNR supplémentaire avec commandes d'équipement
  • Toit métallique
  • Direction auxiliaire
  • Pare-soleil à l'arrière
  • Vitres, montées sur caoutchouc
  • Vitres, avec protection avant
  • Vitres, avec protection avant pour usage intensif
  • Vitres, avec protections complètes à l'avant, à l'arrière et latérales

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Quatre projecteurs halogène auxiliaires supplémentaires, montés sur la cabine ou ;
  • Deux éclairages HI LED auxiliaires supplémentaires à l'avant et deux projecteurs à LED auxiliaires supplémentaires montés à l'arrière de la cabine, ainsi que deux projecteurs à LED dans la grille de radiateur et deux clignotants avant à LED. Remplacement des quatre projecteurs halogène de série montés sur la cabine par quatre projecteurs à LED inclus (offre de série, les phares sont disponibles uniquement en version halogène)
  • Gyrophare stroboscopique orange
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé
  • Témoin de ceinture de sécurité externe
  • Limiteur de vitesse - 20 km/h (Europe uniquement)

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS

  • Démarrage à froid - 120 V
  • Démarrage à froid - 240 V

TECHNOLOGIES CAT CONNECT

  • Technologies Link : VIMS™
  • Technologies Payload : Advanced Productivity sur abonnement ; Cat Production Measurement 2.0 ; Imprimante ; Autodig pour granulats
  • Technologies Detect : détection d'objet arrière Cat
  • Système de sécurité machine

TIMONERIE

  • Grande hauteur de levage
  • Grande capacité
  • Pré-équipement d'attache rapide

OUTILS DE TRAVAIL

  • Godets type Performance
  • Attache rapide Fusion
  • Fourches à palettes
  • Fourches à grumes

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e fonction avec commande antitangage : timonerie standard ; timonerie pour grande hauteur de levage ; timonerie pour l'exploitation forestière
  • 4e fonction avec commande antitangage : timonerie standard ; timonerie pour grande hauteur de levage ; timonerie pour l'exploitation forestière

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -50 °C (-58° F)

AUTRES OPTIONS

  • Système Cat Autolube
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Protection, groupe motopropulseur
  • Vidange d'huile, moteur à grande vitesse
  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Préfiltre, débris
  • Cales de roues

CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE APPLICATION DISPONIBLES EN OPTION

  • Pelle pour manutention de granulats
  • Tracteurs à chaînes pour le traitement des déchets et industriel
  • Godet pour aciéries
  • Résistance à la corrosion

Découvrez comment 972M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie
  • Cat PAYLOAD pour chargeuses sur pneus

    Cat Payload pour chargeuses sur pneus est un système embarqué de pesée des charges à la volée, conçu pour aider les conducteurs à atteindre à coup sûr des charges précises. Suivez la productivité journalière depuis la cabine en accédant rapidement aux informations sur les poids, charges et nombres de cycles prévus du tombereau, ainsi que sur le déplacement des matériaux et les résultats quotidiens.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Payload pour chargeuses sur pneus est un système embarqué de pesée des charges à la volée, conçu pour aider les conducteurs à atteindre à coup sûr des charges précises. Suivez la productivité journalière depuis la cabine en accédant rapidement aux informations sur les poids, charges et nombres de cycles prévus du tombereau, ainsi que sur le déplacement des matériaux et les résultats quotidiens.

Découvrir la technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Découvrir la technologie