980 XE

Chargeuses sur pneus intermédiaires 980 XE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette @ 1 700 tr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
393 HP
293 kW
Poids en ordre de marche
66877 lb
30344 kg
Capacité du godet
4.0-14.5 m³ 5.25-19 yd³
4.0-14.5 m³ 5.25-19 yd³

Vue d'ensemble

Performances haut de gamme et efficacité supérieure

La chargeuse sur pneus 980 XE Cat® offre un meilleur rendement énergétique, des performances haut de gamme à l'aide de technologies standard simples d'utilisation conçues pour permettre un gain d'efficacité de l'utilisateur et réduire les coûts de maintenance. Cette machine satisfait aux normes sur les émissions sans interruption des opérations. Sa fiabilité, sa longévité et sa polyvalence en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Avantages

Jusqu'à 25% de réduction des coûts d'entretien

Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.

Machine intelligente Pour des opérations efficaces

La plus vaste gamme de technologies et de nouvelles fonctions d'aide au conducteur s'allient en toute transparence pour vous aider à booster votre productivité.

Jusqu'à 35% d'augmentation du rendement énergétique

La transmission Cat à vitesse variable en continu assure des changements de vitesse réguliers, une accélération rapide et une vitesse élevée en pente. L'intégration en profondeur de la transmission, du circuit du moteur, du circuit hydraulique et du système de refroidissement permet d'améliorer considérablement le rendement énergétique et le rendement de la machine.

Jusqu'à 17% de réduction des émissions de CO2

Le D6 XE émet jusqu'à 20% de CO2 en moins que le précédent modèle D6T T4F*.

Spécifications produit pour 980 XE

Puissance nette @ 1 700 tr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 393 HP 293 kW
Modèle de moteur C13 Cat C13 Cat
Nota (2) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement.
Nota (3) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone suivants, jusqu'à : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100% renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gas-to-liquid) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour obtenir de plus amples informations. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone suivants, jusqu'à : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100% renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gas-to-liquid) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour obtenir de plus amples informations. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel.
Nota (1) Le moteur Cat est conforme aux normes d'émission Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE, Stage V de la Corée et Japon 2014. Le moteur Cat est conforme aux normes d'émission Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE, Stage V de la Corée et Japon 2014.
Couple brut @ 1 200 tr/min – SAE J1995:2014 1627 lb/ft 2206 N·m
Couple moteur @ 1 200 tr/min – ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
Couple net @ 1 100 tr/min – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
Puissance moteur @ 1 700 tr/min – ISO 14396:2002 420 HP 313 kW
Puissance brute @ 1 700 tr/min – SAE J1995:2014 425 HP 317 kW
Poids en ordre de marche 66877 lb 30344 kg
Nota Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, les essieux avec différentiel ouvert, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 5,4 m� (7,1 yd�) avec lames de coupe à boulonner. Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, les essieux avec différentiel ouvert, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 5,4 m� (7,1 yd�) avec lames de coupe à boulonner.
Marche avant - 1 4.4 mile/h 7 km/h
Marche avant – 2 8.4 mile/h 13.6 km/h
Marche avant – 3 14.9 mile/h 24 km/h
Marche avant 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L4 standard d'un rayon de courbure de 935 mm (37 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L4 standard d'un rayon de courbure de 935 mm (37 in).
Marche arrière – 1 5 mile/h 8.1 km/h
Marche arrière – 2 9.6 mile/h 15.5 km/h
Marche arrière – 3 18.3 mile/h 29.5 km/h
Nota (1) *Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les «directives de l'UE». *Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les «directives de l'UE».
Nota (2) *** Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » telle qu'amendée par la directive « 2005/88/CE ». *** Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » telle qu'amendée par la directive « 2005/88/CE ».
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur* 110 110
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (SAE J88:2013) 75 75
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2 717 tonnes métriques (2 995 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,9 kg (4,2 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2 717 tonnes métriques (2 995 tonnes US).
Force d'arrachage 51008 lbf 227 kN
Nota (1) Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique Poids. Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique Poids.
Nota (2) Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus 20965 kg 46208 lb
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, avec déflexion des pneus 43432 lb 19706 kg
Circuit de refroidissement 13.7 US gal 52 l
Carter 9.8 US gal 37 l
Réservoir de DEF 5.5 US gal 21 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 24.3 US gal 92 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 24.3 US gal 92 l
Réservoir de carburant 112.5 US gal 426 l
Réservoir hydraulique 40.4 US gal 153 l
Transmission 20.3 US gal 77 l
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4975 psi 34300 kPa
Temps de cycle hydraulique, total 10,1 secondes 10,1 secondes
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 5,4 m3 (7,1 yd3) avec des pneus BOCE et Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 5,4 m3 (7,1 yd3) avec des pneus BOCE et Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 à carcasse radiale.
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 8.9 ft 2661 mm
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation 6.3 ft 1900 mm
Garde au sol 1.5 ft 456 mm
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 12.5 ft 3764 mm
Hauteur - Au sommet du capot 10.1 ft 3064 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 12.7 ft 3829 mm
Hauteur de charnière en position de transport 2.2 ft 682 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 15.7 ft 4775 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 13.6 ft 4125 mm
Longueur hors tout - Sans godet 27.5 ft 8355 mm
Largeur de bande 8 ft 2440 mm
Empattement 12.6 ft 3800 mm
Largeur hors pneus (en charge) 10.9 ft 3260 mm
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 8.7 ft 2661 mm
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation 6.3 ft 1900 mm
Garde au sol 456 mm 1.5 ft
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 3764 mm 12.5 ft
Hauteur - Au sommet du capot 3064 mm 10.1 ft
Hauteur, au sommet du ROPS 3829 mm 12.7 ft
Hauteur de charnière en position de transport 2 ft 632 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 4554 mm 14.11 ft
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 3881 mm 12.8 ft
Longueur hors tout - Sans godet 8155 mm 26.1 ft
Largeur de bande 8 ft 2440 mm
Empattement 3800 mm 12.6 ft
Largeur hors pneus (en charge) 10.9 ft 3260 mm
Capacité du godet 4.0-14.5 m³ 5.25-19 yd³ 4.0-14.5 m³ 5.25-19 yd³
Recyclabilité 98% 98%

980 XE Équipement standard

Poste de conduite

  • Cabine, pressurisée et insonorisée
  • Commandes d'équipement EH, frein de stationnement
  • Direction, manipulateur
  • Siège, revêtement en tissu/daim, chauffé à suspension pneumatique
  • Affichage à écran tactile
  • Visibilité : rétroviseurs, caméra arrière
  • Rétroviseurs chauffants
  • Climatiseur, chauffage, dégivreur (ventilateur, température auto)
  • Pare-soleil, avant, rétractable
  • Pare-soleil, arrière, rétractable
  • Plateforme pour nettoyage du pare-brise, avant
  • Vitres, avant, verre arrondi feuilleté de sécurité

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Dispositif de pesage Cat
  • Autodig avec pneus à définition automatique
  • ID conducteur et sécurité machine
  • Profils d'application
  • Supports de travail
  • Aide commandes et Guide d'utilisation et d'entretien électronique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C13 Cat
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur de carburant/d'eau et filtre à carburant secondaire
  • Moteur, préfiltre à air
  • Essieux, différentiel ouvert
  • Essieux, robinets de vidange écologiques
  • Transmission, vitesse variable en continu
  • Contrôle de l'effort à la jante
  • Mode verrouillage de l'accélérateur
  • Freins de manœuvre, circuits hydrauliques, disque à bain d'huile entièrement sous carter, indicateurs d'usure
  • Maintien en côte et blocage de la vitesse sur les pentes
  • Frein de stationnement, compas de mesure sur essieux avant, serré par ressort et desserré par pression

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit d'équipement, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit de direction, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable dédiée
  • Commande antitangage, accumulateurs doubles
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile, flexibles XT™ Cat

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Éclairage : halogène, 4 projecteurs, 2 phares d'éclairage arrière
  • Éclairage : phares avec clignotants

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Tableau de bord avant avec jauges analogiques, écran LCD et témoins d'avertissement
  • Moniteur à écran tactile principal (Cat Payload, écrans quadruples, réglages et messages machine)

TIMONERIE

  • Hauteur de levage standard, timonerie en Z
  • Désengagements : levage et cavage

980 XE Options

Poste de conduite

  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Équipement radio (FM, AM, USB, BT)
  • Équipement radio (DAB+)
  • Prééquipement radio CB
  • Siège, en tissu/cuir, à suspension pneumatique, chauffé et ventilé
  • Système de visibilité à 360°
  • Système de radar arrière Cat Detect
  • Écran de vision arrière dédié
  • Vitres, avant, extra-robustes, ou protections complètes

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Cat Advanced Payload
  • Imprimante Cat Payload

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Turbine, préfiltre à air
  • Radiateur, applications générant beaucoup de débris
  • Ventilateur de refroidissement réversible
  • Essieux, différentiels à glissement limité
  • Joints d'essieu, prêts à l'emploi, pour températures extrêmes
  • Essieux, refroidisseur d'huile

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e fonction avec commande antitangage
  • Commande d'attache rapide

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage à froid, 120 V ou 240 V
  • Éclairage : diode
  • Gyrophare

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé

TIMONERIE

  • Grande hauteur de levage, timonerie en Z

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Système Cat Autolube
  • Rallonges de garde-boue ou déplacement sur route
  • Protections : groupe motopropulseur, carter, cabine, vérins, arrière
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Dispositif de vidange d'huile rapide
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Boîte à outils
  • Cales de roues
  • Circuit de direction auxiliaire, électrique

CONFIGURATIONS SPÉCIALES

  • Chargeuse sur pneus pour manutention de granulats
  • Déchets et industriel
  • Exploitation forestière, bûcherons

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération

    Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 980 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE

COMPLÈTEMENT CHARGÉES ! - Présentation des chargeuses sur pneus Cat de nouvelle génération (modèles 950 - 982)

COMPLÈTEMENT CHARGÉES ! - Présentation des chargeuses sur pneus Cat de nouvelle génération (modèles 950 - 982)
Avantages pour les clients de la chargeuse sur pneus 980 XE

Avantages pour les clients de la chargeuse sur pneus 980 XE

Avantages pour les clients de la chargeuse sur pneus 980 XE

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 980 XE

Lancer la présentation du modèle 980 XE
close

Découvrez les offres disponibles pour  980 XE

Afficher davantage d'offres