972 XE

Chargeuses sur pneus intermédiaires 972 XE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur @ 1 600 tr/min - ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Poids en ordre de marche
54858 lb
24890 kg
Capacité du godet
2,8-14, m³ 3,75-18,25 yd³
2,8-14, m³ 3,75-18,25 yd³

Vue d'ensemble

Performances haut de gamme et efficacité supérieure

La chargeuse sur pneus 972 XE Cat® offre un meilleur rendement énergétique, des performances haut de gamme à l'aide de technologies standard simples d'utilisation conçues pour permettre un gain d'efficacité de l'utilisateur et réduire les coûts de maintenance. Cette machine satisfait aux normes sur les émissions sans interruption des opérations. Sa fiabilité, sa longévité et sa polyvalence en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Avantages

Jusqu'à 25% de réduction des coûts d'entretien

Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport aux modèles Cat antérieurs.

Machine intelligente Pour des opérations efficaces

La plus vaste gamme de technologies et de nouvelles fonctions d'aide au conducteur s'allient en toute transparence pour vous aider à booster votre productivité.

Jusqu'à 35% d'augmentation du rendement énergétique

La transmission Cat à vitesse variable en continu assure des changements de vitesse réguliers, une accélération rapide et une vitesse élevée en pente. L'intégration en profondeur de la transmission, du circuit du moteur, du circuit hydraulique et du système de refroidissement permet d'améliorer considérablement le rendement énergétique et le rendement de la machine.

Spécifications produit pour 972 XE

Puissance moteur @ 1 600 tr/min - ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Puissance brute @ 1 600 tr/min - SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Puissance nette @ 1 600 tr/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 316 HP 236 kW
Nota (1) Le moteur Cat est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V, la norme coréenne Tier 4 Final et la norme japonaise 2014 sur les émissions. Le moteur Cat est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V, la norme coréenne Tier 4 Final et la norme japonaise 2014 sur les émissions.
Nota (2) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement.
Couple net @ 1 200 tr/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1287 ft – lb 1745 N·m
Cylindrée 9,3l 9,3l
Couple moteur @ 1 200 tr/min – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 N·m
Note (3) Les moteurs Cat sont compatibles avec les biocarburants* renouvelables, alternatifs suivants qui présentent une plus grande réduction des émissions des gaz à effet de serre : biodiesel jusqu'à B20 (FAME) ** ? carburants* renouvelables jusqu'à 100 % HVO (Huiles végétale hydrotraitée) et GTL. Se référer aux spécifications correspondantes afin de garantir une utilisation performante. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar) pour obtenir de plus amples informations.** Pour l'utilisation de mélanges plus concentrés, contactez votre concessionnaire Cat. Les moteurs Cat sont compatibles avec les biocarburants* renouvelables, alternatifs suivants qui présentent une plus grande réduction des émissions des gaz à effet de serre : biodiesel jusqu'à B20 (FAME) ** ? carburants* renouvelables jusqu'à 100 % HVO (Huiles végétale hydrotraitée) et GTL. Se référer aux spécifications correspondantes afin de garantir une utilisation performante. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar) pour obtenir de plus amples informations.** Pour l'utilisation de mélanges plus concentrés, contactez votre concessionnaire Cat.
Couple brut @ 1 200 tr/min – SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 N·m
Poids en ordre de marche 54858 lb 24890 kg
Nota Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale Bridgestone 26.5R25 VJTL3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, la commande antitangage, le démarrage à froid, un garde-boue pour déplacements sur route, Product Link, différentiel avant manuel /essieux arrière ouverts, blindages du groupe motopropulseur, direction auxiliaire, insonorisation et un godet normal GP de 4,8 m³ (6.25 yd³) avec lames de coupe à boulonner. Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale Bridgestone 26.5R25 VJTL3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, la commande antitangage, le démarrage à froid, un garde-boue pour déplacements sur route, Product Link, différentiel avant manuel /essieux arrière ouverts, blindages du groupe motopropulseur, direction auxiliaire, insonorisation et un godet normal GP de 4,8 m³ (6.25 yd³) avec lames de coupe à boulonner.
Marche avant - 1 4.1 mile/h 6.7 km/h
Marche avant - 2 8.4 mile/h 13.4 km/h
Marche avant - 3 15 mile/h 24.1 km/h
Marche avant 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 849 mm (33 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 849 mm (33 in).
Marche arrière - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Marche arrière - 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Marche arrière - 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
Marche arrière 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Nota (1) ** Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les Directives de l'UE. ** Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les Directives de l'UE.
Nota (2) ***Directive de l'Union européenne2000/14/CE telle qu'amendée par la directive2005/88/CE. ***Directive de l'Union européenne2000/14/CE telle qu'amendée par la directive2005/88/CE.
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur* 108 108
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (SAE J88:2013) 76 76
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Avec les ventilateurs de refroidissement tournant à vitesse maximale - Note Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,6 kg (3.5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2 288 tonnes métriques (2 522 tonnes). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,6 kg (3.5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2 288 tonnes métriques (2 522 tonnes).
Force d'arrachage 44072 lb 196 kN
Nota (1) Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique Poids. Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique Poids.
Nota (2) Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus 17505 kg 35582 lb
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, avec déflexion des pneus 35919 lb 16297 kg
Circuit de refroidissement 17.4 US gal 66 l
Carter 6.1 US gal 23 l
Réservoir de DEF 6.9 US gal 26 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 15.1 US gal 57 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 15.1 US gal 57 l
Réservoir de carburant 80.1 US gal 303 l
Réservoir hydraulique 30.1 US gal 114 l
Transmission 15.5 US gal 58.5 l
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4496 psi 31000 kPa
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 250 tr/min 99 US gal/min 373 l/min
Temps de cycle hydraulique, total 10,7 secondes 10,7 secondes
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 5,4 m3 (7,1 yd3) avec des pneus BOCE et Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 5,4 m3 (7,1 yd3) avec des pneus BOCE et Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 à carcasse radiale.
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 8.1 ft 2458 mm
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation 5.1 ft 1775 mm
Garde au sol 1.4 ft 424 mm
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 11.8 ft 3531 mm
Hauteur - Au sommet du capot 9.5 ft 2850 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.1 ft 3593 mm
Hauteur de charnière en position de transport 2.6 ft 782 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 15.9 ft 4804 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 13.8 ft 4183 mm
Longueur hors tout - Sans godet 26.6 ft 8069 mm
Largeur de bande 7.3 ft 2230 mm
Empattement 11.8 ft 3550 mm
Largeur hors pneus (en charge) 9.11 ft 3012 mm
Position de redressement au sol 37 degrés 37 degrés
Position de redressement - Levage maximal 71° 71°
Position de redressement - Hauteur de transport 49° 49°
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation 5.1 ft 1775 mm
Garde au sol 420 mm 1.4 ft
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 3527 mm 11.7 ft
Hauteur - Au sommet du capot 2846 mm 9.4 ft
Hauteur, au sommet du ROPS 3589 mm 11 ft
Hauteur de charnière en position de transport 2.2 ft 682 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 4464 mm 14.7 ft
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 3843 mm 12.7 ft
Longueur hors tout - Sans godet 7731 mm 25.5 ft
Largeur de bande 7.3 ft 2230 mm
Empattement 3550 mm 11.8 ft
Largeur hors pneus (en charge) 9.11 ft 3012 mm
Position de redressement - Hauteur de transport 49° 49°
Position de redressement au sol 39° 39°
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 8 ft 2458 mm
Position de redressement - Levage maximal 56° 56°
Capacité du godet 2,8-14, m³ 3,75-18,25 yd³ 2,8-14, m³ 3,75-18,25 yd³

972 XE Équipement standard

Poste de conduite

  • Cabine, pressurisée et insonorisée
  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Commandes d'équipement EH, frein de stationnement
  • Direction, manipulateur
  • Siège, revêtement en tissu/daim, chauffé à suspension pneumatique
  • Affichage à écran tactile
  • Visibilité : rétroviseurs, caméra arrière
  • Rétroviseurs chauffants
  • Climatiseur, chauffage, dégivreur (ventilateur, température auto)
  • Pare-soleil, avant, rétractable
  • Pare-soleil, arrière, rétractable
  • Plateforme pour nettoyage du pare-brise, avant
  • Vitre, avant, laminée

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Dispositif de pesage Cat
  • Autodig avec pneus à définition automatique
  • ID conducteur et sécurité machine
  • Profils d'application
  • Supports de travail
  • Aide commandes et Guide d'utilisation et d'entretien électronique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C9.3B Cat
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur de carburant/d'eau et filtre à carburant secondaire
  • Moteur, préfiltre à air
  • Essieux, blocage de différentiel avant
  • Essieux, robinets de vidange écologiques
  • Transmission, vitesse variable en continu
  • Contrôle de l'effort à la jante
  • Mode verrouillage de l'accélérateur
  • Maintien en côte et blocage de la vitesse sur les pentes
  • Freins de manœuvre, circuits hydrauliques, disque à bain d'huile entièrement sous carter, indicateurs d'usure
  • Frein de stationnement, compas de mesure sur essieux avant, serré par ressort et desserré par pression

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit d'équipement, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable électrohydraulique
  • Circuit de direction, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable dédiée
  • Commande antitangage, accumulateurs doubles
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile, flexibles XT™ Cat

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Éclairage : halogène, 4 projecteurs, 2 phares d'éclairage arrière
  • Éclairage : phares avec clignotants

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Tableau de bord avant avec jauges analogiques, écran LCD et témoins d'avertissement
  • Moniteur à écran tactile principal (Cat Payload, écrans quadruples, réglages et messages machine)

TIMONERIE

  • Hauteur de levage standard, timonerie en Z
  • Désengagements : levage et cavage

972 XE Options

Poste de conduite

  • Équipement radio (FM, AM, USB, BT)
  • Équipement radio (DAB+)
  • Prééquipement radio CB
  • Siège, en tissu/cuir, à suspension pneumatique, chauffé et ventilé
  • Système de visibilité à 360°
  • Système de radar arrière Cat Detect
  • Écran de vision arrière dédié
  • Protège-vitre cabine complète

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Cat Advanced Payload
  • Imprimante Cat Payload

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Turbine, préfiltre à air
  • Radiateur, applications générant beaucoup de débris
  • Ventilateur de refroidissement réversible
  • Essieux, blocages de différentiel auto avant et arrière
  • Joints d'essieu, prêts à l'emploi, pour températures extrêmes
  • Essieux, refroidisseur d'huile

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e et 4e fonctions auxiliaires avec commande antitangage
  • Commande d'attache rapide

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage à froid, 120 V ou 240 V
  • Éclairage : diode
  • Gyrophare

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé

TIMONERIE

  • Grande hauteur de levage, timonerie en Z

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Système Cat Autolube
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Protections : groupe motopropulseur, carter, cabine, vérins, arrière
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Dispositif de vidange d'huile rapide
  • Boîte à outils
  • Cales de roues
  • Circuit de direction auxiliaire, électrique

CONFIGURATIONS SPÉCIALES

  • Chargeuse sur pneus pour manutention de granulats
  • Déchets et industriel
  • Résistance à la corrosion

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour chargeuses sur pneus de nouvelle génération

    Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 972 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 972 XE

Lancer la présentation du modèle 972 XE
close

Découvrez les offres disponibles pour  972 XE

Afficher davantage d'offres