950

Chargeuses sur pneus intermédiaires 950

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale - 2 100 tr.min - ISO 14396
249 HP
186 kW
Poids en ordre de marche
42461 lb
19260 kg
Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat

Vue d'ensemble

TRAVAILLER INTELLIGEMMENT ET FAITES-EN DAVANTAGE

La chargeuse sur pneus 950 Cat® offre des performances exceptionnelles grâce à des technologies simples d'emploi en standard qui permettent d'améliorer l'efficacité du conducteur et d'accroître la productivité. Les intervalles d'entretien sont prolongés, ce qui réduit les coûts d'entretien. Cette machine est conçue pour répondre aux normes en matière d'émissions sans pour autant nuire à son fonctionnement. L'amélioration des performances, de la fiabilité, de la durabilité et de la polyvalence en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Avantages

Jusqu'à 30% de réduction des coûts d'entretien*

Économisez du temps et de l'argent grâce aux intervalles d'entretien prolongés, ainsi qu'au dépistage des pannes et aux fonctionnalités de mise à jour à distance. Bénéficiez d'une meilleure visibilité des points d'entretien grâce au système d'éclairage pour l'entretien sous le capot en option.
* Par comparaison aux modèles de la série 950M/L Cat

Machine intelligente Pour des opérations efficaces

Des technologies Cat intégrée telles que Cat Payload** avec Assist et une assistance embarquée facilitent l'utilisation des machines, avec à la clé plus d'efficacité sur votre chantier.

** Non légal pour usage commercial.

Jusqu'à 10% de gain de productivité*

Les nouvelles fonctionnalités Autodig avec les pneus à définition automatique permettent un chargement automatisé, des facteurs de remplissage élevés homogènes, ainsi qu'une usure des pneus réduite, tandis que Cat Payload et Assist vous permettent d'effectuer des chargements systématiquement précis pour augmenter la productivité.

* Par comparaison aux modèles de la série 950M/L Cat

Spécifications produit pour 950

Puissance maximale - 2 100 tr.min - ISO 14396 249 HP 186 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance brute maximale - 2 100 tr/min - SAE J1995 253 HP 188 kW
Puissance nette maximale - 2 100 tr.min - ISO 9249 231 HP 172 kW
Couple moteur @ 1 300 tr/min – ISO 14396:2002 908 ft·lbf 1231 N·m
Couple brut @ 1 300 tr/min – SAE J1995:2014 916 ft·lbf 1242 N·m
Couple net maximal - 1 300 tr/min - ISO 9249 863 ft·lbf 1170 N·m
Cylindrée 427 in³ 7 l
Nota Le moteur Cat est conforme aux normes antipollution Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE et Japan 2014. Le moteur Cat est conforme aux normes antipollution Tier 4 Final de l'EPA américaine, Stage V de l'UE et Japan 2014.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone suivants, jusqu'à un maximum de 10 % : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrotraitée) et carburants GTL (gaz à liquide). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour obtenir de plus amples informations. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone suivants, jusqu'à un maximum de 10 % : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrotraitée) et carburants GTL (gaz à liquide). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour obtenir de plus amples informations. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel.
Poids en ordre de marche 42461 lb 19260 kg
Nota Poids basé sur une configuration de machine avec timonerie en Z à levage parallèle, pneus radiaux Bridgestone 23.5R25 VJT L3, pleins de liquides, conducteur, contrepoids standard, démarrage à froid du système de contrôle de la suspension, ailes de route, Product Link, différentiel avant manuel/essieux arrière ouverts, protection du groupe motopropulseur, direction secondaire, insonorisation et godet à usage général de 3,1 m³ (4,1 yd³) avec BOCE. Poids basé sur une configuration de machine avec timonerie en Z à levage parallèle, pneus radiaux Bridgestone 23.5R25 VJT L3, pleins de liquides, conducteur, contrepoids standard, démarrage à froid du système de contrôle de la suspension, ailes de route, Product Link, différentiel avant manuel/essieux arrière ouverts, protection du groupe motopropulseur, direction secondaire, insonorisation et godet à usage général de 3,1 m³ (4,1 yd³) avec BOCE.
Marche avant - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche avant – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche avant – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Marche avant 4 16 mile/h 25.7 km/h
Marche avant5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Marche arrière – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche arrière – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche arrière – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Nota Vitesse de déplacement maximale dans un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard avec un rayon de roulement de 787 mm (31 in) Vitesse de déplacement maximale dans un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard avec un rayon de roulement de 787 mm (31 in)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur: ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur: ISO 6395:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Niveau de pression acoustique de l'opérateur - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur - ISO 6395:2008 ¹ 107 dB(A) 107 dB(A)
Nota ¹Y compris les pays qui adoptent les directives de l'UE et du Royaume-Uni. ¹Y compris les pays qui adoptent les directives de l'UE et du Royaume-Uni.
Nota (1) ¹Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/EC et Directive sur la régulation du bruit du Royaume-Uni 2001 No. 1701 ¹Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/EC et Directive sur la régulation du bruit du Royaume-Uni 2001 No. 1701
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3.5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2 288 tonnes métriques (2 522 tonnes). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3.5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2 288 tonnes métriques (2 522 tonnes).
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, avec déflexion des pneus 24694 lb 11201 kg
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus 26369 lb 11961 kg
Force d'arrachage 40690 lbf 181 kN
Nota Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ».
Nota (1) Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Service de recharge Capaciti Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Service de recharge Capaciti
Réservoir de carburant 68.6 US gal 259.5 l
Réservoir de DEF 4 US gal 15 l
Circuit de refroidissement 14.3 US gal 54 l
Carter 5.5 US gal 21 l
Transmission 11.4 US gal 43 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 11.4 US gal 43 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 11.4 US gal 43 l
Réservoir hydraulique 25.6 US gal 97 l
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2340tr/min 85 US gal/min 322 l/min
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4250 psi 29300 kPa
Temps de cycle hydraulique, total 9.1 s 9.1 s
Hauteur - Au sommet du capot 8.83 ft 2695 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.33 ft 3456 mm
Garde au sol 1.08 ft 354 mm
Empattement 11 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 23.08 ft 7024 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2 ft 623 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 13.08 ft 4009 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 10.67 ft 3255 mm
Position de redressement - Levage maximal 59 ° 59 °
Position de redressement - Hauteur de transport 49 ° 49 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2824 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et basées sur une machine équipée d'un godet à usage général de 3,1 m3 (4,1 yd3) avec BOCE et de pneus radiaux Bridgestone 23.5R25 VJT L3 Toutes les dimensions sont approximatives et basées sur une machine équipée d'un godet à usage général de 3,1 m3 (4,1 yd3) avec BOCE et de pneus radiaux Bridgestone 23.5R25 VJT L3
Hauteur - Au sommet du capot 8.83 ft 2695 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.33 ft 3456 mm
Garde au sol 1.08 ft 354 mm
Empattement 11 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 24.58 ft 7490 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.5 ft 775 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 14.75 ft 4514 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.83 ft 3615 mm
Position de redressement - Levage maximal 56 ° 56 °
Position de redressement - Hauteur de transport 49 ° 49 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2824 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et basées sur une machine équipée d'un godet à usage général de 3,1 m3 (4,1 yd3) avec BOCE et de pneus radiaux Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Toutes les dimensions sont approximatives et basées sur une machine équipée d'un godet à usage général de 3,1 m3 (4,1 yd3) avec BOCE et de pneus radiaux Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage : halogène, 4 projecteurs, 2 phares avant halogènes avec clignotants de direction, 2 phares d'éclairage arrière
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Démarreur électrique, à usage intensif

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de direction, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable dédiée
  • Circuit d'équipement, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile, flexibles XT™ Cat
  • Commande antitangage, accumulateurs doubles

TIMONERIE

  • * Certaines configurations ne sont pas disponibles dans toutes les régions, en fonction des disponibilités
  • Désengagements : levage et cavage
  • Levée parallèle, barre en Z*

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Moniteur à écran tactile principal (Cat Payload, écrans quadruples, réglages et messages machine)
  • Tableau de bord avant avec jauges analogiques, écran LCD et témoins d'avertissement

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Dispositif de pesage Cat
  • Profils d'application
  • ID conducteur et sécurité machine
  • Autodig avec pneus à définition automatique
  • Supports de travail

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, pressurisée et insonorisée
  • Volant de direction HMU
  • Visibilité : rétroviseurs, caméra arrière
  • Vitre, avant, laminée
  • Plateforme pour nettoyage du pare-brise, avant
  • Affichage à écran tactile
  • Climatiseur, chauffage, dégivreur (ventilateur, température auto)
  • Commandes d'équipement EH, frein de stationnement
  • Pare-soleil, avant et arrière, rétractable
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Séparateur de carburant/d'eau et filtre à carburant secondaire
  • Freins de service, hydrauliques, à disques humides entièrement fermés, indicateurs d'usure, système de freinage intégré (IBS)
  • Moteur, préfiltre à air
  • Frein de stationnement, compas de mesure sur essieux avant, serré par ressort et desserré par pression
  • Transmission, arbre de renvoi, automatique powershift
  • Essieux, blocage de différentiel avant
  • Convertisseur de couple avec verrouillage
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • MoteurC7.1 Cat

950 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Protections : groupe motopropulseur, carter, cabine, vérins, arrière
  • Système Cat Autolube
  • Rallonges de garde-boue ou déplacement sur route
  • Cales de roues
  • Boîte à outils
  • Circuit de direction auxiliaire, électrique
  • ** De série ou en option, selon la région Consultez votre concessionnaire
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Dispositif de vidange d'huile rapide
  • Accès cabine arrière

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage à froid, 120 V ou 240 V
  • Gyrophare
  • Éclairage : diode
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e et 4e fonctions auxiliaires avec commande antitangage
  • Commande d'attache rapide

TIMONERIE

  • * Certaines configurations ne sont pas disponibles dans toutes les régions, en fonction des disponibilités
  • Hauteur de levage standard, timonerie en Z
  • Hauteur de levage disponible avec deux timoneries*

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Imprimante Cat Payload
  • Aide commandes et Guide d'utilisation et d'entretien électronique
  • Cat Advanced Payload

POSTE DE CONDUITE

  • Rétroviseurs chauffants
  • Écran de vision arrière dédié
  • Radio de divertissement
  • Siège, en tissu/cuir, à suspension pneumatique, chauffé et ventilé
  • Protège-vitre cabine complète
  • Fenêtres avant à usage intensif
  • Direction, manipulateur
  • Système de radar arrière Cat Detect
  • Prééquipement radio CB
  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Système de visibilité à 360°
  • Siège, revêtement en tissu/daim, chauffé à suspension pneumatique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Turbine, préfiltre à air
  • Joints d'essieu, robinets de vidange écologiques, prêts à l'emploi, pour températures extrêmes
  • Radiateur, applications générant beaucoup de débris
  • Essieux, blocages de différentiel auto avant et arrière
  • Essieux, refroidisseur d'huile
  • Ventilateur de refroidissement réversible

CONFIGURATIONS SPÉCIALES

  • Construction de tunnel
  • Résistance à la corrosion
  • Contrepoids auxiliaire
  • ***Japon uniquement
  • Déchets et industriel
  • Exploitation forestière

Découvrez comment 950 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Découvrez les offres disponibles pour  950

Afficher davantage d'offres