962

Chargeuses sur pneus intermédiaires 962

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance maximale - 2 100 tr.min - ISO 14396
269 HP
201 kW
Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Poids en ordre de marche
44469 lb
20171 kg

Vue d'ensemble

Polyvalence. Fiabilité. Confort…Pour des performances haut de gamme

La chargeuse sur pneus 962 Cat offre des performances exceptionnelles grâce à des technologies simples d'emploi en standard qui permettent d'améliorer l'efficacité du conducteur et d'offrir des facteurs de remplissage du godet homogènes, et ainsi accroître la productivité. Les intervalles d'entretien sont prolongés, ce qui réduit les coûts d'entretien. Cette machine satisfait aux normes sur les émissions sans interruption des opérations. Sa fiabilité, sa longévité et sa polyvalence en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Avantages

Jusqu'à 35% Réduction des coûts d'entretien*

Économisez du temps et de l'argent grâce aux intervalles d'entretien prolongés, ainsi qu'au dépistage des pannes et aux fonctionnalités de mise à jour à distance. Bénéficiez d'une meilleure visibilité des points d'entretien grâce au système d'éclairage pour l'entretien sous le capot en option.

*Par comparaison aux modèles de la série 962M/L Cat

Machine intelligente Pour des opérations efficaces

Des technologies Cat intégrée telles que Cat Payload** avec Assist et une assistance embarquée facilitent l'utilisation des machines, avec à la clé plus d'efficacité sur votre chantier.

** Non légal pour usage commercial.

Jusqu'à 10% Productivité améliorée*

Les nouvelles fonctionnalités Autodig avec les pneus à définition automatique permettent un chargement automatisé, des facteurs de remplissage élevés homogènes, ainsi qu'une usure des pneus réduite, tandis que Cat Payload et Assist vous permettent d'effectuer des chargements systématiquement précis pour augmenter la productivité.

*Par comparaison aux modèles de la série 962M/L Cat

Spécifications produit pour 962

Puissance maximale - 2 100 tr.min - ISO 14396 269 HP 201 kW
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance maximale - 2 100 tr.min - ISO 14396 - Métrique 273 HP 273 kW
Couple net maximal - 1 400 tr/min - ISO 9249 867 ft·lbf 1176 N·m
Puissance nette maximale - 2 100 tr.min - ISO 9249 251 HP 187 kW
Puissance nette maximale - 2 100 tr.min - ISO 9249 - Métrique 255 mhp 255 mhp
Puissance nette maximale - 2 100 tr.min - SAE J1349 251 HP 187 kW
Puissance brute maximale - 2 100 tr/min - SAE J1995 273 HP 203 kW
Puissance maximale - 2 100 tr/min - SAE J1995 - Métrique 277 mhp 277 mhp
Couple brut maximal - 1400tr/min 918 ft·lbf 1245 N·m
Couple brut maximal - 1 400 tr/min - SAE J1995 926 ft·lbf 1256 N·m
Cylindrée 427 in³ 7 l
Nota Le moteur Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon Le moteur Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone suivants jusqu'à : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrotraitée) et carburants GTL (gaz à liquide). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar). * Moteurs avec Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité de carbone suivants jusqu'à : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrotraitée) et carburants GTL (gaz à liquide). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des équipements Caterpillar). * Moteurs avec
Poids en ordre de marche 44469 lb 20171 kg
Nota Le poids annoncé correspond à une machine équipée d'une timonerie en Z à levage parallèle, de pneus à carcasse radiale Bridgestone 23.5R25 VJT L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, la commande antitangage, le démarrage à froid, un garde-boue pour déplacements sur route, Product Link, différentiel avant manuel /essieux arrière ouverts, blindages du groupe motopropulseur, direction auxiliaire, insonorisation et un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec lames de coupe à boulonner. Le poids annoncé correspond à une machine équipée d'une timonerie en Z à levage parallèle, de pneus à carcasse radiale Bridgestone 23.5R25 VJT L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, la commande antitangage, le démarrage à froid, un garde-boue pour déplacements sur route, Product Link, différentiel avant manuel /essieux arrière ouverts, blindages du groupe motopropulseur, direction auxiliaire, insonorisation et un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec lames de coupe à boulonner.
Marche avant - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche avant – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche avant – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Marche avant 4 16 mile/h 25.7 km/h
Marche avant5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Marche arrière – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche arrière – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche arrière – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in).
Niveau de pression acoustique pour le conducteur: ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Niveau de pression acoustique - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nota ¹Niveau de pression acoustique - Y compris les pays adoptant les directives de l'UE et du RU. ¹Niveau de pression acoustique - Y compris les pays adoptant les directives de l'UE et du RU.
Nota (1) ¹Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/EC et Directive sur la régulation du bruit du Royaume-Uni 2001 No. 1701 ¹Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/EC et Directive sur la régulation du bruit du Royaume-Uni 2001 No. 1701
Force d'arrachage 42489 lbf 189 kN
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 37°, avec déflexion des pneus 25869 lb 11734 kg
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus 27529 lb 12487 kg
Nota Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ».
Nota (1) Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Réservoir de carburant 68.6 US gal 259.5 l
Réservoir de DEF 4 US gal 15 l
Circuit de refroidissement 14.3 US gal 54 l
Carter 5.5 US gal 21 l
Transmission 11.4 US gal 43 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 11.4 US gal 43 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 11.4 US gal 43 l
Réservoir hydraulique 25.6 US gal 97 l
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2340tr/min 85 US gal/min 322 l/min
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4250 psi 29300 kPa
Temps de cycle hydraulique, total 9.4 s 9.4 s
Hauteur - Au sommet du capot 8.75 ft 2692 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.25 ft 3453 mm
Garde au sol 1.08 ft 351 mm
Empattement 10.92 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 23.83 ft 7263 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.17 ft 674 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 13.83 ft 4223 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.33 ft 3459 mm
Position de redressement - Levage maximal 55 ° 55 °
Position de redressement - Hauteur de transport 51 ° 51 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2825 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m3 (4,3 yd3) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m3 (4,3 yd3) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale.
Hauteur - Au sommet du capot 8.75 ft 2692 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.25 ft 3453 mm
Garde au sol 1.08 ft 351 mm
Empattement 10.92 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 25.17 ft 7657 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.5 ft 776 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 14.75 ft 4511 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.83 ft 3612 mm
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2825 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m3 (4,3 yd3) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m3 (4,3 yd3) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3.5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2 288 tonnes métriques (2 522 tonnes). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3.5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2 288 tonnes métriques (2 522 tonnes).

962 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, pressurisée et insonorisée
  • Commandes d'équipement EH, frein de stationnement
  • Volant de direction HMU
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Affichage à écran tactile
  • Visibilité : rétroviseurs, caméra arrière
  • Climatiseur, chauffage, dégivreur (ventilateur, température auto)
  • Pare-soleil, avant et arrière, rétractable
  • Plateforme pour nettoyage du pare-brise, avant
  • Vitre, avant, laminée

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Dispositif de pesage Cat
  • Autodig avec pneus à définition automatique
  • ID conducteur et sécurité machine
  • Profils d'application
  • Supports de travail

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • MoteurC7.1 Cat
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur de carburant/d'eau et filtre à carburant secondaire
  • Moteur, préfiltre à air
  • Essieux, blocage de différentiel avant
  • Transmission, à arbre intermédiaire, powershift automatique
  • Convertisseur de couple avec verrouillage
  • Freins de manœuvre, circuits hydrauliques, disque à bain d'huile entièrement sous carter, indicateurs d'usure, circuit de freinage intégré (IBS)
  • Frein de stationnement, compas de mesure sur essieux avant, serré par ressort et desserré par pression

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit d'équipement, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit de direction, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable dédiée
  • Commande antitangage, accumulateurs doubles
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile, flexibles XT™ Cat

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Éclairage : halogène, 4 projecteurs, 2 phares avant halogènes avec clignotants de direction, 2 phares d'éclairage arrière

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Tableau de bord avant avec jauges analogiques, écran LCD et témoins d'avertissement
  • Moniteur à écran tactile principal (Cat Payload, écrans quadruples, réglages et messages machine)

TIMONERIE

  • Levage parallèle, timonerie en Z*
  • Désengagements : levage et cavage
  • * Certaines configurations ne sont pas disponibles dans toutes les régions, en fonction des disponibilités

962 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Direction, manipulateur
  • Équipement radio
  • Prééquipement radio CB
  • Siège, revêtement en tissu/daim, chauffé à suspension pneumatique
  • Siège, en tissu/cuir, à suspension pneumatique, chauffé et ventilé
  • Système de visibilité à 360°
  • Système de radar arrière Cat Detect
  • Écran de vision arrière dédié
  • Rétroviseurs chauffants
  • Vitres, avant, extra-robustes
  • Protège-vitre cabine complète

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Aide commandes et Guide d'utilisation et d'entretien électronique
  • Cat Advanced Payload
  • Imprimante Cat Payload

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Turbine, préfiltre à air
  • Radiateur, applications générant beaucoup de débris
  • Ventilateur de refroidissement réversible
  • Essieux, blocages de différentiel auto avant et arrière
  • Joints d'essieu, robinets de vidange écologiques, prêts à l'emploi, pour températures extrêmes
  • Essieux, refroidisseur d'huile

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e et 4e fonctions auxiliaires avec commande antitangage
  • Commande d'attache rapide

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage à froid, 120 V ou 240 V
  • Éclairage : diode
  • Gyrophare
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé

TIMONERIE

  • Hauteur de levage standard, timonerie en Z*
  • Hauteur de levage disponible avec deux timoneries*
  • *Certaines configurations ne sont pas disponibles dans toutes les régions, en fonction des disponibilités

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Système Cat Autolube
  • Rallonges de garde-boue ou déplacement sur route
  • Protections : groupe motopropulseur, carter, cabine, vérins, arrière
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Dispositif de vidange d'huile rapide
  • Accès cabine arrière
  • Boîte à outils
  • Cales de roues
  • Circuit de direction auxiliaire, électrique**
  • ** De série ou en option, selon la région Consultez votre concessionnaire.

CONFIGURATIONS SPÉCIALES

  • Contrepoids auxiliaire
  • Déchets et industriel
  • Exploitation forestière
  • Résistance à la corrosion

Découvrez comment 962 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Découvrez les offres disponibles pour  962

Afficher davantage d'offres