< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Découvrez la toute nouvelle Chargeuse sur pneus compacte 918M Cat. Ce nouveau modèle de chargeuse compacte est doté de la timonerie en Z optimisée pour manipuler des charges avec précision, d'une meilleure visibilité panoramique depuis le confort du siège à suspension pneumatique chauffant à l'intérieur de la cabine, ainsi que d'un mode Eco de série pour plus d'économies de carburant. Les commandes intuitives et le format compact de cette machine facilitent son utilisation dans les espaces restreints. Indispensable à n'importe quel chantier, la 918M est une machine puissante et efficace qui vous offre la meilleure valeur ajoutée dans sa catégorie.

Poids

Poids en ordre de marche 20917.0 lb 9491.0 kg Less

Contenances

Transmission 0.9 gal (US) 3.4 l Less
Carter moteur 2.3 gal (US) 8.8 l Less
Circuit de refroidissement 5.7 gal (US) 21.5 l Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 25.9 gal (US) 98.0 l Less
Réservoir de carburant 40.7 gal (US) 154.0 l Less
Essieux : arrière 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Essieux : avant 4.5 gal (US) 17.0 l Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5.0 gal (US) 18.9 l Less
Réservoir hydraulique 14.5 gal (US) 55.0 l Less

Moteur

Puissance brute maximale 115.0 HP 86.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.0 in³ 4.4 l Less
Couple brut maximal : ISO 14396 369.0 FT-lbf 500.0 N·m Less
Couple net maximal : ISO 9249 365.0 FT-lbf 495.0 N·m Less

Circuit hydraulique de la chargeuse

Débit maximal - pompe d'équipement : débit maximal de la 3e fonction, standard 25.0 US gal/min 95.0 l/min Less
Débit maximal - pompe d'équipement : débit maximal de la 3e fonction, élevé 40.0 US gal/min 150.0 l/min Less
Débit maximal - pompe d'équipement : débit maximal de la 4e fonction 25.0 US gal/min 95.0 l/min Less
Débit maximal de la pompe d'équipement 43.6 US gal/min 165.0 l/min Less
Pression de décharge du vérin d'inclinaison 4641.0 PSI 32000.0 MPa Less