637K (Tier 4 Final/Stage IV)

Décapeuses à benne ouverte 637K (Tier 4 Final/Stage IV)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance au volant : tracteur/décapeuse
570 HP
425 kW
Capacité de la décapeuse - À refus
34 yd³
26 m³
Vitesse maximale, en charge
34.7 mile/h
55.8 km/h

Vue d'ensemble

Hautes performances

Décapeuse automotrice 637K

Spécifications produit pour 637K (Tier 4 Final/Stage IV)

Charge nominale 37 200 kg (82 200 lb) ; 37,2 tonnes (41,1 tonnes US) 37 200 kg (82 200 lb) ; 37,2 tonnes (41,1 tonnes US)
Contenance du réservoir de carburant : décapeuse 370 US gal 1400 l
Diamètre de braquage, de bordure à bordure, à 180° 40.12 ft 12.23 m
Hauteur d'expédition hors tout 13.62 ft 4.15 m
Largeur hors tout 12.93 ft 3.94 m
Vitesse maximale, en charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Capacité de la décapeuse : à refus 34 yd³ 26 m³
Largeur de coupe 11.5 ft 3.51 m
Profondeur de coupe maximale 17.7 in 450 mm
Pneus : décapeuse 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Profondeur d'épandage maximale 21.1 in 535 mm
Capacité de la décapeuse : à ras 24 yd³ 18.3 m³
Pneus : tracteur 37.25R35**E3 37.25R35**E3
Régime nominal du moteur (tr/min) : tracteur 1900 tr/min 1900 tr/min
Régime nominal du moteur (tr/min) : décapeuse 2150 tr/min 2150 tr/min
Puissance au volant de la décapeuse 290 HP 216 kW
Modèle de moteur : décapeuse C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat
Émissions Le Moteur C9.3 ACERT et le Moteur C18 ACERT Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne. Le Moteur C9.3 ACERT et le Moteur C18 ACERT Cat sont conformes aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis et Stage IV pour l'Union européenne.
Puissance au volant - Tracteur 570 HP 425 kW
Modèle de moteur : tracteur C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ Cat
Puissance au volant : tracteur/décapeuse 570 HP 425 kW
Capacité de la décapeuse - À refus 34 yd³ 26 m³
Vitesse maximale, en charge 34.7 mile/h 55.8 km/h
Carter : tracteur 13.7 US gal 52 l
Carter : décapeuse 6.5 US gal 24.5 l
Système de transmission : tracteur 29 US gal 110 l
Liquide d'échappement diesel : décapeuse 5.8 US gal 22 l
Liquide d'échappement diesel : tracteur 8 US gal 30.5 l
Système de transmission : décapeuse 12.9 US gal 49 l
Circuit de refroidissement : décapeuse 16.1 US gal 61 l
Circuit de refroidissement : tracteur 19.8 US gal 75 l
Circuit hydraulique 37.5 US gal 142 l
Réservoir de carburant 370 US gal 1400 l
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 142.2 in 3612 mm
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 20 in 509 mm
Empattement 346.8 in 8808 mm
Essieu arrière : arrière de la machine 90.2 in 2292 mm
Largeur - Intérieur de la benne 134 in 3404 mm
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 20 in 510 mm
Longueur hors tout de la machine : standard 597 in 15164 mm
Hauteur - D'expédition hors tout 163.2 in 4145 mm
Largeur à l'extérieur des pneus arrière 143.2 in 3636 mm
Longueur maximale (extracteur-emmancheur) 655.1 in 16640 mm
Bloc poussoir sorti (assistance réciproque) 108 in 2744 mm
Largeur des axes des pneus arrière 96.9 in 2462 mm
Largeur - Hors tout de la machine 155 in 3937 mm
Largeur du tracteur 137.8 in 3499 mm
Hauteur au sommet de la cabine 147 in 3733 mm
Garde au sol - Tracteur 26.1 in 664 mm
Longueur hors tout 49.34 ft 15.04 m
Poids en ordre de marche : à vide 114950 lb 52140 kg
Longueur hors tout : étrier de suspension vers le bas 54.59 ft 16.64 m
Poids en ordre de marche : à vide 119060 lb 54005 kg
Cadre ROPS/FOPS Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux « normes ISO ». Cadres ROPS (Rollover Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement) / FOPS (Falling Objects Protection Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) conformes aux « normes ISO ».
Niveau de pression acoustique à l'extérieur de la cabine Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 116 dB(A). Le niveau de puissance acoustique de la machine standard (ISO 6393) est de 116 dB(A).
Ceinture de sécurité SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006
Alarme de recul ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
Cadre de protection en cas de retournement (ROPS) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 jusqu'à 21 282 kg (46 919 lb)
Freins ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre de protection contre les chutes d'objets ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Circuit de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Rapport de transmission : troisième 7.7 mile/h 12.4 km/h
Rapport de transmission : marche arrière 6.2 mile/h 9.9 km/h
Rapport de transmission : première 3.4 mile/h 5.5 km/h
Rapport de transmission : septième 25.7 mile/h 41.95 km/h
Rapport de transmission : cinquième 14.1 mile/h 22.7 km/h
Rapport de transmission : huitième 34.7 mile/h 55.8 km/h
Rapport de transmission : quatrième 10.5 mile/h 16.9 km/h
Rapport de transmission : seconde 6.2 mile/h 10 km/h
Rapport de transmission : sixième 19 mile/h 30.6 km/h
Flèche d'attelage abaissée 2.1 s 2.1 s
Déploiement de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s
Abaissement du bouclier 3.8 s 3.8 s
Relevage de la benne 3.5 s 3.5 s
Abaissement de la benne 3.5 s 3.5 s
Relevage du bouclier 4 s 4 s
Flèche d'attelage relevée 1.5 s 1.5 s
Rappel de l'éjecteur 8.5 s 8.5 s

637K (Tier 4 Final/Stage IV) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR - TRACTEUR

  • Moteur C18 ACERT Cat avec MEUI™
  • Frein moteur de compression
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur hydraulique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Protection, carter
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage :
    • Primaire et secondaire, disque humide, à actionnement hydraulique
    • Stationnement, actionné par ressort, à relâchement hydraulique
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission :
    • Transmission Powershift à trains planétaires à 8 vitesses
    • Commande ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, commande électronique de pression d'embrayage)
    • Logiciel APECS (Advanced Productivity Electronics Control Strategy, stratégie de commande électronique de productivité avancée)
    • Sélection de rapport supérieur programmable
    • Maintien du rapport
    • Blocage de différentiel
    • Protection, groupe motopropulseur
    • Réduction standard du patinage des pneus
    • Commande de vitesse au sol
    • Limite de vitesse de la machine
    • Protection contre le blocage de différentiel

GROUPE MOTOPROPULSEUR - DÉCAPEUSE

  • Moteur C9.3 ACERT Cat :
    • Circuit de carburant à rampe commune haute pression
    • Frein moteur à relevage constant
  • Démarreur électrique, 24 V
  • Filtre à air du type sec avec préfiltre
  • Ventilateur à entraînement mécanique
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Radiateur, faisceau de refroidissement aluminium, 9 ailettes par pouce
  • Aide au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage :
    • Primaire et secondaire, étrier sec, à actionnement hydraulique
  • Transmission :
    • 4 vitesses (entraînement par convertisseur de couple)
    • Transmission Powershift à trains planétaires

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - TRACTEUR

  • Alternateur 150 A
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage :
    • Phares à diodes
    • Clignotants avec fonction de détresse, projecteurs à diodes (2), lame de coupe (1), benne, vision latérale halogène (2)
  • Prise de charge/démarrage

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - DÉCAPEUSE

  • Avertisseur de recul
  • Batteries (4), 12 V, 1 000 CCA (Cold Cranking Amps, capacité de démarrage à froid), sans entretien, puissance élevée
  • Alternateur, 65 A
  • Circuit électrique, 24 V
  • Système d'éclairage :
    • Feux stop à diodes
    • Clignotants de direction avec fonction de détresse à diodes

POSTE DE CONDUITE - TRACTEUR

  • Chauffage/ventilation/climatisation, dégivrage
  • Commande thermostat de chauffage/ventilation/climatisation
  • Crochet à vêtements
  • Plate-forme de panier-repas avec sangle d'attache
  • Connexion de diagnostic (2)
  • Prise d'alimentation de 12 V (2)
  • Blocage de différentiel (1)
  • Plafonnier
  • Klaxon électrique
  • Commande d'équipement avec poignée en forme de T
  • Rétroviseur
  • Prééquipement radio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurisée
  • Commutateurs de clavier :
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Essuie-glaces/lave-glaces
    • Feux de détresse
    • Sélection du niveau de ralentissement
    • Marche/arrêt des projecteurs
    • Mode information sur l'affichage Messenger
  • Interrupteurs à bascule d'ergot de sécurité
  • Ceinture de sécurité, en deux parties statiques
  • Siège, gestion de conduite avancée (ARM, Cat Advanced Ride Management), Comfort Cat série 3, pivote jusqu'à un angle de 30°
  • Volant de direction, inclinable, télescopique, rembourré
  • Vitres, sortie d'urgence sur le côté droit
  • Vitres coulissantes
  • Vitres feuilletées, à glissière
  • Essuie-glaces, pare-brise avant et arrière, avec lave-glace
  • Verrou de portière
  • Affichage Messenger
  • Les indicateurs et avertissements incluent :
    • Température du liquide de refroidissement
    • Température d'huile moteur
    • Température d'huile hydraulique
    • Température du filtre à particules diesel (DPF, Diesel Particulate Filter)
    • Niveau de carburant
    • Frein de stationnement
    • Verrouillage des équipements
    • Circuit de freinage
    • Régénération requise
    • Verrouillage de l'accélérateur
    • Tension du circuit
    • Direction auxiliaire
    • Étrier abaissé
    • Éjecteur automatique
    • Blocage de différentiel
    • Position libre du tablier
    • Maintien du rapport
    • Amortisseur d'attelage
    • Feux de route
    • Voyant principal
    • Régime moteur, tr/min
    • Sélection des rapports
    • Niveaux de remplissage de DEF (Diesel Exhaust Fluid, liquide d'échappement diesel)

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -37 °C (-34 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - TRACTEUR

  • Amortisseur d'attelage avancé
  • Accumulateurs (amortisseur d'attelage) avec numéro d'enregistrement canadien (CRN, Canadian Registration Number)
  • Vidange d'huile rapide
  • Garde-boue, non métalliques
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Jantes (2)
  • Crochets de remorquage, avant
  • Verrous antivandalisme
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Verrous de direction

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD - DÉCAPEUSE

  • Benne :
    • Capacité à ras : 18,3 m3 (24 yd3)
    • Capacité à refus : 26 m3 (34 yd3)
  • Verrous antivandalisme
  • Garde-boue de décapeuse
  • Protection contre le débordement
  • Vidange d'huile rapide
  • Jantes (2)
  • Vérins à détection de position hydrauliques (levage de la benne et bouclier)

637K (Tier 4 Final/Stage IV) Options

VERSIONS DE LA DIRECTION

  • Version à direction auxiliaire

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

  • Version à aide séquentielle avec calculateur de charge utile
  • Aide au chargement
  • Commande de nivellement Cat avec aide au chargement
  • Réduction améliorée du patinage des pneus

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Version caméra : système de visibilité sur la zone de travail (WAVS, Work Area Vision System)
  • Gyrophare de cabine
  • Klaxon pneumatique
  • Klaxon pneumatique et gyrophare
  • Ensemble de câblage
  • Assistance réciproque

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

  • Version du film – États-Unis (ANSI)
  • Version du film : International (ISO)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Aide séquentielle Cat pour Décapeuses automotrices

    L'aide séquentielle Cat pour Décapeuses automotrices se sert du logiciel intégré pour automatiser les tâches répétitives que le conducteur réalise lors du chargement, du transport et du vidage. Réduisez la fatigue du conducteur et limitez le retravail engendré par les opérations manuelles.

  • Cat Load Assist pour décapeuses automotrices sur pneus

    Cat® Load Assist pour décapeuses automotrices sur pneus automatise le chargement de la benne au moyen de la simple pression d'un bouton. Dès que la machine se rapproche du déblai, le conducteur active Load Assist pour automatiser la commande de la hauteur de la lame de coupe.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

L'aide séquentielle Cat pour Décapeuses automotrices se sert du logiciel intégré pour automatiser les tâches répétitives que le conducteur réalise lors du chargement, du transport et du vidage. Réduisez la fatigue du conducteur et limitez le retravail engendré par les opérations manuelles.

Découvrir la technologie

Cat® Load Assist pour décapeuses automotrices sur pneus automatise le chargement de la benne au moyen de la simple pression d'un bouton. Dès que la machine se rapproche du déblai, le conducteur active Load Assist pour automatiser la commande de la hauteur de la lame de coupe.

Découvrir la technologie
  • Calculateur Cat Payload pour décapeuses

    Le calculateur Cat® Payload pour décapeuses utilise la pression de vérins de levage de benne depuis l'extrémité de la coupe pour calculer la charge utile. Le calculateur Payload est optimisé pour une utilisation avec l'option d'aide séquentielle, qui permet d'améliorer la productivité avec moins d'efforts du conducteur.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le calculateur Cat® Payload pour décapeuses utilise la pression de vérins de levage de benne depuis l'extrémité de la coupe pour calculer la charge utile. Le calculateur Payload est optimisé pour une utilisation avec l'option d'aide séquentielle, qui permet d'améliorer la productivité avec moins d'efforts du conducteur.

Découvrir la technologie
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie
  • Cat Grade Control pour décapeuses automotrices sur pneus

    Cat® Grade Control pour décapeuses automotrices est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour vous permettre de déplacer les matériaux correctement la première fois.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Grade Control pour décapeuses automotrices est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour vous permettre de déplacer les matériaux correctement la première fois.

Découvrir la technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 637K (Tier 4 Final/Stage IV) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Découvrez les offres disponibles pour  637K (Tier 4 Final/Stage IV)

Afficher davantage d'offres