< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Décapeuse automotrice 657G. Des machines de terrassement responsables et productives, conçues pour durer.

Moteur

Moteur de tracteur C18 ACERT C18 ACERT Less
Moteur de la décapeuse C15 ACERT Cat C15 ACERT Cat Less

Moteur de tracteur

Puissance au volant : tracteur/décapeuse 447 kW (600 HP) ou 337 kW (451 HP) 447 kW (600 HP) ou 337 kW (451 HP) Less
Puissance nette 421/447 kW 564/600 HP 421/447 kW 564/600 HP Less

Moteur du tracteur

Puissance brute - Rapports 1-2 596.0 HP 445.0 kW Less
Puissance brute - Rapports 3 à 8 632.0 HP 471.0 kW Less
Puissance nette - Rapports 1-2 564.0 HP 421.0 kW Less
Puissance nette - Rapports 3-8 600.0 HP 447.0 kW Less
Alésage 5.7 in 145.0 mm Less
Course 7.2 in 183.0 mm Less
Cylindrée 1105.0 in³ 18.1 l Less

Benne de la décapeuse

Capacité de la décapeuse : à refus 44.0 vg³ 33.6 m³ Less
Charge nominale 104058.0 lb 47200.0 kg Less
Capacité à ras 32.0 vg³ 24.5 m³ Less
Profondeur de coupe - maxi 16.7 in 425.0 mm Less
Largeur de coupe au niveau des couteaux de guidage 12.7 in 3846.0 mm Less
Garde au sol - maxi 21.5 in 545.0 mm Less
Lame de coupe - épaisseur 0.88 in 22.0 mm Less
Débit Force de pénétration - 657G 121000.0 lb 542.0 kN Less
Profondeur d'épandage - maxi. 26.77 in 680.0 mm Less
Ouverture du tablier 92.0 in 2340.0 mm Less
Force de fermeture du tablier 39200.0 lb 176.0 kN Less

Transmission

Vitesse maxi (en charge) 33.0 mi/h 55.7 km/h Less
1 Forward 3.4 mi/h 5.5 km/h Less
Marche avant 2 6.2 mi/h 10.0 km/h Less
Marche avant 3 6.8 mi/h 10.9 km/h Less
Marche avant 4 9.2 mi/h 14.8 km/h Less
Marche avant 5 12.3 mi/h 19.8 km/h Less
Marche avant 6 16.7 mi/h 26.9 km/h Less
Marche avant 7 22.4 mi/h 36.0 km/h Less
Marche avant 8 36.0 mi/h 55.7 km/h Less
Marche arrière 6.0 mi/h 9.7 km/h Less

Circuit hydraulique

Alésage de la benne 9.25 in 235.0 mm Less
Bowl Cylinder Stoke 37.4 in 950.0 mm Less
Alésage du vérin de tablier 9.25 in 235.0 mm Less
Course du vérin du tablier 29.92 in 760.0 mm Less
Alésage du vérin de l'éjecteur (1) 10.24 in 260.0 mm Less
Course du vérin de l'éjecteur 76.61 in 1946.0 mm Less
Circuit de direction 115.0 US gal/min 435.0 l/min Less
Circuit de la décapeuse 153.0 US gal/min 579.0 l/min Less
Circuit d'amortisseur d'attelage 15.0 US gal/min 56.0 l/min Less
Circuit de direction auxiliaire 113.6 US gal/min 430.0 l/min Less
Clapet de décharge - Circuit de direction 1959.0 PSI 13500.0 kPa Less
Clapet de décharge - Circuit d'équipement 2000.0 PSI 13800.0 kPa Less
Réglage du compensateur - circuit d'amortisseur d'attelage 3000.0 PSI 20670.0 kPa Less

Direction

Largeur - braquage à 180°, droite 45.3 ft 13.82 m Less
Largeur - braquage à 180°, gauche 48.3 ft 14.73 m Less
Angle de braquage – droit 90° 90° Less
Angle de braquage - gauche 85° 85° Less

Contenances - Tracteur

Réservoir hydraulique 80.0 gal (US) 303.0 l Less
Lave-glace 1.5 gal (US) 6.0 l Less

Contenances - Décapeuse

Réservoir de carburant - 657G 421.9 gal (US) 1597.0 l Less
Carter 10.0 gal (US) 38.0 l Less
Transmission 32.0 gal (US) 121.0 l Less
Différentiel 43.0 gal (US) 163.0 l Less
Réducteur (un par côté) 7.8 gal (US) 29.5 l Less
Liquide de refroidissement de roue (chacune) 34.3 gal (US) 130.0 l Less
Circuit de refroidissement 23.3 gal (US) 88.0 l Less

Encombrement

Largeur - Machine hors tout 171.02 in 4344.0 mm Less
Largeur du tracteur 141.77 in 3601.0 mm Less
Largeur - Axes des pneus arrière 103.66 in 2633.0 mm Less
Largeur - intérieur benne 145.0 in 3683.0 mm Less
Hauteur - en ordre d'expédition hors tout 185.43 in 4710.0 mm Less
Hauteur : au sommet de la cabine 146.14 in 3712.0 mm Less
Garde au sol, tracteur 25.39 in 645.0 mm Less
De l'avant du tracteur à l'essieu avant 148.42 in 3770.0 mm Less
De l'essieu à l'axe d'articulation vertical 23.94 in 608.0 mm Less
Hauteur maximale de la lame de décapeuse 26.77 in 680.0 mm Less
Wheelbase 391.97 in 9956.0 mm Less
Longueur hors tout de la machine 636.38 in 16164.0 mm Less
Essieu arrière jusqu'à l'arrière de la machine 95.98 in 2438.0 mm Less
Longueur de l'étrier - maxi (extracteur-emmancheur) 72.28 in 1836.0 mm Less

Dimensions

Largeur - extérieur de la benne (largeur d'expédition) 154.0 in 3914.0 mm Less

Poids - standard, tandem

Poids total en ordre d'expédition 146861.0 lb 66615.0 kg Less
Expédition du tracteur 88117.0 lb 39969.0 kg Less
Expédition de la décapeuse 58745.0 lb 26646.0 kg Less
Fonctionnement total - à vide 149417.0 lb 67774.0 kg Less
Essieu avant 89650.0 lb 40665.0 kg Less
Essieu arrière 59767.0 lb 27110.0 kg Less
Poids total en ordre de marche - En charge 253420.0 lb 114949.0 kg Less
Poids de l'essieu avant - en charge 129244.0 lb 58624.0 kg Less
Poids essieu arrière - chargé 124176.0 lb 56325.0 kg Less

Poids - Extracteur-emmancheur

Essieu avant - En charge 133494.0 lb 60552.0 kg Less
Essieu arrière (chargé) 128259.0 lb 58177.0 kg Less

Groupe motopropulseur - Moteur

Les Moteurs C18 et C15 dotés de la technologie ACERT™ fonctionnent au point de combustion afin d'optimiser les performances du moteur. Associée au convertisseur de couple et à la transmission Powershift, elle garantit un entretien fiable et efficace pendant de longues années.

Groupe motopropulseur – Transmission

Les commandes électroniques passent de la prise de convertisseur à la prise directe selon le rapport choisi, pour une efficacité et une application de puissance maximales. Les moteurs du tracteur et de la décapeuse sont synchronisés pour une souplesse d'utilisation et une durée de service prolongée.

Structures

La conception structurelle de pointe offre une conduite, une capacité et un contrôle des matériaux exceptionnels, tout en assurant la longévité et la fiabilité que les clients attendent des produits Caterpillar.

Poste de conduite

Positionnement judicieux des commandes et environnement de travail confortable pour une productivité maximale. Parmi les fonctionnalités, on retrouve des commandes électrohydrauliques, un siège à suspension pneumatique et des instruments avancés.

Commandes électroniques

Les commandes électroniques répondent aux interventions du conducteur et aux informations en provenance des capteurs afin d'optimiser le rendement de la machine. En outre, elles sont dotées d'une fonction de diagnostic, d'où une meilleure disponibilité de la machine.

Benne de la décapeuse

Les bennes des décapeuses Caterpillar® sont conçues pour une rétention et un flux de matières optimum, pour des temps de cycle rapides et une productivité accrue.

Équipement extracteur-emmancheur

Pour une capacité de production maximale, Caterpillar propose en option une version de la 657G avec extracteur-emmancheur, qui permet à deux décapeuses de type extracteur-emmancheur d'agir comme une machine à chargement automatique.

Version à vis sans fin

Mécanisme d'autochargement pour une productivité identique à celle d'une machine à benne ouverte.

Facilité d'entretien

Les points d'entretien groupés, la grande facilité d'accès, les toutes dernières centrales de surveillance électroniques et les composants Caterpillar robustes simplifient l'entretien et réduisent les immobilisations.

Assistance client

Les concessionnaires Caterpillar disposent des pièces et des capacités nécessaires pour maintenir votre décapeuse automotrice en bon état de fonctionnement.