< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

CPM500Équipement standard

Stockage de l'énergie du volant
  • Compact, sans batterie, faible coût d'entretien / de fonctionnement

Système de démarrage
  • Le module GenStart fournit une intensité de démarrage à froid allant jusqu'à 1 725 A à 24 Vcc et est redondant par rapport aux batteries de démarrage du groupe électrogène pour une plus grande fiabilité du système. Chargeur de batterie intégré.

Système de commande
  • Moniteur LCD/panneau de commande HMI monté sur UPS/ATS/groupe électrogène. Surveillance et alarmes pour composants critiques avec fonctions d'autodiagnostic. Deux (2) projecteurs d'avertissement sur affût montés à l'extérieur du conteneur.

Communication avec système intégré
  • Modem intégré pour les communications à distance. MODBUS (RTU ou TCP/IP). Notification et surveillance à distance via Ethernet et courrier électronique. Connexion série RS232 ou RS485. Logiciel de surveillance en temps réel disponible (visualisation de l'

Circuit de refroidissement
  • Grilles montées à l'entrée et à la sortie du conteneur. Ventilateurs de refroidissement redondants sur l'UPS avec régulation de vitesse par unité de commande de la température.

Circuit de refroidissement du moteur
  • Réchauffeur d'eau des chemises. Regard de niveau de liquide de refroidissement.

Intégration du tableau électrique
  • Inverseur normal-secours automatique (INS), contrôlé par une unité à microprocesseur. Dérivation pour entretien intégrée. Connexion client pratique pour charge en continu et sortie de puissance non-critique. Circuit de carburant intégré avec réservoir de

Circuit de carburant
  • Circuit de carburant intégré avec réservoir de carburant, filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégral, filtres à carburant secondaires et pompe d'amorçage de carburant.

Vue d'ensemble

Le MODULE DE PUISSANCE CONTINUE Cat® (CPM Cat) fournit une protection d'alimentation constante contre les surtensions, les creux de tension et les pannes d'électricité qui peuvent perturber les opérations ou entraîner des pertes de données importantes ou de capacité du système. Les ingénieurs de Caterpillar ont conçu le CPM pour garantir une fiabilité et une utilisation de l'espace exceptionnelles et ont optimisé tous les composants critiques tels que le groupe électrogène, un système d'alimentation sans coupure (UPS) très efficace et un inverseur normal-secours automatique (INS) pour en faire un produit Cat complet. En cas de panne d'électricité d'infrastructure réseau, le volant maintient la sortie UPS jusqu'à ce que l'alternateur soit mis en marche et que l'ATS soit transféré à l'alimentation de l'alternateur.

Caractéristiques du modèle CPM500

Dimensions (cubique haut 40' conforme aux normes ISO) 12 192 x 2 438 x 2 896 mm / 480 x 96 x 114 in 12 192 x 2 438 x 2 896 mm / 480 x 96 x 114 in Less
Fréquence 50 Hz + /- 10 % maxi (programmable) 50 Hz + /- 10 % maxi (programmable) Less
Niveau sonore (alternateur en ligne) 85 dba à 1 m 85 dba à 1 m Less
Puissance de sortie continue 500 kVA (450 kW à 0,9 PF) 500 kVA (450 kW à 0,9 PF) Less
Tension 380/400/415 Vca triphasé, 4 fils plus masse 380/400/415 Vca triphasé, 4 fils plus masse Less
du système 21 400 kg / 47 180 lb 21 400 kg / 47 180 lb Less

Caractéristiques du système UPS

Certifications EN50091-1-1 EN50091-1-1 Less
Courant de sortie Vca (ampères) 380 (761), 400 (723), 415 (696) 380 (761), 400 (723), 415 (696) Less
Fréquence en sortie CA Fonctionnement normal 50 Hz (réseaux synchronisés) + /- 2 % fonctionnement libre Fonctionnement normal 50 Hz (réseaux synchronisés) + /- 2 % fonctionnement libre Less
Plage de tension d'entrée +10 % / -15 % (programmable), +/-10 % à 380 Vca +10 % / -15 % (programmable), +/-10 % à 380 Vca Less
Puissance d'entrée continue 800 A 800 A Less
Tension d'entrée 380/400/415 Vca triphasé, 4 fils plus masse 380/400/415 Vca triphasé, 4 fils plus masse Less
Tension de sortie CA 380/400/415 Vca triphasé, 4 fils plus masse 380/400/415 Vca triphasé, 4 fils plus masse Less
Type de volant Système de module à multiples séries (MMS) 500iZ Système de module à multiples séries (MMS) 500iZ Less
kVA maximum / (kW) 500 (450) 500 (450) Less

Spécifications de groupe électrogène

Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques (EUI) Système à injecteurs-pompes électroniques (EUI) Less
Cylindrée 1106.36 in³ 18.13 l Less
Excitation de l'alternateur Excitation interne Excitation interne Less
Modèle C18 Cat C18 Cat Less
Modèle de moteur C18 ATAAC, diesel refroidi par eau à 4 temps 6 cylindres en ligne C18 ATAAC, diesel refroidi par eau à 4 temps 6 cylindres en ligne Less
Puissance électrique Puissance nominale de secours 700 kVA Puissance nominale de secours 700 kVA Less
Régulateur de tension de l'alternateur Détection monophasée Détection monophasée Less
Régulateur de tension de l'alternateur Moins de + /- 0,5 % (régime établi), moins de + /- 0,5 % (avec 3 % de changement de vitesse) Moins de + /- 0,5 % (régime établi), moins de + /- 0,5 % (avec 3 % de changement de vitesse) Less
Taille du châssis de l'alternateur LC7024H LC7024H Less
Type de régulateur Système de commande A4 ADEM™ Caterpillar Système de commande A4 ADEM™ Caterpillar Less