< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Spécifications de groupes électrogènes à gaz

Puissance continue maximale 235 ekW 235 ekW Less
Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz sec, propane Gaz naturel, biogaz, gaz sec, propane Less
Rendement électrique maximal 37,3 % 37,3 % Less
Puissance de secours maximale 260 260 Less
Fréquence 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
tr/min 1 500 ou 1 800 tr/min 1 500 ou 1 800 tr/min Less

Spécifications du moteur

Alésage 5.4 in 137.0 mm Less
Aspiration NA, TA NA, TA Less
Course 6.5 in 164.0 mm Less
Cylindrée 891.0 in³ 14.6 l Less
Modèle de moteur G3406 G3406 Less

Dimension de groupe électrogène

Longueur 165.0 in 4179.0 mm Less
Largeur 51.0 in 1294.0 mm Less
Hauteur 84.0 in 2132.0 mm Less
Poids à sec du groupe électrogène 9000.0 lb 4082.0 kg Less