< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Des systèmes de cogénération électricité-chaleur au gaz naturel à l'alimentation de secours des sites, en passant par l'énergie au biogaz renouvelable pour soutenir le réseau électrique local, ou l'électricité générée par les gaz des mines de charbon, Caterpillar propose une vaste gamme de solutions de production d'électricité à partir de gaz très fiables.

Spécifications de groupes électrogènes

Puissance continue maximale 1 000 ekW 1 000 ekW Less
Rendement électrique maximal 43,40 % 43,40 % Less
Fréquence 50 Hz 50 Hz Less
tr/min 1500 tr/min 1500 tr/min Less

Spécifications de groupe électrogène

Type de combustible Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Gaz naturel, biogaz, gaz de ville Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur CG170-12 CG170-12 Less
Cylindrée NaN in³ 53.1 l Less
Aspiration TA TA Less
Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Course 7.7 in 195.0 mm Less

Dimensions de groupe électrogène

Longueur 235.0 in NaN mm Less
Largeur 70.0 in NaN mm Less
Hauteur 87.0 in NaN mm Less
Poids à sec du groupe électrogène 28659.8 lb NaN kg Less