Module photovoltaïque PVC365 MP Cat

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Les modules photovoltaïques PERC (cellule arrière à émetteur passif) monocristallins offrent d'excellentes performances avec un faible coefficient de température. Chaque module fournit un haut rendement et une grande puissance, afin de maximiser la capture de l'énergie.

Résumé technique

Application Compatible avec des architectures d'usine de 1 000 V et 1 500 V Compatible avec des architectures d'usine de 1 000 V et 1 500 V Less
Type de module PERC mono cristallin PERC mono cristallin Less
Puissance nominale 365W par panneau 365W par panneau Less

Une plus grande efficacité

La conception de la série Performance réduit l'espace entre des cellules solaires, élimine les lignes métalliques sur les cellules et diminue la résistance électrique entre les cellules, ce qui permet d'accroître l'efficacité par rapport aux modules classiques vendus sur le marché.

Augmentation de la production d'énergie

Un meilleur rendement énergétique et d'excellentes performances en termes de faible rayonnement et de coefficient de température.

Châssis robuste

La robustesse du module installé lui permet de résister à des charges nominales dues au vent de 2400 Pa et à la neige de 5400 Pa.

Garantie

Garantie standard 10 ans contre les défauts matériels et de fabrication et puissance garantie 25 ans

Tests et certificats

  • Essais de conformité aux normes : UL1703 (résistance au feu de type 2), IEC 61215, IEC 61730 pour 1500 V
  • ISO 9001:2008 : système de gestion de la qualité ISO
  • ISO 14001:2004 : système de gestion de l'environnement ISO
  • TS62941 : conseils en matière de validation de conceptions de modules et d'approbation de type
  • OHSAS 18001:2007 : santé et sécurité au travail
  • Certification ou liste disponible auprès de : TUV SUD, CSA, CE
  • Tests et certificats

    Tests et certificats