< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Alternateur

Poids maximal 2 000 kWe (2500 kVA) secours 2 000 kWe (2500 kVA) secours Less
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Temps d'exécution de secours (sous pleine charge) 230 - 480 V 230 - 480 V Less
Puissance d'amorçage 1825 ekW (2281 kVA) 1825 ekW (2281 kVA) Less

Moteur

Modèle du moteur 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
Carburant Diesel Diesel Less

Encombrement

Largeur 96.0 in 2438.0 mm Less
Hauteur 114.0 in 2896.0 mm Less
Length 480.0 in 12192.0 mm Less

Dimensions

Poids 93000.0 lb 42184.0 kg Less

XQ2000 - Diesel Équipement standard

Moteur diesel 3516 ATAAC Tier II
  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Moteur diesel à quatre temps qui allie durabilité et poids minimum tout en étant fiable et économique

Alternateur SR4B
  • Parfaitement adapté à la puissance et aux caractéristiques des moteurs diesel
  • Multi-tension, double fréquence, sans balai, triphasé, conception à 12 conducteurs
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Régulateur de tension numérique
  • Résistances de chauffage
  • Isolation allant de la classe H à la classe F, pour une durée de vie prolongée
  • Détecteurs de température d'enroulement

Maxi conteneur de 40' conforme aux normes ISO
  • Châssis de conteneur de 40' conforme aux normes ISO à 3 essieux
  • Volets d'admission d'air insonorisés
  • Connexion via bloc de distribution sur site
  • Accès externe au robinet de vidange des liquides standard (liquide de refroidissement et huile)
  • Homologué CSC

Impact environnemental réduit
  • Isolation phonique pour un fonctionnement très silencieux
  • 110 % de confinement des fuites d'huile et de liquide de refroidissement

Ensemble tableau de connexions
  • Générateur monté sur tôle réglable multi-tension
  • Nœuds de tension 208 V, 240 V, 400 V et 480 V montés en étoile

Tableau électrique Caterpillar
  • Une seule unité et/ou mise en parallèle avec le réseau des composants. Mode d'attente, demande de détecteur de charge, import et export et modes de charge de base.