< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

XQE60 Équipement standard

Réservoir de carburant pour 24 heures
  • Coupure en cas de niveau de carburant bas

XQE60 Options

MOTEUR
  • Réservoir de carburant : châssis de réservoir de carburant à double paroi UL pour 24 heures d'alimentation minimum
  • Chargeur de batterie
  • Régulateur électronique requis pour un fonctionnement à 60 Hz

ALTERNATEUR
  • Réchauffeur anti-condensation

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • Réchauffeurs d'eau du moteur

ACCESSOIRES DIVERS
  • Guide de l'utilisateur supplémentaire

Vue d'ensemble

Que la panne ait été prévue ou pas, Olympian® Rental Power est là pour permettre à votre site de continuer à fonctionner.

Alternateur

Puissance d'amorçage 60 kVA (48 kW) 60 kVA (48 kW) Less
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Temps d'exécution de secours (sous pleine charge) 38,4 heures 38,4 heures Less
Temps d'exécution à l'amorçage (sous pleine charge) 38,4 heures 38,4 heures Less

Moteur

Modèle du moteur 1104C-44TG2/3 1104C-44TG2/3 Less
Carburant Diesel Diesel Less

Encombrement

Largeur 44.5 in 1130.0 mm Less

Dimensions

Height 76.9 in 1954.0 mm Less
Length 114.2 in 2900.0 mm Less
Poids 4636.0 lb 2103.0 kg Less

Stratégie antipollution/d'économie de carburant

GROUPE ÉLECTROGÈNE

MOTEUR

ALTERNATEUR

SYSTÈME DE COMMANDE

TABLEAU DE DISTRIBUTION MULTI-TENSION

DISJONCTEUR

VERSION DE MONTAGE

ENCEINTE INSONORISÉE

FINITION MATÉRIELLE

DOCUMENTATION