< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La gamme de groupes électrogènes Olympian™ fournit des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Olympian peuvent être installés en tant que source d'alimentation principale ou de secours. Ils fournissent une alimentation fiable, propre et économique, même dans les conditions les plus difficiles, et sont disponibles dans une large gamme de configurations, avec diverses options.

Spécifications de groupes électrogènes

tr/min 1800 tr/min 1800 tr/min Less
Fréquence 60 Hz 60 Hz Less

Spécifications de groupes électrogènes à gaz

Principal 270 kW (338 kVA) 60 Hz 270 kW (338 kVA) 60 Hz Less
Secours 300 kW (375 kVA) 60 Hz 300 kW (375 kVA) 60 Hz Less
Type de combustible Gaz naturel Gaz naturel Less

Spécifications du moteur

Alésage 5.31 in 135.0 mm Less
Cylindrée 864.71 in³ 14.17 B Less
Modèle de moteur G300LG6 G300LG6 Less
Aspiration TA TA Less
Course 6.5 in 165.0 mm Less

Dimensions de groupe électrogène

Hauteur 66.1 in 1678.0 mm Less
Longueur 136.0 in 3455.0 mm Less
Largeur 57.6 in 1463.0 mm Less

Dimension de groupe électrogène

Poids à sec du groupe électrogène 6274.0 lb 2852.0 kg Less