< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La gamme de groupes électrogènes Olympian™ fournit des solutions d'énergie fiables pour toutes les entreprises et tous les besoins. Les groupes électrogènes Olympian peuvent être installés en tant que source d'alimentation principale ou de secours. Ils fournissent une alimentation fiable, propre et économique, même dans les conditions les plus difficiles, et sont disponibles dans une large gamme de configurations, avec diverses options.

Spécifications de groupe électrogène

Secours 50 Hz : 52,0 kW (65,0 kVA) 60 Hz : 60,0 kW (75,0 kVA) 50 Hz : 52,0 kW (65,0 kVA) 60 Hz : 60,0 kW (75,0 kVA) Less
Principal 50 Hz : 48,0 kW (60,0 kVA) 60 Hz : 55,0 kW (68,8 kVA) 50 Hz : 48,0 kW (60,0 kVA) 60 Hz : 55,0 kW (68,8 kVA) Less
Tension 380/220 à 220/127 V 380/220 à 220/127 V Less
Fréquence 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
moyenne 1 500 ou 1 800 tr/min 1 500 ou 1 800 tr/min Less

Configurations de groupe électrogène

Stratégie antipollution/d'économie de carburant Non certifié Non certifié Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur Perkins™ 1103A-33TG2 Perkins™ 1103A-33TG2 Less
Taux de compression 17,25:1 17,25:1 Less
Aspiration TA TA Less
Type de régulateur Mécanique Mécanique Less
Alésage 4.1 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 B Less
Carburant recommandé Diesel de classe A2 ou BSEN590 Diesel de classe A2 ou BSEN590 Less