Systèmes de commande PLC et SCADA

< Retour

Différentes applications existent comme le contrôle de plusieurs alternateurs, le contrôle de multiples infrastructures réseau (y compris l'écrêtement des pointes), le contrôle de gestion de la charge et l'équilibre du contrôle de l'unité. Un tableau PLC principal de base est câblé conjointement avec les panneaux de commande de l'alternateur et le tableau de commande associé au système pour assurer le contrôle du réseau électrique ainsi que le démarrage et l'arrêt des alternateurs. Pour des systèmes plus complexes, un réseau de communication peut être utilisé pour faciliter le transfert des données entre le PLC et les antennes depuis différents emplacements. Le réseau comprend des connexions physiques entre tous les périphériques intelligents (ou nœuds) disposés en boucle et fonctionnant sur l'Ethernet/l'adresse IP.
Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Caterpillar propose une solution complète pour la surveillance et le contrôle d'alternateurs et des tableaux électriques associés dans les applications où les problématiques de commandes sont complexes. Différentes applications existent comme le contrôle de plusieurs alternateurs, le contrôle de multiples infrastructures réseau (y compris l'écrêtement des pointes), le contrôle de gestion de la charge et l'équilibre du contrôle de l'unité. À un niveau de base, un tableau PLC principal est câblé conjointement avec les panneaux de commande d'alternateur et le tableau de commande associé au système pour assurer le contrôle du réseau électrique ainsi que le démarrage et l'arrêt des alternateurs.

Classification des enceintes

Configuration IP4X IP4X Less

Température de fonctionnement

Température de fonctionnement 0 - 50 °C (32 à 122 °F) 0 - 50 °C (32 à 122 °F) Less

Dimensions

Dimensions Profondeur 750 mm, largeur 750 mm, hauteur 2 200 mm Profondeur 750 mm, largeur 750 mm, hauteur 2 200 mm Less

Application

Application BT et MT BT et MT Less

Modes de fonctionnement

Modes de fonctionnement Contrôle d'AMF, contrôle de plusieurs alternateurs, contrôle de groupe d'alternateurs multiples, contrôle de multiple infrastructures réseau, contrôle de charge de base, contrôle d'importation/exportation, contrôle de gestion de la charge, équilibre du co Contrôle d'AMF, contrôle de plusieurs alternateurs, contrôle de groupe d'alternateurs multiples, contrôle de multiple infrastructures réseau, contrôle de charge de base, contrôle d'importation/exportation, contrôle de gestion de la charge, équilibre du co Less

Résumé technique

Résumé technique PLC et SCADA personnalisables dans un tableau de commande sur pieds. PLC et SCADA personnalisables dans un tableau de commande sur pieds. Less

Systèmes de commande PLC et SCADA

  • Commande automatique/manuelle des alternateurs et disjoncteurs de charge
  •     Écrans de contrôle d'alternateur (tension, fréquence, Ampères, kW, kVA, kVAr)
  • Écrans de surveillance du moteur (pression d'huile, température du moteur, tr/min, heures de fonctionnement du moteur, tension CC de la batterie, nombre de démarrages)
  • Boutons hors charge de test de l'alternateur
  • Boutons de test de synchronisation d'infrastructure réseau
  • Alarme d'alternateur et de disjoncteur et consignation des incidents
  • Adapté pour les problématiques de commandes complexes en utilisant des instructions complémentaires de série avec un code de base configurable
  • Système modulaire, évolutif en fonction de votre application
  • Interface simple avec systèmes Modbus (RS-485, Ethernet), BacNet et Profibus
  • Accès, surveillance et commande à distance

Systèmes de commande PLC et SCADAÉquipement standard

Ordinateur industriel de 17 pouces avec interface graphique à écran tactile
  • Interface unique pour la surveillance et le contrôle
  • Écrans spécifiques au projet
  • Consignation des données
  • Consignation des alarmes/incidents
  • Protection par mot de passe pour contrôle

Systèmes de commande PLC et SCADAOptions

PLC de secours/chaud redondant
  • Dimensions 2 200 (h), 2 250 mm (l), 750 mm (p)
  • Chaque PLC est monté dans un panneau distinct avec tous les câbles d'interconnexion reliés à une section de triage.

Réseau en anneau fermé Ethernet haut débit pour connexion à des antennes distantes
  • Un réseau en anneau fermé est un réseau à tolérance de panne unique, offrant un délai de récupération rapide en cas d'anomalie unique sur le réseau.