Tableau électrique intégré à l'alternateur moteur (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear)

< Retour

Le système mural EXL permet de surveiller et commander un groupe électrogène pour un fonctionnement en parallèle avec une seule source d'infrastructure réseau. Cette alternative économique aux armoires de commande est conçue pour des tensions allant de 208 V à 32 kV. Le système EXL prend en charge des applications d'alimentation d'urgence ainsi que de mise en parallèle de l'infrastructure réseau.
Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar propose des solutions de mise en parallèle standard, qui peuvent être fournies dans un large éventail d'applications sur le marché. La gamme de tableaux électriques intégrés aux alternateurs moteurs (EGIS, Engine Generator Integrated Switchgear) fournit un système de mise en parallèle standard (disjoncteurs, bus et commandes) s'appuyant sur des structures préconçues dans une vaste gamme de tableaux électriques/commandes intégrés. L'EGIS permet d'utiliser des groupes électrogènes préconfigurés pour l'alimentation d'urgence, l'alimentation principale, la mise en parallèle avec l'infrastructure réseau. Le système EGIS modulaire éprouvée s'appuie sur le Contrôleur dédié EMCP 3.S Caterpillar éprouvé pour effectuer la synchronisation, commander le facteur de puissance commande, répartir la charge et surveiller le système. L'utilisateur peut de surveiller et commander le système via un écran tactile HMI industriel.

Résumé technique

Configuration Système de mise en parallèle du tableau électrique modulaire sur pieds (tableau de disjoncteur principal pour les 2 premiers groupes électrogènes, structures séparées prenant en charge jusqu'à 8 groupes électrogènes supplémentaires, infrastructure réseau et distribution/commande de charge) Système de mise en parallèle du tableau électrique modulaire sur pieds (tableau de disjoncteur principal pour les 2 premiers groupes électrogènes, structures séparées prenant en charge jusqu'à 8 groupes électrogènes supplémentaires, infrastructure réseau et distribution/commande de charge) Less
Modes de fonctionnement Alimentation d'urgence avec commande principale redondante. Mise en parallèle de l'infrastructure réseau, écrêtement des pointes et transition fermée vers/depuis l'alimentation de l'alternateur (avec panneau de contrôle commande d'infrastructure réseau en option) Alimentation d'urgence avec commande principale redondante. Mise en parallèle de l'infrastructure réseau, écrêtement des pointes et transition fermée vers/depuis l'alimentation de l'alternateur (avec panneau de contrôle commande d'infrastructure réseau en option) Less
Application LV uniquement (208 V - 480 V) LV uniquement (208 V - 480 V) Less

Dispositifs de protection de l'alternateur

Dispositifs de protection ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriels) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriels) Less

Paramètres environnementaux

Certifications UL891 UL891 Less
Boîtier du panneau de commande NEMA1 NEMA1 Less
Température de fonctionnement 0 °C à 55 °C 0 °C à 55 °C Less
Température de stockage -20 °C à 60 °C -20 °C à 60 °C Less

Caractéristiques générales

  • Démarrage/arrêt automatique
  • Répartition de charge automatique et VAR
  • Coordination « bus hors tension » automatique
  • Commande de facteur de puissance automatique en cas de mise en parallèle avec l'alimentation de l'infrastructure réseau
  • Fonctions d'ajout/de délestage de charge programmables
  • Fonctionnalité principale redondante
  • Réseau de surveillance Ethernet haute vitesse
  • Communications moteur en réseau
  • Protection de l'alternateur et de l'infrastructure réseau
  • Logique d'E/S programmable par l'utilisateur
  • Système de sécurité par mot de passe pour assurer la sécurité du système