Tableau électrique EGP Cat

< Retour

Le tableau électrique EGP (mise en parallèle de groupe électrogène d'urgence) est utilisé pour la mise en parallèle de plusieurs groupes électrogènes n'étant pas directement reliés à une source de l'infrastructure réseau.
Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar propose des tableaux électriques standard, pouvant prendre en charge un large éventail d'applications ou des systèmes personnalisés pour répondre aux exigences de vos projets spécifiques. Les produits de mise en parallèle d'alternateur d'urgence (EGP, Emergency Generator Paralleling) prennent en charge la mise en parallèle sur un bus d'alternateur isolé et servent principalement dans les systèmes d'alimentation principale ou de secours. Les tableaux électriques standard de Caterpillar offrent une solution capable de combiner tous les éléments de commande et de surveillance des groupes électrogènes Caterpillar dans un ensemble provenant d'un seul fournisseur. Caterpillar conçoit et fabrique également des tableaux électriques personnalisés pour répondre aux exigences et types d'utilisation spécifiques aux clients.

Résumé technique

Configuration Tableau électrique basé sur un PLC configurable en mesure de commander et de surveiller plusieurs groupes électrogènes, des disjoncteurs de couplage et de charge en association avec des contacteurs normaux-secours en aval pour des applications de secours ou d'urgence Tableau électrique basé sur un PLC configurable en mesure de commander et de surveiller plusieurs groupes électrogènes, des disjoncteurs de couplage et de charge en association avec des contacteurs normaux-secours en aval pour des applications de secours ou d'urgence Less
Modes de fonctionnement Mode îloté multi-unité et de secours multi-unité avec composants et commandes redondantes en option. Mode îloté multi-unité et de secours multi-unité avec composants et commandes redondantes en option. Less
Application LV et MV (208 V - 38 kV) LV et MV (208 V - 38 kV) Less

Dispositifs de protection de l'alternateur

Dispositifs de protection ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 Less

Paramètres environnementaux

Certifications Certifications IBC, CBC, UBC et OSHPD Certifications IBC, CBC, UBC et OSHPD Less
Boîtier du panneau de commande Construction autonome NEMA 1 ou NEMA 3R Construction autonome NEMA 1 ou NEMA 3R Less
Température de fonctionnement 0 °C à 50 °C 0 °C à 50 °C Less
Température de stockage -20 °C à +60 °C -20 °C à +60 °C Less
Normes basse tension NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 et NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 et NFPA 70 Less
Normes moyenne tension NEMA SG-5, ANSI / IEEE (Insitute of Electrical and Electronics Engineers, Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) C37.20.2, CSA-C22.2 n° 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 et NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE (Insitute of Electrical and Electronics Engineers, Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) C37.20.2, CSA-C22.2 n° 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 et NFPA 1110 Less

Tableau électrique EGP

  • Réseau de surveillance haute vitesse
  • Démarrage/arrêt automatique
  • Coordination « bus hors tension » automatique
  • Fonctions d'ajout/de délestage de charge programmables
  • Communications moteur en réseau
  • Protection de l'alternateur
  • Réglage du moteur
  • Sélection de mode
  • Commande auto./manuelle sélectionnable
  • Protection par mot de passe de la configuration et des paramètres de protection
  • Test sous/sans charge
  • Affichage par écran tactile (HMI)
  • Alarme conforme à la norme NFPA 99/110
  • Notification par klaxon
  • Écran imitant les commandes du moteur avec indicateurs de régime, de tension de la batterie CC, de la pression d'huile, de la température du liquide de refroidissement moteur, des heures de fonctionnement du moteur, du nombre de démarrages

Tableau électrique EGP Cat Équipement standard

Tableau électrique EGP
  • Au choix : écran tactile couleur à ondes acoustiques de surface 19" ou couleur résistif 15"
  • Contacteur de commande du disjoncteur avec indicateurs
  • Bouton de mise en sourdine de klaxon et d'alarme sonore
  • Bouton d'arrêt d'urgence pour chaque alternateur
  • Contacteur auto. inst.
  • Commande de priorité de demande de puissance d'alternateur

Tableau électrique EGP Cat Options

Interface de tables de données
  • * Adaptée à une interface à système de gestion de construction pour surveiller tous les paramètres du système via Modbus RTU ou TCP

Relais de contrôle de synchronisation du matériel supplémentaire (dispositif ANSI 25)
  • * Offre une protection supplémentaire de synchronisation discrète

Centrale de surveillance de l'alimentation à distance
  • * Permet de surveiller l'état du disjoncteur, les alarmes, les mesures et d'autres paramètres de fonctionnement