Résumé technique
Plage nominale | Selon le contacteur Selon le contacteur |
Type de transfert | Selon l'application Selon l'application |
Type de contacteur | Selon l'application Selon l'application |
Contrôleur à microprocesseur MX150
Le Microprocesseur MX150 est livré de série avec la famille de produits CTG. Le Panneau à microprocesseur MX150 commande le fonctionnement et affiche l'état de la position du contacteur normal-secours, de la minuterie et des sources disponibles.
La série MX est un contrôleur numérique intégré qui offre une fiabilité élevée et une grande simplicité de fonctionnement sans surveillance dans un large éventail d'applications.
est livré de série avec la famille de produits CTG
Plage nominale | Selon le contacteur Selon le contacteur |
Type de transfert | Selon l'application Selon l'application |
Type de contacteur | Selon l'application Selon l'application |
Sous-tension de désexcitation pour les sources 1 et 2 | 75-98 % de la valeur nominale 75-98 % de la valeur nominale |
Sous-tension rétablie pour les sources 1 et 2 | 85-100 % de la valeur nominale 85-100 % de la valeur nominale |
Sous-fréquence de désexcitation pour les sources 1 et 2 | 88-98 % de la valeur nominale 88-98 % de la valeur nominale |
Sous-fréquence rétablie pour les sources 1 et 2 | 90-100 % de la valeur nominale 90-100 % de la valeur nominale |
Délai de refroidissement moteur (U) | 0-10 secondes 0-10 secondes |
Transfert temporisé vers la source non privilégiée (W) | 0-5 minutes 0-5 minutes |
Délais de transition au neutre (DT, DW) | 0-10 minutes 0-10 minutes |
Température de stockage | (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F (-30 ˚C - 75 ˚C ), -22 ˚F - 167 ˚F |
Température de fonctionnement ambiante |
Enveloppe moulée 40 - 400 A (-20 ˚C à 65 ˚C), -4 ˚F à 149 ˚F Tous les autres 40 - 4 000 A (-20 ˚C à 60 ˚C), -4 ˚F à 149 ˚F Enveloppe moulée 40 - 400 A (-20 ˚C à 65 ˚C), -4 ˚F à 149 ˚F Tous les autres 40 - 4 000 A (-20 ˚C à 60 ˚C), -4 ˚F à 149 ˚F |
Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.
En savoir plusLa division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.
En savoir plusQu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.
En savoir plusNous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.
En savoir plusDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.