Contrôleur MX350

Contrôleurs MX350 (50/60 Hz)

Contrôleur MX350

Caractéristiques en un coup d'œil

Caractéristiques et avantages

Spécifications produit pour Contrôleur MX350

Spécifications du contrôleur

Résumé technique

Contrôleur MX350 Équipement standard

Voyants d'état pour :

  • Neutralisation du transfert
  • Alarmes actives
  • Disponibilité de la source 1 et 2
  • Connexion de la source 1 et 2
  • Temporisation active

Affichage graphique :

  • Affichage graphique couleur avec port USB d'étalonnage/de programmation et aide intégrée
  • Affiche 256 incidents horodatés avec une résolution de 1 ms
  • Surveille les sur/sous-fréquences, les conditions de tension, le déséquilibre de la fréquence et la rotation de phase
  • Fournit des rapports d'interruption, de test et de diagnostic détaillés

Plages de commande/mesure :

  • Test programmable du groupe électrogène
  • Synchroscope
  • Contacts pour l'indication de la position de la source 1 et 2 ainsi que signaux de test de charge à distance et temporisation du démarrage du moteur
  • Moniteur en phase de la source 1 et 2
  • Minuteries de temporisation pour le point mort, le démarrage et l'arrêt du moteur

Tests et certification

  • Conforme à EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502 / CISPR22 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

  • CEI 60068-2-30
    CEI 60068-2-1
    CEI 60068-2-2
    CEI 60255-22-1
    CEI 60255-22-2
    CEI 60255-22-3
    CEI 60255-22-4
    CEI 60255-22-5
    CEI 60255-22-6
    CEI 60255-25
    CEI 60529; IP54 (avant), IP20 (arrière)
    CEI 61000-4-11
  • Système de qualité :
    Fabriqué selon le programme de certification ISO 9001

Contrôleur MX350 Options

Ensemble en option A :

  • Quatre (4) entrées programmables et quatre (4) sorties affectables à d'autres fonctions ATS
  • Diagnostic étendu, capture de 256 incidents à haut débit sur 365 jours
  • Logiciel de surveillance (local ou à distance), interface USB pour le chargement et le téléchargement des paramètres de configuration
  • Toutes les fonctions de commande de l'ATS avec capacités de détection et de contrôle complètes
  • Gamme complète de contacteurs de commande ATS programmables AUTO/MAN, sélecteur de source préférée, validation/non-validation du transfert, sélection du mode de transition pour les modèles de contacteur à transition fermée

Ensemble en option B :

  • Capture des formes d'onde, dix (10) canaux, jusqu'à 256 cycles tous les seize (16) échantillons/s
  • Dix (10) alarmes numériques et dix (10) alarmes analogiques programmables par le client
  • Comprend les caractéristiques de l'ensemble en option A, plus
  • Délestage auto avec déclencheurs de tension, fréquence et kW
  • Vingt (20) canaux d'enregistrement des données, période d'un (1) cycle à soixante (60) minutes configurable par le client

Ensemble en option C :

  • Comprend les caractéristiques de l'option B, plus
  • Quatre (4) entrées et sorties supplémentaires (soit huit (8) entrées et huit (8) sorties au total)

Ensemble en option D :

  • Logique de commande utilisateur personnalisée
  • Comprend les caractéristiques de l'ensemble en option C, plus
  • Quatre (4) entrées et sorties supplémentaires (soit douze (12) entrées et douze (12) sorties au total)

Ensemble en option M :

  • Configuration pour le fonctionnement manuel uniquement (non automatique)

Découvrez comment Contrôleur MX350 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Contrôleur MX350

Afficher davantage d'offres