Résumé technique
Plage nominale | 40 à 4 000 A 40 à 4 000 A |
Type de transfert | Transition d'ouverture Transition d'ouverture |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Contacteur normal-secours automatique de la série CTS
Les contacteurs normal-secours automatiques (ATS) de la série CTS Cat® peuvent être configurés pour les applications nécessitant la fiabilité et la facilité d'utilisation d'un contacteur normal-secours complet.
La série CTS est équipée du Contrôleur MX250 conçu pour les applications les plus exigeantes des contacteurs normal-secours ou de dérivation.
utilisant une régulation par microprocesseur programmable/configurable pour offrir une flexibilité maximale à vos applications
Plage nominale | 40 à 4 000 A 40 à 4 000 A |
Type de transfert | Transition d'ouverture Transition d'ouverture |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Alimentation de la commande | 40 À 4 000 A, 2, 3 ou 4 pôles 40 À 4 000 A, 2, 3 ou 4 pôles |
Capacité de l'enceinte | NEMA 1, 3R, 4, 4X et 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X et 12 |
Application de tension de circuit | Disponible jusqu'à 600 Vca, 50 ou 60 Hz Disponible jusqu'à 600 Vca, 50 ou 60 Hz |
Test applicable |
Homologation UL 1008 à 480 Vca CSA C22.2 n°178 certifié à 600 Vca Homologation CEI 947-6-1 jusqu'à 480 Vca Homologation UL 1008 à 480 Vca CSA C22.2 n°178 certifié à 600 Vca Homologation CEI 947-6-1 jusqu'à 480 Vca |
Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.
En savoir plusLa division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.
En savoir plusQu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.
En savoir plusNous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.
En savoir plusDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.