Contacteur ATS MX

Contacteurs normal-secours de la série CTG (40-3 000 A)

Contacteur normal-secours automatique de la série CTG

Caractéristiques en un coup d'œil

Caractéristiques
Caractéristiques de conception et de construction

Spécifications produit pour Contacteur normal-secours automatique de la série CTG

Résumé technique

Contacteur normal-secours automatique de la série CTG Équipement standard

Caractéristiques standard

  • Contacts auxiliaires :
    Fermé lorsque le contacteur est dans la position normale
    (Contacts supplémentaires en option)
  • Temporisation du démarrage du moteur : réglage standard de 3 secondes, réglage ajustable de 0 à 10 secondes
  • Test de charge à l'écrêtage/à distance : entrée de test de charge à l'écrêtage ou à distance ; comprend le retour automatique à la normale en cas d'échec de la source de secours en présence de la source normale ; 120 Vca
  • Voyants DEL pilotes indiquant :
    -Contacteur en position de secours
    - Contacteur en position normale
    - Source normale disponible
    - Source de secours disponible
  • En cas de spécification pour une utilisation avec un contacteur à transition temporisée de la série CTGD, le panneau de commande comprend également les éléments suivants :
  • Journal des incidents 16 incidents indiquant la date, l'heure, la raison et la mesure prise
  • Temporisation du retransfert sur la source normale : pour temporiser le retransfert sur la source normale (retransfert immédiat en cas de panne du groupe électrogène) ; réglage standard de 30 minutes, réglage ajustable de 0 à 60 minutes
  • Tests à intervalles de 7, 14, 28 jours, commande à bouton-poussoir/minuterie
  • Contacteur de test - Momentané
  • Moniteur en phase, réglage automatique (non disponible sur les modèles CTGD)
  • Contact auxiliaire :
    Fermé lorsque le contacteur est dans la position normale
    (Contacts supplémentaires en option)
  • Dérivation du bouton-poussoir de temporisation et de secours normal
  • Indication de la tension et la fréquence pour S1 et S2
  • Contact de démarrage du moteur

Panneau de commande MX150

  • Témoins DEL/LCD pour plus de clarté et une longue durée de vie
  • Temporisation du refroidissement du moteur : permet au moteur de tourner sans charge après le retransfert du contacteur sur la source normale ; réglage standard de 5 minutes, réglage ajustable de 0 à 60 minutes
  • Entrées opto-isolées pour une immunité électrique élevée aux transitoires et aux parasites
  • Diagnostic intégré avec affichage LCD pour le dépistage immédiat des pannes
  • Mémoire non volatile (batterie de test de secours pas nécessaire en cas d'utilisation standard)
  • Processeur et circuit numérique isolés de la tension secteur
  • Embase de communication pour l'interface réseau
  • Temporisation en cas de transfert vers la source de secours : pour temporiser le transfert vers la source de secours après vérification de la disponibilité de la source de secours ; réglage standard de 1 seconde, réglage ajustable de 0 à 5 minutes
  • Réglages de la minuterie et de la tension/fréquence ajustables sans débranchement des sources d'alimentation

Contacteur normal-secours automatique de la série CTG Options

Options

  • Configuration d'entrée de service
  • Contacts auxiliaires : fermés lorsque le contacteur normal-secours est en position Source 2
  • Contacts auxiliaires de présignal d'ascenseur : s'ouvrent 0-60 secondes avant le transfert dans un sens ou dans l'autre, se referment après le transfert
  • Résistance de chauffage et thermostat
  • Contact auxiliaire, fonctionne en cas de panne de la source 1
  • Remarque : pour les applications nécessitant des options supplémentaires ou d'autres configurations, voir le contacteur normal-secours entièrement configurable de la série CTS.
  • Contact auxiliaire, fonctionne en cas de disponibilité de la source 2
  • Test du site, type horloge (charge/sans charge) : Permet au groupe électrogène de démarrer et tourner sans charge ou de simuler une panne d'alimentation, démarrage du groupe électrogène et exploitation sous charge (7-14-28-365 jours, sélection par l'utilisateur)
  • Carte d'interface de communication réseau (LonWorks/Modbus)
  • Circuit de déconnexion universel de la charge du moteur : le contact auxiliaire s'ouvre 0-60 secondes avant le transfert dans un sens ou dans l'autre et se referme après le transfert. Peut être configuré par l'utilisateur final pour le prétransfert, le post-transfert ou les deux.
  • Contacts auxiliaires : fermés lorsque le contacteur normal-secours est en position Source 2
  • Instruments de mesure de l'alimentation
  • Contacteur de test maintenu
  • Contacteur de déconnexion : permet le transfert en position « AUTO » et empêche le transfert en position « BLOCAGE ». (800 A et plus de série)
  • Fenêtre de vision verrouillable pour le contrôleur ATS
  • Surveillance d'un déséquilibre de tension (triphasée)
  • Contacteur de test maintenu avec clavier

Découvrez comment Contacteur normal-secours automatique de la série CTG soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Contacteur normal-secours automatique de la série CTG

Afficher davantage d'offres