Contacteur ATS MX

Contacteurs normal-secours de la série CTX (40-400 A)

Contacteur normal-secours automatique de la série CTX

Caractéristiques en un coup d'œil

Panneau de commande MX

Spécifications produit pour Contacteur normal-secours automatique de la série CTX

Résumé technique

Contacteur normal-secours automatique de la série CTX Équipement standard

L'unité est disponible avec une enceinte ouverte, NEMA 1 ou NEMA 3R. Le Panneau de commande MX-60 ajoute une interface utilisateur et plusieurs fonctionnalités, notamment :

  • Boutons-poussoirs de test, série de tests, dérivation de la minuterie et annulation du programme
  • Notification de statut spécial du transfert en phase et des opérations à minuterie
  • Diagnostic LED indications in logical one-line configuration
  • Test de la minuterie du groupe électrogène sur 7, 14, 21 ou 28 jours (réglage usine sur 28 jours)
  • Voyants de disponibilité électrique, position du contacteur et charge d'alimentation

Autres options également disponibles :

  • Contacts auxiliaires A3-A4 (1 de chaque) fermés en position réseau et groupe électrogène
  • Réglages spéciaux de la minuterie

Découvrez comment Contacteur normal-secours automatique de la série CTX soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Contacteur normal-secours automatique de la série CTX

Afficher davantage d'offres