Résumé technique
Plage nominale | 40-4 000 A 40-4 000 A |
Type de transfert | Contacteur ouvert/fermé/4 positions Contacteur ouvert/fermé/4 positions |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Les contacteurs normal-secours de la série CTE Cat® peuvent être configurés pour les applications nécessitant la fiabilité et la facilité d'utilisation d'un contacteur normal-secours complet.
La série CTE est équipée du contrôleur MX350 conçu pour les applications les plus exigeantes des contacteurs normal-secours ou de dérivation, et offre une connectivité améliorée pour des diagnostics et un enregistrement des événements rapides et précis.
Plage nominale | 40-4 000 A 40-4 000 A |
Type de transfert | Contacteur ouvert/fermé/4 positions Contacteur ouvert/fermé/4 positions |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Alimentation de la commande | 40 À 4 000 A, 2, 3 ou 4 pôles 40 À 4 000 A, 2, 3 ou 4 pôles |
Capacité de l'enceinte | NEMA 1, 3R, 4, 4X et 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X et 12 |
Application de tension de circuit | Disponible jusqu'à 600 Vca, 50 ou 60 Hz Disponible jusqu'à 600 Vca, 50 ou 60 Hz |
Test applicable |
|
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.