Contacteur ATS MX

ATS de précision d'entrée de service de la série CTGSE et CTGDSE

ATS de précision d'entrée de service de la série CTGSE et CTGDSE

Caractéristiques en un coup d'œil

Caractéristiques des finisseurs Caterpillar

Spécifications produit pour ATS de précision d'entrée de service de la série CTGSE et CTGDSE

Résumé technique

ATS de précision d'entrée de service de la série CTGSE et CTGDSE Équipement standard

Caractéristiques nominales électriques

  • UL 891, UL 1008, SA 22.2, IEC (International Electrotechnical Commission, Commission électrotechnique internationale) 947-6-1
  • Immunité aux décharges électrostatiques (ESD, Electrostatic Discharge) selon EN61000-4-2 (niveau 4)
  • Test d'immunité aux transitoires électriques rapides en salve selon EN61000-4-4
  • NFPA70, 99, 101 et 110
  • Immunité aux ondes de bourdonnement selon IEEE 472 (ANSI C37.90A)
  • Intensités de 40 à 3 000 A
  • Immunité aux baisses et coupures de tension EN61000-4-11

ATS de précision d'entrée de service de la série CTGSE et CTGDSE Options

Équipements en option

  • Autres options comprenant un chargeur de batterie intégré, un sélecteur de déclencheur, un moniteur de puissance et TVSS intégré
  • Centre de charge intégré en option pour plusieurs connexions de charge jusqu'à 240 V

Découvrez comment ATS de précision d'entrée de service de la série CTGSE et CTGDSE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  ATS de précision d'entrée de service de la série CTGSE et CTGDSE

Afficher davantage d'offres