Résumé technique
Plage nominale | 40-4 000 A 40-4 000 A |
Type de transfert | Ouvert/Manuel Ouvert/Manuel |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Contacteurs normal-secours manuels des séries CTSM et CTGM
Certaines installations électriques d'urgence nécessitent plusieurs contacteurs normal-secours automatiques, chacun alimentant une charge spécifique. Dans de nombreuses installations couvrant des charges non critiques, les spécifications peuvent exiger des contacteurs normal-secours manuels ou non automatiques Cette méthode est utilisée en raison de la présence du personnel d'exploitation et du caractère non critique des charges, qui permet un fonctionnement automatique sans surveillance.
Ce type d'équipement spécifique n'ayant aucun caractère critique, aucune exigence du secteur n'a été établie. C'est pourquoi les dispositifs tels que les sectionneurs bidirectionnels ont tendance à être privilégiés. Puisque les contacteurs normal-secours non automatiques font partie du système d'alimentation d'urgence, ils doivent présenter les mêmes caractéristiques électriques nominales UL 1008 que les contacteurs normal-secours automatiques qui alimentent les charges plus critiques. En cas de court-circuit, les contacteurs normal-secours non automatiques doivent être capables de supporter les mêmes intensités nominales que les contacteurs normal-secours automatiques et doivent être aussi fiables et robustes.
une protection supplémentaire en intégrant des relais de détection de tension source normale et alternative qui ne permettent au contacteur de passer en mode manuel que si la source se trouve à 90 % de sa tension nominale
Plage nominale | 40-4 000 A 40-4 000 A |
Type de transfert | Ouvert/Manuel Ouvert/Manuel |
Type de contacteur | Basé sur le contacteur Basé sur le contacteur |
Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.
En savoir plusLa division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.
En savoir plusQu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.
En savoir plusNous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.
En savoir plusDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.