Spécifications de groupe électrogène
Caractéristique nominale minimale | 910 kVA 910 kVA |
Caractéristique nominale maximale | 1 500 kVA 1 500 kVA |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions |
Tension | 400 à 415 V 400 à 415 V |
Fréquence | 50 Hz 50 Hz |
Vitesse | 1500 tr/min 1500 tr/min |
Durée de conduction | Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales |