DE26E3S (50 Hz) | Alternateur diesel 26 kVA

C3.3 |DE26E3S Groupes électrogènes diesel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Norme européenne Stage IIIA
Norme européenne Stage IIIA
Tension
220 à 240 volts
220 à 240 volts
Fréquence
50 Hz
50 Hz

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Cat

Groupe électrogène Cat

  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  • Compatible avec une mise sous charge instantanée de 100 % en une seule étape et répond aux exigences de charge des normes NFPA110
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Cat

Alternateur à châssis en M

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Cat

Panneau de commande EMCP

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 55 °C (131 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Certifications

Prototype entièrement testé ; certification d'analyse de vibrations de torsion disponible

Spécifications produit pour C3.3 |DE26E3S

Stratégie antipollution/d'économie de carburant Norme européenne Stage IIIA Norme européenne Stage IIIA
Tension 220 à 240 volts 220 à 240 volts
Fréquence 50 Hz 50 Hz
Vitesse 1500 tr/min 1500 tr/min
Durée de conduction Applications de secours, principales Applications de secours, principales
Puissance nominale maximale 26,0 kVA 26,0 kVA
Puissance nominale minimale 26,0 kVA 26,0 kVA
Modèle de moteur C3.3 Cat® C3.3 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 201.4 in³ 3.3 l
Taux de compression 19.25:1 19.25:1
Aspiration À turbocompresseur À turbocompresseur
Circuit de carburant En ligne En ligne
Type de régulateur Mécanique Mécanique
Longueur maximale 60.6 in 1540 mm
Largeur maximale 44.1 in 1120 mm
Hauteur maximale 53.6 in 1361 mm
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 1823 lb 827 kg

C3.3 |DE26E3S Équipement standard

Panneau de commande

  • Panneau de commande EMCP4.1

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • 12 câbles
  • Protection IP23
  • Régulateur de tension (détection monophasée)
  • Panneau de tour, IP22, entrée de câble inférieure
  • Panneau de câblage basse tension (BT) (CA/CC)
  • Disjoncteur, IEC, 3 pôles, monté dans le panneau de tour

Système de régulation

  • Régulateur mécanique

Circuit de refroidissement

  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Entraînement de ventilateur, entraînement de l'alternateur de charge de batterie
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; usage occasionnel avec élément jetable

Circuit d'échappement

  • Tubulure, joints statiques, déflecteur de pluie et bride d'échappement SAE
  • Silencieux industriel

Circuit de carburant

  • Réservoir de carburant standard ouvert / base

Système de lubrification

  • Huile de lubrification
  • Canalisation de vidange d'huile avec vanne

Système de montage

  • Isolateurs linéaires capturant les vibrations
  • Dispositif de levage et points de traction
  • Points de terminaison des canalisations de vidange d'huile de graissage et du liquide de refroidissement

Circuit de démarrage/charge

  • Batterie de 12 V avec rehausse et câbles

Généralités

  • Moteur et alternateur prépeints, « Caterpillar Yellow »

C3.3 |DE26E3S Options

Panneau de commande

  • Panneau de commande EMCP4.2
  • Anomalie de terre et Fuite de masse
  • Réchauffeur de panneau de contrôle commande
  • Arrêt d'urgence avec clé de sécurité
  • Disjoncteur 4 pôles
  • Potentiomètre de réglage de la tension et de la vitesse

Alternateurs et équipements d'alternateur

  • Alternateur à châssis LC
  • Résistances de chauffage
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Régulateur automatique de la tension

Enceintes

  • Enceintes insonorisées de niveaux 1 et 2
  • Châssis de levage en un point unique
  • Pack de location
  • SBOX - Fiches femelles CEE

Alarmes et arrêts

  • Alarme courante
  • Arrêt surcharge
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Alarme de température de liquide de refroidissement basse
  • Alarme et arrêt en cas de niveau de carburant bas
  • Alarme de niveau élevé de carburant

Moteur

  • Régulateur électronique
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie

Circuit de carburant

  • Bac de rétention de taille adaptée pour au moins 12 heures de fonctionnement avec protection contre les déversements de 110%

Circuit d'échappement

  • Silencieux résidentiel 25 dBA

Homologation

  • Certificat de conformité
  • Certification CAE

Extension de garantie

  • 3, 4, 5 et 10 ans

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C3.3 |DE26E3S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

DE26E3S arrière droit ouvert

DE26E3S arrière gauche ouvert

DE26E3S avant droit ouvert

DE26E3S avant gauche ouvert

Enceinte

Enceinte

DE26E3S arrière droit ouvert
DE26E3S arrière gauche ouvert
DE26E3S avant droit ouvert
DE26E3S avant gauche ouvert
Enceinte
Enceinte

Découvrez les offres disponibles pour  C3.3 |DE26E3S

Afficher davantage d'offres