Groupe électrogène diesel C18 (50Hz) | 600 kVA sur le marché indien uniquement

DE500 (50 Hz) Marché indien uniquement Groupes électrogènes diesel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Fréquence
50 Hz
50 Hz
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
CPCB/MoEF (Inde)
CPCB/MoEF (Inde)
Tension
415V
415V

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Cat

Groupe électrogène Cat

        
  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  •     
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Cat

Alternateur à châssis en LC

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Cat

Panneau de commande du GCCP

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 55 °C (131 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Certifications

Spécifications produit pour DE500 (50 Hz) Marché indien uniquement

Fréquence 50 Hz 50 Hz
Stratégie antipollution/d'économie de carburant CPCB/MoEF (Inde) CPCB/MoEF (Inde)
Tension 415V 415V
Vitesse 1500tr/min 1500tr/min
Durée de conduction Premier choix Premier choix
Puissance nominale minimale 500 kVA 500 kVA
Puissance nominale maximale 500 kVA 500 kVA
Modèle de moteur C18 ATAAC, diesel 6 cylindres en ligne à quatre temps C18 ATAAC, diesel 6 cylindres en ligne à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1106.4 in³ 18.1 l
Taux de compression 18:1 18:1
Aspiration Refroidissement air-air à l'admission Refroidissement air-air à l'admission
Circuit de carburant MEUI MEUI
Type de régulateur Adem™A6 Adem™A6

DE500 (50 Hz) Marché indien uniquement Équipement standard

Circuit de refroidissement

  • Radiateur

Circuit d'échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de commande

  • Conception et approvisionnement locaux
  • GCCP 1.3

Généralités

  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant

DE500 (50 Hz) Marché indien uniquement Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à usage intensif

Alternateur

  • PMG
  • Résistances de chauffage

Batterie

  • Chargeur de batterie

NIVEAU DU CARBURANT

  • Transmetteur de carburant

CONTRÔLEUR

  • GCCP 1.5 (panneau de synchronisation)

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DE500 (50 Hz) Marché indien uniquement soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

C18 avant gauche

C18 arrière gauche

C18 arrière droite

C18 avant droite

C18 avant gauche
C18 arrière gauche
C18 arrière droite
C18 avant droite

Découvrez les offres disponibles pour  DE500 (50 Hz) Marché indien uniquement

Afficher davantage d'offres