Groupe électrogène diesel C32B (60 Hz) 1500 kW/kVA

Groupes électrogènes diesel C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Critique
1500ekW
1500ekW
Puissance nominale de secours
1500ekW
1500ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Faible BSFC
Faible BSFC

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Groupe électrogène Cat

Groupe électrogène Cat

        
  • Les prototypes des groupes électrogènes Cat ont été entièrement testés
  •     
  • Conformes aux exigences de la norme ISO 8528-5 relatives au régime continu et à la réponse transitoire
Moteur diesel Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Alternateur SR5

Alternateur SR5

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Panneau de commande du GCCP

Panneau de commande du GCCP

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Modules d'extension et programmation propre au site pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Circuit de refroidissement

Circuit de refroidissement

        
  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  •     
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Certifications

Certifications

Certifications CE et UKCA

Spécifications produit pour C32B DE1500S

Critique 1500ekW 1500ekW
Puissance nominale de secours 1500ekW 1500ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible BSFC Faible BSFC
Tension 400 à 415 volts 400 à 415 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction De secours, critique De secours, critique
Puissance nominale maximale 1500ekW 1500ekW
Puissance nominale minimale 1500ekW 1500ekW
Modèle de moteur C32B TA, V12, diesel 4 temps C32B TA, V12, diesel 4 temps
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 6.4 in 163 mm
Cylindrée 1959 in³ 32 l
Taux de compression 14:1 14:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Longueur : minimum 185.43 in 4710 mm
Longueur maximale 185.43 in 4710 mm
Largeur : minimum 89.72 in 2279 mm
Largeur maximale 89.72 in 2279 mm
Hauteur : minimum 100.43 in 2551 mm
Hauteur maximale 105.71 in 2685 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 18832 lb 8542 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S Équipement standard

Filtre à air

  • Élément simple

Démarrage

  • Batteries standard et démarreur électrique

Circuit de refroidissement

  • Radiateur standard

Alternateur

  • 380 V
  • 480 V

Augmentation de température de l'alternateur

  • 80 °C
  • 105°C
  • 125 °C
  • 150 °C

Excitation

  • PM
  • IE

Panneau de commande

  • GCCP 1.3

Connectivité

  • Cellulaire Cat® Product Link™ PL444

C32B DE1500S Options

Démarrage

  • Batteries surdimensionnées et démarreur électrique renforcé

Filtre à air

  • Deux éléments

Panneau de commande

  • GCCP 1.4

Circuit de refroidissement

  • Radiateur à température ambiante élevée

Accessoires

  • Réchauffeur anti-condensation

Silencieux

  • 15 dBA, qualité industrielle

Chargeurs de batterie

  • 20A
  • 10A

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment C32B DE1500S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S

Découvrez les offres disponibles pour  C32B DE1500S

Afficher davantage d'offres