Groupes électrogènes diesel 3512 (60 Hz) évolutif Groupe électrogène Diesel 890 à 1250 kW

3512 (60 Hz) évolutif

Caractéristiques en un coup d'œil

Groupe électrogène Cat
Moteur diesel Cat
Alternateur SR5
Panneau de commande EMCP 4
Circuit de refroidissement
Votre fournisseur sûr
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour 3512 (60 Hz) évolutif

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

3512 (60 Hz) évolutif Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Panneau de contrôle

  • Commande auto / marche / arrêt
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • kVAr/h (total)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (par phase, en moyenne & pour cent)
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Modes KVAR : PF, suppression des RFI, excitation mini/maxi
  • Surintensité (50/51)
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, détection de tension triphasée
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • 6 entrées numériques programmables
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le Régulateur de tension (Integrated Voltage Regulator, IVR) Caterpillar.
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Faible pression d'huile
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Arrêt d'urgence
  • Essai des témoins
  • Surrégime
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Heures de fonctionnement
  • Tensions CC
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Relais de protection programmables :
  • Fréquence (Hz)
  • Ampérage (par phase & en moyenne)
  • Face avant étanche
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Commandes :
  • kW (par phase, en moyenne & pour cent)
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Fonctionnement 24 Vcc
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • tr/min
  • Indications numériques :
  • Démarrage par cycle moteur
  • Réglage de la vitesse
  • Température du liquide de refroidissement
  • 2 sorties numériques programmables
  • Alarmes texte / descriptions d'incidents
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Communications :
  • KW/h (total)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Acquittement d'alarme
  • Avertissement/arrêt avec témoin LED commun d'arrêt pour les éléments suivants :
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Température du liquide de refroidissement élevée

Circuit de refroidissement

  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement (Non inclus dans les ensembles sans radiateur)
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • JWAC
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar (Non inclus dans les ensembles sans radiateur, SF44CTS monté, radiateurs expédiés démontés ou échangeurs thermiques)
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar (Non inclus dans les ensembles sans radiateur, SF44CTS monté, radiateurs expédiés démontés ou échangeurs thermiques)

Cheminée d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Filtres à carburant secondaires
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément

Alternateurs et équipements

  • Excitation interne ou aimant permanent
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • 6 câbles
  • LV :
  • Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Bobinage irrégulier
  • Isolation de la classe H NEMA
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Modes KVAR/PF
  • Surveillance à diodes de l'excitateur
  • Le régulateur de tension numérique Caterpillar (CDVR) inclut :
  • Suppression des RFI
  • Fonctionnalité de statisme réactif
  • Limiteur d'excitation mini/maxi
  • Nota : Les châssis 1800 sont dotés d'un bobinage sur gabarit, d'un aimant permanent, avec des détecteurs de température du bobinage
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent : régulateur (CDVR)
  • Détection de tension triphasée

Système de régulation

  • Régulateur isochrone Woodward 2301A

Système de lubrification

  • Évacuation des fumées
  • Huile de graissage
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile

Montage

  • Glissières : montage moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc (livrés démontés)

Circuit de démarrage/charge

  • Démarreur électrique 24 volts
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Alternateur de charge de 50 A
  • Coupe-batterie

Normal

  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Rotation standard SAE
  • Entretien côté droit
  • Peinture : Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant

3512 (60 Hz) évolutif Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtres à air mono-étagé
  • Filtres à air à deux éléments

Disjoncteurs

  • Disjoncteurs 2 000, 2 500, 3 200 et 4 000 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme IEC

Panneaux de commande

  • Coffret de surveillance à distance personnalisé
  • Équipement de réseau CAN2
  • Surveillance Modbus des ensembles
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Ensemble E/S discret local
  • Porte de panneau anti-vandalisme
  • Cat Connect
  • Options de module de répartition de charge
  • Premier coffret de surveillance local

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement
  • Jauge de niveau d'eau
  • Versions de radiateur en option

Circuit d'échappement

  • Raccord flexible d'échappement
  • Silencieux de qualité industrielle (15 dB)
  • Coudes d'échappement
  • Adaptateurs en Y d'échappement

Alternateurs et équipements

  • Commande de résistance de chauffage
  • Résistances de chauffage
  • Conversion de l'alternateur
  • Résistances de chauffage
  • Commande de résistance de chauffage
  • 1500 tr/min, 380/400/415 volts à 50 Hz, triphasé, bobinage irrégulier, aimant permanent, Nb de câbles = 6, inclinaison = 0,6667
  • 1500 tr/min, 380/400/415 volts à 50 Hz, triphasé, bobinage sur gabarit, aimant permanent, Nb de câbles = 6, inclinaison = 0,6667

Système de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Huile de lubrification
  • Circuits de carburant primaires
  • Pompe de carter pour prélubrification
  • Régulateur de niveau d'huile

Tests / rapports spéciaux

  • Analyse de vibrations des groupes électrogènes
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Rapport d'essai PKG en usine
  • Rapport standard de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) du groupe électrogène
  • Test de charge moteur standard
  • Test de consommation de carburant
  • Rapport de test d'alternateur
  • Test de charge moteur standard
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Analyse des vibrations de torsion
  • Rapport de test d'alternateur

Système de carter

  • Systèmes de protection
  • Système de ventilation
  • Systèmes de protection
  • Système de ventilation

Batteries et carter de batterie

  • Chargeurs de batterie : 10, 20 et 35 A
  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Chargeurs de batterie : 10, 20 et 35 A
  • Groupe de batteries 24 V - sèches

Montage

  • Isolateur de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateur de vibrations de type ressort

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de protection

  • Clapet de décharge d'explosion

Circuits de démarrage / charge

  • Batterie surdimensionnée
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreurs électriques
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Démarreur électrique double 24 volts
  • Couvercles de démarreur

Normal

  • Vireurs

Système de connexion d'alimentation

  • Connexions d'alimentation du disjoncteur
  • Groupes de détection de courant et de tension EMCP
  • Barre omnibus du montant central

Disjoncteur : ensembles BT

  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique
  • Connexions d'alimentation côté droit

Découvrez comment 3512 (60 Hz) évolutif soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3512 (60 Hz) évolutif

Afficher davantage d'offres