Groupes électrogènes diesel 3512B (60 Hz) évolutif Groupe électrogène Diesel 1230 à 1500 kW

3512B (60 Hz) évolutif

Caractéristiques en un coup d'œil

Groupe électrogène Cat
Moteur diesel Cat
Alternateur SR5
Panneau de commande EMCP 4
Circuit de refroidissement
Votre fournisseur sûr
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour 3512B (60 Hz) évolutif

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

3512B (60 Hz) évolutif Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Système de commande

  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %

Panneau de contrôle

  • Tensions CC
  • Fonctionnement 24 Vcc
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Température du liquide de refroidissement
  • KW/h (total)
  • Ampérage (par phase & en moyenne)
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Alarmes texte / descriptions d'incidents
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Acquittement d'alarme
  • Avertissement/arrêt avec témoin LED commun d'arrêt pour les éléments suivants :
  • Commande auto / marche / arrêt
  • Commandes :
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • kVAr (par phase, en moyenne & pour cent)
  • kVAr/h (total)
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Essai des témoins
  • Heures de fonctionnement
  • Surintensité (50/51)
  • kW (par phase, en moyenne & pour cent)
  • Communications :
  • 6 entrées numériques programmables
  • tr/min
  • Démarrage par cycle moteur
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, détection de tension triphasée
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Indications numériques :
  • Face avant étanche
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Réglage de la vitesse
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Faible pression d'huile
  • EMCP 4.2B
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • 2 sorties numériques programmables
  • Modes KVAR : PF, suppression des RFI, excitation mini/maxi
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Surrégime
  • Fréquence (Hz)
  • Arrêt d'urgence
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le Régulateur de tension (Integrated Voltage Regulator, IVR) Caterpillar.
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Relais de protection programmables :
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar (Non inclus dans les ensembles sans radiateur, SF44CTS monté, radiateurs expédiés démontés ou échangeurs thermiques)
  • Protections du ventilateur et de la courroie
  • JWAC
  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Capteurs de niveau de liquide de refroidissement (Non inclus dans les ensembles sans radiateur)

Cheminée d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Filtres à carburant secondaires
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément

Alternateurs et équipements

  • Isolation de la classe H NEMA
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Excitation interne ou aimant permanent
  • LV :
  • 6 câbles
  • Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Bobinage irrégulier

Système de régulation

  • Régulateur isochrone Woodward 2301A

Système de lubrification

  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Huile de graissage
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette

Montage

  • Glissières : montage moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc (livrés démontés)

Circuit de démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Démarreur électrique 24 volts
  • Alternateur de charge de 50 A

Normal

  • Rotation standard SAE
  • Peinture : Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Entretien côté droit

3512B (60 Hz) évolutif Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air : Monté avec un filtre Cat à élément simple et un indicateur d'entretien
  • Filtres à air à deux éléments
  • Filtres à air mono-étagé

Panneaux de commande

  • Cat Connect (vous devez en choisir un)
  • Module RTD : vous devez un choisir un
  • Surveillance Modbus des ensembles
  • Premier coffret de surveillance local
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Équipement de réseau CAN 2
  • Coffret de surveillance personnalisé à distance
  • Ensemble d'E/S discret local
  • Porte de panneau anti-vandalisme

Circuit de refroidissement

  • Versions de radiateur en option
  • Jauge de niveau d'eau
  • Liquide de refroidissement

Système de commande

  • Surveillance de la température de l'alternateur

Circuit d'échappement

  • Adaptateurs en Y d'échappement
  • Coudes d'échappement
  • Silencieux
  • Raccords souples
  • Bride d'échappement et détendeurs

Alternateurs et équipements

  • Commande de résistance de chauffage
  • Conversion de l'alternateur
  • Résistances de chauffage

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Prélubrification de la pompe de carter manuelle
  • Pompe de carter de prélubrification électrique
  • Huile de lubrification

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport de test d'alternateur
  • Rapport standard de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport personnalisé de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) de l'alternateur
  • Analyse des vibrations de torsion
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de charge moteur standard
  • Rapport de test d'alternateur
  • Test de charge moteur standard
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de consommation du carburant de l'alternateur

Normal

  • Vireurs

Système de carter

  • Système de ventilation
  • Systèmes de protection

Batteries et carter de batterie

  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Chargeurs de batterie : 10, 20 et 35 A

Système de connexion d'alimentation

  • Groupes de détection de courant et de tension EMCP
  • Connexions d'alimentation du disjoncteur
  • Barre omnibus du montant central

Disjoncteur : ensembles BT

  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique

Montage

  • Isolateurs à faible rendement
  • Isolateur de vibrations de type ressort
  • Isolateur de vibrations de type ressort
  • Rondelle d'isolateur à faible rendement

Connexions d'alimentation

  • Basse tension : ensemble avec disjoncteurs montés
  • Basse tension : alternateurs pour châssis 1400 et 1600
  • Disjoncteurs à fonctionnement électrique
  • Basse tension : options de connexion d'alimentation

Circuit de démarrage/charge

  • Ensemble de câblage du réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 35 A
  • Chargeur de batterie 20 A
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Chargeur de batterie 10 A
  • Démarreurs électriques
  • Couvercles de démarreur
  • Batteries, rehausses et câbles

Circuits de démarrage / charge

  • Démarreurs électriques
  • Couvercles de démarreur
  • Réchauffeur d'eau des chemises

Extension de garantie

  • Garantie Or : 36, 48, 60, 120 mois
  • Circuit d'alimentation commercial de la marque Cat
  • Garantie Argent : 36, 48, 60, 120 mois
  • Garantie Platine : 24, 36, 48, 60, 120 mois

Découvrez comment 3512B (60 Hz) évolutif soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3512B (60 Hz) évolutif

Afficher davantage d'offres