Groupes électrogènes diesel 3516B DGB™ (50 Hz) Groupe électrogène à mélange dynamique du gaz 1 750 - 2 275 kVA

3516B DGB™ (50 Hz)

Caractéristiques en un coup d'œil

Groupe électrogène Cat
Moteur diesel Cat
Alternateur SR5
Panneau de commande EMCP 4
Circuit de refroidissement
Votre fournisseur sûr
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour 3516B DGB™ (50 Hz)

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

3516B DGB™ (50 Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, élément simple de type cartouche

Système de commande

  • Faible pression d'huile
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Acquittement d'alarme
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • 3 entrées analogiques
  • Relais de protection programmables :
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Surrégime
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Alarmes texte / descriptions d'incidents
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées :
  • Arrêt d'urgence
  • Heures de fonctionnement
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Face avant étanche
  • kW (par phase, en moyenne & pour cent)
  • Indications numériques :
  • Commande Auto/Marche/Arrêt
  • Cat Connect
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Commandes :
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Régulateur (IVR) : l'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, une détection de tension triphasée, les modes KVAR/PF, la suppression des RFI, l'excitation mini/maxi
  • tr/min
  • Volts (L-L & L-N), fréquence (Hz)
  • Température du liquide de refroidissement
  • 1 sortie numérique programmable
  • Réglage de la vitesse
  • Démarrage par cycle moteur
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • KW/h (total)
  • 6 entrées numériques programmables par le client
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • 1 sortie de relais programmable (formulaire C)
  • Fonctionnalité PLC
  • kVAr/h (total)
  • Tensions CC
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Ampérage (par phase & en moyenne)
  • Fonction histogramme de charge
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Avertissement/arrêt avec témoin LED commun d'arrêt pour les éléments suivants :
  • kVAr (par phase, en moyenne & pour cent)
  • Écrans personnalisables
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Surintensité (50/51)
  • Communications :
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Essai des témoins
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le régulateur de tension Caterpillar

Cheminée d'échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré

Alternateur

  • Protection IP23

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de contrôle

  • Contrôleur de groupe électrogène EMCP 4

Circuit de refroidissement

  • Ensemble radiateur

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément
  • Filtres à carburant secondaires

Normal

  • Rotation standard SAE
  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Entretien côté droit
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00

Alternateurs et équipements

  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Bobinage irrégulier
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure : - Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Aimant permanent
  • BT
  • HT :
  • MV :
  • 6 câbles
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours) - Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Isolation de classe H, élévation de température de classe F à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Bobinage sur gabarit

Système de régulation

  • ADEM A3

Système de lubrification

  • Pompe de graissage à engrenage
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Huile de graissage
  • Évacuation des fumées

Montage

  • Glissières : montage moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc (livrés démontés)
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés)

Système de démarrage

  • Alternateur de charge de 45 A
  • Démarreur électrique 24 V
  • Coupe-batterie
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles

3516B DGB™ (50 Hz) Options

Cheminée d'échappement

  • Silencieux d'échappement

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Radiateurs à température ambiante standards
  • Filtre à élément simple
  • Radiateurs ATAAC standards à température ambiante
  • Versions de radiateur en option

Alternateur

  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Excitation interne (IE)
  • Réchauffeur anti-condensation

Panneaux de commande

  • Module de répartition des charges
  • Boîtier supérieur vide
  • Boîte à bornes principale de l'alternateur
  • Coffret de surveillance : à distance
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Module d'E/S numérique
  • Protection de câble
  • Logiciel de surveillance à distance
  • Couvercle de panneau antivandalisme
  • Boîtier de sortie latéral
  • Surveillance et protection de la température de l'alternateur
  • Coffret de surveillance : local

Circuit de refroidissement

  • Jauges de niveau d'eau à contacteur
  • Liquide de refroidissement

Montage

  • Isolateurs IBC
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Systèmes de carter

  • Aucun clapet de décharge d'explosion
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Systèmes de ventilation du carter
  • Groupes de protection du carter :

Circuit d'échappement

  • Armoire de dosage conforme aux normes Tier 4
  • Adaptateurs en Y
  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Coudes>
  • Silencieux
  • Module d'émissions propres conformes aux normes Tier 4
  • Pièces pour émissions propres
  • Raccords souples
  • Kits MOD d'émissions propres conformes aux normes Tier 4
  • Déport d'échappement

Démarrage/chargement

  • Alternateur de charge
  • Chargeurs de batterie
  • Batteries surdimensionnées
  • Système de démarrage extra-robuste
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Démarreur pneumatique avec commande et silencieux

Extension de garantie

  • Garantie Platine, Or et Argent

Normal

  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit :
  • Ensemble UL 2200
  • Déclaration de conformité CEE
  • Certification CSA
  • Capotages : insonorisés, protection contre les intempéries
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables : IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Réservoirs de carburant intégrés et à sous-châssis

Circuit de carburant

  • Filtre à gaz
  • Filtre à carburant primaire
  • Pompe d'amorçage de carburant (Tier 4)

Alternateurs et équipements

  • Châssis 1600 - 380, 400, 415 V, triphasé, 1 500 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Équipements en option haute tension
  • Transformateurs de courant différentiels
  • Châssis 1600 - 380, 400, 415 volts, triphasé, 1 500 tr/min, RW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Alternateurs haute tension
  • Kit de résistances de chauffage
  • Conversions de l'alternateur
  • Châssis 2700 - 6 300, 6 600, 6 900 volts, triphasé, 1 800 tr/min, RW, IE, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Châssis 2700 - 6 300, 6 600, 6 900 V, triphasé, 1 500 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Châssis 3000 - 10 000, 10 500, 11 000 V, triphasé, 1 500 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Châssis 1800
  • Filtre à air d'alternateur

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Groupes de pompes de prélubrification
  • Régulateur de niveau d'huile
  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard

Connexions d'alimentation

  • Entrée de câble : côté droit
  • Entrée de câbles : arrière
  • Groupes de mise à la masse
  • Connexions d'alimentation côté gauche
  • Connexions de masse neutres
  • Barre omnibus du montant central
  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Entrée de câbles : côté gauche
  • Connexions d'alimentation arrière

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs : ensembles BT
  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs 2 000, 2 500 et 3 200 A, 3 pôles, nominaux, conformes à la norme IEC
  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs 2 000, 2 500 et 3 200 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme IEC
  • Disjoncteurs 1 600, 2 000, 2 500, 3 000, 4 000 A, 3 pôles, 100 % UL nominal

Tests / rapports spéciaux

  • Test de moteur standard
  • Analyse des vibrations de torsion
  • Test de consommation de carburant
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Certification OSPD
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Rapport du groupe électrogène

Démarrage/charge

  • Dispositifs vireurs pour moteur
  • Démarreurs électriques
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Couvercles de démarreur
  • Batteries, rehausses et câbles
  • Régulateur de pression d'air
  • Chargeur de batterie 10, 20 et 35 A
  • Chargeur de batterie NFPA 50 A
  • Démarreurs pneumatiques

Découvrez comment 3516B DGB™ (50 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3516B DGB™ (50 Hz)

Afficher davantage d'offres