Spécifications de groupe électrogène
Caractéristique nominale minimale | 1 640 ekW 1 640 ekW |
Caractéristique nominale maximale | 2 250 ekW 2 250 ekW |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Faible consommation de carburant/faibles émissions Faible consommation de carburant/faibles émissions |
Tension | 380 à 480 V 380 à 480 V |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Vitesse | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Durée de conduction | Applications critiques, continues, de secours et principales Applications critiques, continues, de secours et principales |