Groupes électrogènes diesel 3516 (60 Hz) évolutif Groupe électrogène diesel 1 450 à 1 750

3516 (60 Hz) évolutif

Caractéristiques en un coup d'œil

Groupe électrogène Cat
Moteur diesel Cat
Alternateur SR5
Panneau de commande EMCP 4
Circuit de refroidissement
Votre fournisseur sûr
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour 3516 (60 Hz) évolutif

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

3516 (60 Hz) évolutif Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche

Système de commande

  • Commande auto / marche / arrêt
  • Démarrage par cycle moteur
  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le régulateur de tension Caterpillar.
  • Réglage de la vitesse
  • L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, une détection de tension triphasée, les modes KVAR/PF, la suppression des RFI, l'excitation mini/maxi. Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Face avant étanche
  • EMCP 4.2B
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Commandes :
  • Essai des témoins
  • Acquittement d'alarme
  • Fonctionnalité PLC
  • Fonction histogramme de charge
  • Écrans personnalisables, mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air) – Ensemble radiateurs 3516E expédié monté
  • 3 entrées analogiques
  • 1 sortie numérique programmable
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • 1 sortie de relais programmable (formulaire C)
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Cat Connect
  • Indications numériques :
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées :
  • PGS standard conforme fourni
  • 6 entrées numériques programmables par le client
  • tr/min
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Communications :
  • Heures de fonctionnement
  • Surintensité (50/51)
  • Volts (L-L & L-N)
  • Fréquence (Hz)
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar) – température du liquide de refroidissement – volts (L-L et L-N) – fréquence (Hz) – A (par phase et en moyenne) – facteur de puissance (par phase et en moyenne) – kW (par phase, en moyenne et pour cent) – kVA (par phase, en moyenne et pour cent) – kVAr (par phase, en moyenne et pour cent) – kW-h (total) – kVAr-h (total)
  • Température du liquide de refroidissement
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Ampérage (par phase & en moyenne)
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • KW/h (total)
  • kVAr/h (total)
  • Avertissement/arrêt avec témoin LED commun d'arrêt pour les éléments suivants :
  • Arrêt d'urgence
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Faible pression d'huile
  • Surrégime
  • Fonctions de relais de protection programmables
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Puissance déwattée (kW) (32)

Système de régulation

  • ADEM A3

Circuit d'échappement

  • Sortie(s) à bride
  • Collecteur d'échappement sec

Circuit de carburant

  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément
  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Filtres à carburant secondaires

Normal

  • Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Rotation standard SAE
  • Entretien par le côté droit
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00

Alternateur et équipements

  • Modèle détecteurs de température des bobinages
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Haute tension :
  • Bobinage sur gabarit
  • Bobinage irrégulier
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • Aimant permanent
  • Isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Aimant permanent
  • Bobinage sur gabarit
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • 6 câbles
  • Isolation de classe H, élévation de température de classe F à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)
  • Basse tension :
  • Excitation interne
  • Moyenne tension :
  • Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours

Documentation

  • Impériales

Circuit de lubrification

  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Huile de graissage
  • Pompe de graissage à engrenage
  • Refroidissement d'huile de lubrification intégré
  • Évacuation des fumées

Montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc (livrés démontés)
  • Glissières : montage moteur / alternateur / radiateur
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés)

Système de démarrage

  • Coupe-batterie
  • Démarreur électrique 24 V
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles
  • Alternateur de charge de 45 A

3516 (60 Hz) évolutif Options

Système de commande

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Module de surveillance local : [ ] NFPA 110 [ ] Personnalisé

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtre à élément simple

Circuit de refroidissement

  • Radiateurs à température ambiante standards
  • Radiateurs ATAAC standards à température ambiante
  • Radiateurs ATAAC montés en option
  • Liquide de refroidissement
  • Radiateurs montés en option
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur

Options de moteur

  • Démarreurs : [ ] Standard [ ] À usage intensif
  • Silencieux : [ ] Classe industrielle
  • Filtre à air : [ ] Filtres à air à élément simple [ ] Filtres à air à deux éléments [ ] Filtres à air à usage intensif
  • Aides au démarrage : [ ] Réchauffeur d'eau des chemises 220 V 50 Hz
  • Batteries : [ ] Standard (1 400 CCA) [ ] À usage intensif (2 800 CCA)

Système de carter

  • Système de ventilation
  • Aucun clapet de décharge d'explosion
  • Clapets de décharge d'explosion

Alternateurs

  • Élévation de la température ambiante (au-delà de 40 °C) : [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Circuit d'échappement

  • Adaptateurs en Y
  • Brides
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Déport d'échappement
  • Pièces pour émissions propres
  • Module d'émissions propres conformes aux normes Tier 4
  • Raccords souples
  • Silencieux
  • Kits MOD d'émissions propres conformes aux normes Tier 4
  • Coudes
  • Armoire de dosage conforme aux normes Tier 4

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Pompes d'amorçage de carburant (Tier 4) : manuelles ou électriques

Normal

  • Peinture spéciale (couleurs autres que Jaune Caterpillar ou peintures hautes performances)
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit :
  • Ensemble UL 2200
  • Emblème US AID
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables : IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Borne d'alimentation

  • Puissance nominale du disjoncteur : [ ] 2 000 A [ ] 2 500 A [ ] 3 200 A [ ] 4 000 A
  • Fonctionnement du disjoncteur : [ ] Électrique
  • Borne d'alimentation : [ ] Barre omnibus [ ] Disjoncteur
  • Unité de déclenchement du disjoncteur : [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Alternateurs et équipements

  • Filtre à air d'alternateur
  • Basse/Moyenne tension : 380/400/415 volts, triphasé, 1 500 tr/min. RW, IE, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600
  • Tension élevée : châssis 12 470, 13 200, 13 800 volts, triphasé, 1 800 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667 : 2700, 3000
  • Tension élevée : châssis 6 300, 6 600, 6 900 V, triphasé, 1 800 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667 : 2700, 3000
  • Tension faible / moyenne : châssis 380, 416, 440, 480, 600, 2 400, 4 160 volts, triphasé, 1 800 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667 : 1600, 1800
  • Thermostat pour résistance de chauffage
  • Conversion de l'alternateur
  • Basse/Moyenne tension : 380/400/415 volts, triphasé, 1 500 tr/min. RW, PM, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600 et 1800
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT)
  • Tension faible / moyenne : 380, 440/480, 600 volts, triphasé, 1 800 tr/min. RW, IE, Nbre de câbles = 6, inclinaison = 0,6667 : Châssis 1600
  • Transformateurs de courant différentiels (DCT) de catégories 8,7 kV et 15 kV
  • Résistances de chauffage

Contrat d'entretien prolongé (ESC, Extended Service Contract)

  • Contrat d'entretien prolongé (ESC, Extended Service Contract) : [ ] 2 ans [ ] 3 ans [ ] 5 ans

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Circuit de lubrification

  • Pompes de prélubrification
  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard
  • Régulateur de niveau d'huile

Montage

  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de vibrations IBC

Connexions d'alimentation

  • Connexions de masse neutres
  • Barre omnibus du montant central
  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Connexions d'alimentation arrière
  • Disjoncteurs basse tension
  • Câbles de masse entre alternateur et boîte à bornes
  • Connexions d'alimentation côté gauche
  • Châssis 2700, quatre câbles, quatre bornes

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport de test d'alternateur
  • Test de consommation de carburant
  • Test de charge moteur standard
  • Certification OSHPD
  • Certification de l'Association canadienne de normalisation
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de consommation de carburant du groupe électrogène
  • Rapports d'analyse de vibrations de torsion
  • Certification IBC
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Démarrage et charge

  • Démarreurs électriques
  • Régulateur de pression d'air
  • Dispositif vireur pour moteur
  • Couvercle du démarreur
  • Chargeurs de batterie 10, 20, 35 et 50 A
  • Groupe de batteries 24 V - sèches
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Démarreurs pneumatiques

Extension de garantie

  • Garanties Platine, Or ou Argent

Découvrez comment 3516 (60 Hz) évolutif soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3516 (60 Hz) évolutif

Afficher davantage d'offres