Spécifications de groupe électrogène
Caractéristique nominale minimale | 5 580 kWe 5 580 kWe |
Caractéristique nominale maximale | 7 840 kWe 7 840 kWe |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Norme (WB) Stage 1 et 2 Norme (WB) Stage 1 et 2 |
Tension | 3 000 à 13 800 V 3 000 à 13 800 V |
Fréquence à vitesse | 50 Hz à 750 / 60 Hz à 720 50 Hz à 750 / 60 Hz à 720 |
Durée de conduction | Applications principales, continues Applications principales, continues |
Prêt à accepter des charges (préchauffé/aéré) | 40 s 40 s |
Démarrage normal jusqu'à 100 % de charge | 95 s 95 s |
Rampe d'urgence jusqu'à 10 % à 100 % de charge | 35 s 35 s |
Rendement du groupe électrogène jusqu'à | 46.70% 46.70% |