Groupes électrogènes diesel C18 (60 Hz) Groupe électrogène Diesel 500 à 750 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Groupe électrogène Cat
Moteur diesel Cat
Alternateur SR5
Panneau de commande EMCP
Circuit de refroidissement
Certifications
Votre fournisseur sûr
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour C18 (60 Hz)

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

C18 (60 Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Noyau du refroidisseur d'admission
  • Turbocompresseur

Système de commande

  • 3 pôles
  • EMCP4.2B
  • Groupe électrogène monté à droite
  • Disjoncteur standard

Circuit de refroidissement

  • Pompe du circuit du bloc-cylindres, entraînée par engrenages
  • Thermostats et enveloppe
  • Regard de niveau de liquide de refroidissement
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement
  • Robinet de vidange du liquide de refroidissement ; embout au niveau du bord de la base
  • Circuit de refroidissement rempli avec du liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Radiateur et ventilateur de refroidissement avec protections de la courroie

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement ; sec

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégral et filtre secondaire
  • Canalisations de carburant flexibles
  • Refroidisseur de carburant
  • Pompe d'alimentation du moteur
  • Pompe d'amorçage de carburant

Alternateur et équipements

  • Sans balais, inclinaison 2/3 à auto-excitation, bobinage irrégulier
  • Isolation de classe H et élévation de température
  • Groupe électrogène, entrée de câble inférieure IP22
  • Panneau de câblage basse tension
  • Protection IP23

Montage

  • Silentblocs antivibrations (libres)
  • Montage du groupe électrogène et plaque de fixation
  • Base de patin étroite

Système de protection

  • Surrégime
  • Arrêt d'urgence de pression d'huile insuffisante
  • Arrêt - Température de liquide de refroidissement élevée
  • Arrêt en cas de niveau de liquide de refroidissement bas

Démarrage/chargement

  • Démarreur électrique 24 V

C18 (60 Hz) Options

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air à deux éléments
  • Filtres à air de type cartouche hautes performances

Système de commande

  • Boîtier de coffrets de surveillance
  • Contact hors tension
  • Bouton d'arrêt E à distance
  • Module d'E/S discret
  • Relais d'anomalie de terre (masse)
  • Coffret de surveillance locale
  • EMCP 4.4

Disjoncteurs

  • Contacts auxiliaires
  • Barre neutre (208 V)
  • Disjoncteur motorisé LSI simple
  • Disjoncteur motorisé LSI simple
  • Mise en parallèle externe

Enceintes

  • Insonorisée (SA)
  • Protection contre les intempéries
  • Enceinte en aluminium

Circuit de refroidissement

  • Pare-pierres
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement
  • Réchauffeur d'eau des chemises avec pompe

Base / Réservoir de carburant

  • Alarme de niveau de carburant sonore et visuelle
  • Base inférieure du réservoir de carburant à double paroi : 660, 1000, 1900, 2200 gal

Circuit de carburant

  • Bases de réservoir inférieures : 24 h et 48 h
  • Base de réservoir de 8 h intégrée

Alternateur et équipements

  • Alternateurs surdimensionnés de châssis LC
  • Commande de résistance de chauffage
  • PMG, AREP
  • Surdimensionné
  • Protection spéciale environnement marin (CIP)

Démarrage et charge

  • Coupe-batterie
  • Chargeur de batterie 5 A
  • Batterie surdimensionnée
  • Batterie standard

Certifications

  • Certificat de conformité � IBC
  • CSA 22.2
  • IBC et OSHPD
  • Homologué UL2200
  • Antisismique

Normal

  • Jeu d'outils

Système de lubrification

  • Pompe de carter manuelle

Découvrez comment C18 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  C18 (60 Hz)

Afficher davantage d'offres