Groupes électrogènes diesel 3516B DGB™ (60 Hz) Groupe électrogène à mélange dynamique du gaz 1 640 - 1 825 ekW

3516B DGB™ (60 Hz)

Caractéristiques en un coup d'œil

Groupe électrogène Cat
Moteur diesel Cat
Alternateur SR5
Panneau de commande EMCP 4
Circuit de refroidissement
Votre fournisseur sûr
Service après-vente dans le monde entier

Spécifications produit pour 3516B DGB™ (60 Hz)

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

3516B DGB™ (60 Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air, élément simple de type cartouche

Refroidissement

  • Ensemble radiateur

Cheminée d'échappement

  • Sortie de bride d'échappement

Carburant

  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau intégré
  • Filtre à carburant secondaire

Système de commande

  • Les ensembles de groupes électrogènes incluent le régulateur de tension Caterpillar
  • 6 entrées numériques programmables par le client
  • Commandes :
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Commande auto / marche / arrêt
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Fonctionnalité PLC
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Acquittement d'alarme
  • kW (par phase, en moyenne & pour cent)
  • KW/h (total)
  • Essai des témoins
  • tr/min
  • Volts (L-L & L-N), fréquence (Hz)
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Heures de fonctionnement
  • kVAr/h (total)
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de +/- 2 %
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Le nombre d'E/S varie selon les options sélectionnées :
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Surrégime
  • 1 sortie numérique programmable
  • Régulateur (IVR) : l'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif, une détection de tension triphasée, les modes KVAR/PF, la suppression des RFI, l'excitation mini/maxi
  • Tensions CC
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Ampérage (par phase & en moyenne)
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • Température du liquide de refroidissement
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • 3 entrées analogiques
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • EMCP 4.3
  • kVAr (par phase, en moyenne & pour cent)
  • Cat Connect
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • 1 sortie de relais programmable (formulaire C)
  • Face avant étanche
  • Avertissement/arrêt avec témoin LED commun d'arrêt pour les éléments suivants :
  • Fonctionnement 24 V CC
  • Sur-tension/sous-tension (27/59)
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Surveillance à diodes du limiteur et de l'excitateur
  • Alternateur monté dirigé vers l'arrière
  • Indications numériques :
  • Alarmes texte / descriptions d'incidents
  • Écrans personnalisables
  • Fonction histogramme de charge
  • Arrêt d'urgence
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Relais de protection programmables :
  • Faible pression d'huile
  • Communications :
  • Réglage de la vitesse
  • Démarrage par cycle moteur
  • 4 sorties de relais programmables (formulaire A)
  • Surintensité (50/51)

Borne d'alimentation

  • Barre omnibus

Panneau de contrôle

  • Contrôleur de groupe électrogène EMCP 4

Circuit de refroidissement

  • Ensemble radiateur

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement sec
  • Sortie(s) à bride

Circuit de carburant

  • Refroidisseur de carburant non inclus dans les ensembles sans radiateur
  • Canalisations de carburant souples, fournies séparément
  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant

Normal

  • Rotation standard SAE
  • Volant et carter de volant - SAE n° 00
  • Peinture : jaune Caterpillar, sauf glissières et radiateurs en noir brillant
  • Entretien côté droit

Alternateurs et équipements

  • Adapté aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Bobinage irrégulier
  • Protection IP23
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • HT :
  • Isolation de classe H, élévation de température de classe F à une température ambiante de 40 °C (105 °C en application principale et 130 °C en application de secours)
  • BT
  • Isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours) - Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • 6 câbles
  • Bobinage sur gabarit
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure : - Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • MV :
  • Isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C (125 °C en application principale et 150 °C en application de secours)

Système de régulation

  • ADEM A3

Système de lubrification

  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Huile de graissage
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Évacuation des fumées
  • Pompe de graissage à engrenage

Montage

  • Glissières : montage moteur / alternateur / radiateur.
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc (livrés démontés)
  • Silentblocs antivibrations (livrés démontés).

Système de démarrage

  • Coupe-batterie
  • Démarreur électrique 24 V
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Batterie et rehausse de batterie avec câbles

3516B DGB™ (60 Hz) Options

Cheminée d'échappement

  • Silencieux d'échappement

Circuit d'admission d'air

  • Radiateurs à température ambiante standards
  • Filtre à air à deux éléments
  • Radiateurs ATAAC standards à température ambiante
  • Filtre à élément simple
  • Versions de radiateur en option

Alternateur

  • Réchauffeur anti-condensation
  • Excitation par aimant permanent (PMG)
  • Alternateurs surdimensionnés et de capacité supérieure
  • Excitation interne (IE)

Panneaux de commande

  • EMCP 4.4
  • Module de répartition des charges
  • Module d'E/S numérique
  • Boîte à bornes principale de l'alternateur
  • Logiciel de surveillance à distance
  • Couvercle de panneau antivandalisme
  • Surveillance et protection de la température de l'alternateur
  • Boîtier supérieur vide
  • Protection de câble
  • Coffret de surveillance : local
  • Module d'E/S numérique
  • Coffret de surveillance : à distance
  • Boîtier de sortie latéral

Circuit de refroidissement

  • Liquide de refroidissement
  • Jauges de niveau d'eau à contacteur

Systèmes de carter

  • Aucun clapet de décharge d'explosion
  • Clapet de décharge d'explosion
  • Systèmes de ventilation du carter
  • Groupes de protection du carter :

Circuit d'échappement

  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Raccords souples
  • Module d'émissions propres conformes aux normes Tier 4
  • Brides
  • Pièces pour émissions propres
  • Armoire de dosage conforme aux normes Tier 4
  • Déport d'échappement
  • Silencieux
  • Kits MOD d'émissions propres conformes aux normes Tier 4
  • Adaptateurs en Y
  • Coudes>

Démarrage/chargement

  • Batteries surdimensionnées
  • Alternateur de charge
  • Système de démarrage extra-robuste
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Chargeurs de batterie

Normal

  • Certification CSA
  • Déclaration de conformité CEE
  • Contacteurs normaux-secours automatiques (ATS)
  • Ensemble UL 2200
  • Réservoirs de carburant à double paroi certifiés UL intégrés et à sous-châssis
  • Certificat de conformité de l'UE (CE)
  • Réservoirs de carburant intégrés et à sous-châssis
  • Certification sismique suivant codes de construction applicables : IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Capotages : insonorisés, protection contre les intempéries
  • Les options suivantes reposent sur des configurations régionales et du produit :

Extension de garantie

  • Garantie Platine, Or et Argent

Circuit de carburant

  • Filtre à carburant primaire
  • Pompe d'amorçage de carburant (Tier 4)
  • Filtre à gaz

Alternateurs et équipements

  • Conversions de l'alternateur
  • Équipements en option haute tension
  • Châssis 2700 - 6 300, 6 600, 6 900 V, triphasé, 1 800 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Châssis 1600 - 380, 440, 480, 600 volts, triphasé, 1 800 tr/min, RW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Alternateurs haute tension
  • Transformateurs de courant différentiels
  • Châssis 1600 - 380, 416, 440, 480, 600, 2 400, 4 160 volts, triphasé, 1 800 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Châssis 1600 - 380, 440, 480, 600 volts, triphasé, 1 800 tr/min, RW, IE, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667
  • Filtre à air d'alternateur
  • Châssis 1800
  • Kit de résistances de chauffage
  • Châssis 3000 - 12 470, 13 200, 13 800 volts, triphasé, 1 800 tr/min, FW, PM, Nbre de câbles = 6, Inclinaison = 0,6667

Instruments

  • Pyromètre et thermocouples

Système de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Groupes de pompes de prélubrification
  • Huile de lubrification dans le carter d'huile standard

Montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc
  • Isolateurs IBC
  • Isolateurs de vibrations IBC
  • Isolateurs de type rondelle à faible rendement
  • Isolateurs de vibrations de type ressort

Connexions d'alimentation

  • Barre omnibus du montant central
  • Entrée de câbles : arrière
  • Connexions d'alimentation arrière
  • Entrée de câble : côté droit
  • Entrée de câbles : côté gauche
  • Groupes de mise à la masse
  • Connexions de masse neutres
  • Connexions d'alimentation côté droit
  • Connexions d'alimentation côté gauche

Borne d'alimentation

  • Disjoncteurs : ensembles BT
  • Disjoncteurs 2 000, 2 500 et 3 200 A, 4 pôles, nominaux, conformes à la norme IEC
  • Disjoncteurs, conformité IEC
  • Disjoncteurs, conformité UL
  • Disjoncteurs 1 600, 2 000, 2 500, 3 000, 4 000 A, 3 pôles, 100 % UL nominal
  • Disjoncteurs 2 000, 2 500 et 3 200 A, 3 pôles, nominaux, conformes à la norme IEC

Tests / rapports spéciaux

  • Rapport du groupe électrogène
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8
  • Test de consommation de carburant
  • Analyse des vibrations de torsion
  • Certifications sismiques
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Test de moteur standard
  • Certification OSPD

Démarrage/charge

  • Chargeur de batterie 10, 20 et 35 A
  • Dispositifs vireurs pour moteur
  • Batteries, rehausses et câbles
  • Réchauffeurs d'eau des chemises
  • Démarreurs pneumatiques avec commande et silencieux
  • Démarreurs électriques
  • Couvercles de démarreur
  • Chargeur de batterie NFPA 50 A
  • Régulateur de pression d'air

Découvrez comment 3516B DGB™ (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Solutions de puissance personnalisées

Nous adaptons chaque composant pour développer un système avec les équipements et options de performance adaptés à votre application spécifique et aux normes régionales.

En savoir plus

Specsizer

La division Electric Power (énergie électrique) de Caterpillar est impatiente de vous présenter notre tout dernier logiciel de dimensionnement de groupe électrogène, Electric Power SpecSizer Cat®.

En savoir plus

Industries de l'énergie électrique

Qu'il s'agisse de groupes électrogènes au fioul ou au gaz, ou encore de systèmes conçus sur mesure, notre réseau de concessionnaires experts a celui dont vous avez besoin.

En savoir plus

TROUVER LES STOCKS DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION ET LA RÉSERVE 24/7

Nous sommes spécifique au développement et à la livraison de production d’énergie qui répondent à vos besoins, quelle que soit l’application.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  3516B DGB™ (60 Hz)

Afficher davantage d'offres